1 or 2-channel barrier, without power supply

1- eller 2-kanals barriere, uten strømforsyning

RB223

Fra NOK973,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Plassbesparende versjon med enkel/dobbel kanal
    • Ekstra forsyningsspenning ikke nødvendig
    • Kan brukes opptil SIL3
    • Toveis HART® overføring 

    Spesifikasjoner

    Sertifikater

    ATEX II (1) GD EEx ia IIC/IIB

    ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB

    HART®-kommunikasjon Innebygd motstand for HART®-kommunikasjon 232 Ω
    Versjon Valgfri versjon med to kanaler
    Signaloverføring
    • Fra ikke-Ex- til Ex-områder
    • Fra Ex- til ikke-Ex-områder
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseKanalTransmission direction1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt område1xIn-/Output1.106,-1.028,-973,- RB223-A1A
    2xIn-/Output1.604,-1.491,-1.411,- RB223-A2A
    ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC1xLPS eksplosjonsfarlig område to Ex-fritt område1.220,-1.134,-1.073,- RB223-B1A
    LPS Ex-fritt to eksplosjonsfarlig område1.220,-1.134,-1.073,- RB223-B1B
    2xLPS eksplosjonsfarlig område to Ex-fritt område1.717,-1.597,-1.511,- RB223-B2A
    LPS Ex-fritt to eksplosjonsfarlig område1.717,-1.597,-1.511,- RB223-B2B

    Accessory

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Felt hus -R4-182x180x165(+5*M20) PC Felt hus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22,5mm / 2x45mm.719,41 52010132

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    RB223 isolator kan brukes for galvanisk isolering av aktive signalkretser (0–20 mA) i tre ulike bruksområder:

    • Overføring fra ikke-Ex- til Ex-områder, f.eks. for aktive justeringsinnretninger, regulatorer eller indikatorer
    • Overføring fra Ex- til ikke-Ex-områder for tilkobling av aktive egensikre kretser til PLC
    • Overføring fra Ex- til ikke-Ex-områder for forsyning av egensikre transmittere med strømforsyning for ikke-egensikre transmittere

    Funksjon

    Den passive isolatoren overfører signalkretsene fra inngangen til utgangen med galvanisk isolering. Et HART®-signal overføres også. Enheten er også tilgjengelig med egen sikker inngang/utgang. Enheten er sløyfedrevet og trenger ikke en ekstra forsyningsspenning.

    Eksempel på bruk

    a) Ex-område

    b) Ikke-Ex-område

    c) Ventil, aktuatorvisning

    d) Aktiv

    e) Passiv

    f) Prosesstransmitter

    g) 2-kablet enhet
    (sensor, aktuator)

    h) 4-kablet enhet
    (sensor, aktuator)

    i) Strømforsyning

  • Tekniske data

    Strømoverføringsretning ikke-Ex → Ex. Inngang
    Funksjonsområde 0–40 mA (til 22 mA for spesifisert nøyaktighet)
    Effektiv spenning Maks. <26 V for spesifisert nøyaktighet
    Kortslutningsstrøm Imaks = 100 mA
    Grensespenning Umaks = 30 V
    Strømoverføringsretning ikke-Ex → Ex. Utgang
    Funksjonsområde 0–40 mA (til 22 mA for spesifisert nøyaktighet), maks. strøm avhenger av belastning
    Belastning Belastningsmotstand maks. 0–600 Ω
    Beskyttelsetype

    Egensikker iht. ATEX:

    • Maks. spenning: Uo ≤28 V
    • Maks. strøm: Io ≤93 mA
    • Maks. effekt: Po ≤660 mW
    Strømoverføringsretning Ex → ikke-Ex. Inngang
    Funksjonsområde 0–40 mA (til 22 mA for spesifisert nøyaktighet)
    Beskyttelsetype

    Egensikker iht. ATEX:

    • Maks. spenning: Ui ≤30 V
    • Maks. strøm: Ii ≤100 mA
    • Maks. effekt: Pi ≤750 mW
    Strømoverføringsretning Ex → ikke-Ex. Utgang
    Funksjonsområde 0–40 mA (til 22 mA for spesifisert nøyaktighet), maks. strøm avhenger av belastning
    Belastning Belastningsmotstand maks. 0...600 Ω
    Galvanisk isolering
    Prøvespenning

    >1,5 kV AC mellom inngang og utgang

    >1,5 kV AC mellom kanalene

    Strømforsyning
    Startstrøm Eget forbruk < 50 μA
    Spenningsfall

    <(1,9 V + 400 Ω × strømsløyfe) for ikke-Ex → Ex

    <(3,9 V + 120 Ω × strømsløyfe) for Ex → ikke-Ex

    Effekttap

    <0,2 W ved 20 mA (per kanal) uten HART®

    <0,3 W ved 20 mA (per kanal) med HART®

    Nøyaktighetsgrad
    Strømoverføring < ± 10 μA + 0,15 % fra målt verdi 
    Temperaturdrift ≤ ± 0,01 %/ 10 K
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp. –20 til +60 °C
    Lagringstemperatur –20 til +80 °C
    Klimaklasse Iht. IEC 60 654-1 klasse B2
    Relativ fuktighet <95 % uten kondensering
    EMC Interferensimmunitet iht. IEC 61 326 (industri) og NAMUR NE21
    Mekanisk konstruksjon
    Mål (B×H×D) 22,5 × 96 × 112 for DIN-skinne iht. IEC 60 715 TH35
    Vekt Ca. 150 g
    Generelt
    Kommunikasjon HART®-protokoll: toveis er mulig
    Frekvensrespons

    650 Hz for 500 Ω belastning for ikke-Ex -> Ex

    1300 Hz for 500 Ω belastning for Ex -> ikke-Ex

    Godkjenninger
    Ex-godkjenninger

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB

    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB

    SIL Kan brukes opptil SIL3

    Mål (i mm)

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    Ex → Ikke-Ex 2 kanal

    a) Ikke-Ex

    b) kanal 2

    c) kanal 1

    Ikke-Ex → Ex 2 kanal

    a) Ikke-Ex

    b) kanal 2

    c) kanal 1

  • Ytterligere dokumenter for RB223