Programmable temperature transmitter

Programmerbar hodetransmitter

iTEMP TMT80

Fra NOK480,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Universelt programmerbar via ReadWin® 2000

    • Feilsignal ved sensorbrudd eller kortslutning, kan forhåndsinnstilles til
    • NAMUR NE 43

    • Galvanisk isolert

     

    Spesifikasjoner

    Inngang Pt100, Pt1000; TC type B, K, N, R, S
    Nøyaktighetsgrad avvik 0,5 K (Pt100)
    Måleområde fritt programmerbar, avhengig av sensor
    Installering egnet for sensorhode (form B)
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Godkjennelse1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt område586,-527,-480,- TMT80-AA

    Accessory

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Konfigurasjonskit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 stift plugg + ReadWin20001.261,33 TXU10-AA

    Prisene gjelder til 31.03.2020 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne temperaturtransmitteren helt din applikasjon?

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    iTEMP TMT80 hodetransmitter kan installeres i form B sensorhodet. Den har en 4‒20 mA analog utgang.

    Måleområdet kan settes opp fritt via konfigurasjonsprogrammet ReadWin® 2000. TMT80 kan brukes for både motstandstermometre (RTD) og de vanligste termoelementene.

    Funksjon

    iTEMP TMT80 hodetransmitter konverterer inngangssignalet til et lineært 4‒20 mA signal. Det har måleinngang for motstandstermometre (RTD) i 2-, 3- eller 4-tråds kobling og termoelementer.

  • Tekniske data

    Inngang
    Inngangssignal Motstandstermometer: Pt100, Pt1000 iht. IEC 60751 Termoelementer: type B, K, N, R, S
    Måleområde Avhenger av anvendt sensorelement
    Utgang
    Utgangssignal 4–20 mA
    Feilsignal Til NAMUR NE 43
    Maks. belastning (Vstrømforsyning -8 V)/0,025 A
    Påkrevd
    inngangsstrøm
    ≤3,5 mA
    Strømgrense ≤25 mA
    Omkobling påforsinkelse 4 s (under oppstart Ia ≈ 3,8 mA)
    Responstid 1 s
    Signal på-alarm
    Under område Lineært fall til 3,8 mA
    Over område Lineær økning til 20,5 mA
    Sensorbrudd,
    sensorkortslutning 1)
    <3,6 mA eller >21 mA kan settes opp
    Elektrisk kobling
    Strømforsyning Ub = 8‒35 V DC
    Galvanisk isolering Û = 0,5 kV
    Tillatt rippel Uss ≤3 V ved Ub ≥15 V, fmaks. = 1 kHz
    Referansebetingelser Kalibreringstemperatur: 25 °C ±5 K
    Nøyaktighetsgrad
    Strømforsyningsinnvirkning ≤ ±0,01 %/V avvik fra 24 V
    Lastinnvirkning ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperaturdrift

    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (måleområdets sluttverdi ‒ måleområdets startverdi)) + (50 ppm/K × forhåndsinnstilt måleområde)] × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (måleområdets sluttverdi ‒ måleområdets startverdi)) + (50 ppm/K × forhåndsinnstilt måleområde)] × Δθ

    Δθ = Avvik av omgivelsestemperatur iht. referansebetingelse +25 °C ± 5 K

    Måleusikkerhet 0,5 K (Pt100)
    Bruksbetingelser
    Omgivelsestemperatur –40 til +85 °C
    Lagringstemperatur –40 til +100 °C
    Klimaklasse iht. EN 60654-1, klasse C
    Vibrasjonsbestandighet 4 g/2 til 150 Hz iht. IEC 60 068-2-6
    EMC Interferensimmunitet og interferensemisjon iht. IEC 61326 og NAMUR NE 21
    Hus Iht. DIN 50446 form B

     

    1) Ikke for termoelement

    Mål (i mm)

    Installasjon i samsvar med driftsinstruksjoner.

    Elektrisk kobling

    Strømforsyning og strømutgang

    Sensorkobling

    a) tokablet RTD

    b) trekablet RTD

    c) firekablet RTD

    d) TC

    e) rød

    f) hvit

  • Ytterligere dokumenter for TMT80