Universal process transmitter

Universell prosesstransmitter

RMA42

Fra NOK1.986,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • 1 eller 2 universelle innganger,
      egensikre som alternativ

    • 5-sifret LCD med bakgrunnsbelysning

    • 2 grenseverdireleer med ekstra statusutgang

    • Minne for min./maks.-verdi

    Spesifikasjoner

    Innganger 1/2 universelle innganger for måling av strøm, spenning, motstand, temperatur.
    Egensikring som alternativ
    Funksjoner linearisering, matematiske beregninger, differansetrykkpakke
    Utganger 2 releer, 1/2 analoge utganger
    Mål 45 × 115 × 118 mm
    Skjerm

    LCD – 2 linjer.

    Svart/hvit/gul.

    Veksling mellom kanaler

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseInngang; utgang1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt område1x universal; 1x analog2.421,-2.179,-1.986,- RMA42-AAA
    2x universal; 2x analog3.293,-2.963,-2.700,- RMA42-AAB
    1x universal; 1x analog + 2 relè2.942,-2.648,-2.412,- RMA42-AAC
    2x universal; 2x analog + 2 relè3.804,-3.424,-3.120,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x universal; 1x analog2.860,-2.574,-2.345,- RMA42-BHA
    2x universal; 2x analog3.731,-3.358,-3.060,- RMA42-BHB
    1x universal; 1x analog + 2 relè3.380,-3.042,-2.772,- RMA42-BHC
    2x universal; 2x analog + 2 relè4.243,-3.819,-3.479,- RMA42-BHD

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Konfigurasjonskit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 stift plugg982,67 TXU10-AC
    Felt hus -R4-182x180x165(+5*M20) PC Felt hus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22,5mm / 2x45mm.719,41 52010132

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    Takket være sin universelle design passer RMA42 for mange industriområder, som kjemisk industri, vann- og avløpsvannindustri og mat- og drikkevareindustri. Typiske bruksområder omfatter overvåkning av signaler om brudd på forhåndsgitte grenseverdier (også iht. WHG) samt overføring av signaler fra eksplosjonsfarlige områder, anvendelse for differansetrykk og signalforsterking. RMA42 kan installeres i et koblingsskap, eller brukes i et felthus.

    Funksjon

    RMA42 prosesstransmitter forsyner transmitteren eller sensoren og behandler de analoge signalene fra dem. Disse signalene overvåkes,
    evalueres, beregnes, lagres, separeres, kobles, konverteres og vises. Signalene, mellomverdier og resultatene fra beregningene og analysene overføres digitalt eller analogt. Prosessen kan kontrolleres med de to releene.

  • Tekniske data

    Inngangsparametre
    Inngang

    1/2 × universell inngang 0‒20 mA, 4‒20 mA,

    Overskridelse: opptil 22 mA, 0‒10 V, 2‒10 V, 0‒5 V, 1‒5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30‒3000 Ω,

    Pt 100 iht. IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 og Pt 1000 iht. IEC60751,

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 iht. GOST,

    Ni 100, Ni 1000 iht. DIN43760,

    Type J, K, T, N, B, S, R iht. IEC60584,

    Type U iht. DIN43710,

    Type L iht. DIN43710, GOST; Type C, D iht.

    ASTM E998

    Linearisering 2 lineariseringstabeller for inngangsverdier (opptil 32 orienteringspunkt støttes)
    Utgangsparametre
    Analog utgang 1/2 × analog utgang, 0‒20 mA, 4‒20 mA, 0‒10 V, 2‒10 V, 0‒5 V, kortslutningssikker, Imax <25 mA
    Sløyfestrømforsyning 24 V DC (+15 %/-5 %), maks. 30 mA, kortslutnings- og overlastsikker, galvanisk isolert fra system og utganger
    Statusutgang Åpen kollektor for å overvåke enhetens status samt kabel åpen krets
    Relé 2 vendere med funksjonsmodus: min., maks., gradient, alarm, utenbånd, innenbånd
    Grensefunksjon Maks. kontaktbelastning DC 30 V / 3 A
    (permanent tilstand, uten ødeleggelse av inngang)
    Maks. kontaktbelastning AC 250 V / 3 A
    (permanent tilstand, uten ødeleggelse av inngang)
    Min. kontaktbelastning 500 mW (12 V/10 mA)
    Driftsbetingelser
    Beskyttelsesklasse DIN-skinnehus IP20
    Omgivelsestemperatur –20 til +50 °C
    Lagringstemperatur –40 til +85 °C
    Strømforsyning
    Bredt
    nettspenningsområde
    24‒230 V AC/DC (–20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Byggekonstruksjon
    Hus (B × H × D) Mål: 45 × 115 × 118 mm
    Elektrisk kobling Pluggbare skrueklemmer, 2,5 mm²
    Skjerm og brukergrensesnitt
    Skjerm

    LCD 2 linjer. Svart/hvit/gul.

    Vekslingsfunksjon.

    1. linje: 7 segmenter, 5-sifret.

    2. linje: matrise fritt programmerbar for

    søylediagram, TAG, enhet

    LED

    2× enhetsstatus;

    2× reléstatus

    Betjening Vha. tre knapper og/eller via konfigurasjonsprogramvaren FieldCare Device Setup
    Godkjenninger
    Ex-godkjenninger ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Andre SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Programvarefunksjoner
    Min./maks.-loggfunksjon / -minne, alarmlogging, differansetrykkpakke, 2 beregningskanaler: sum, differanse,
    gjennomsnitt, linearisering
    Tilbehør
    Konfigurasjonsprogramvaren FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (inkl. FieldCare Device Setup)

    Mål (i mm)

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    a) Inngang

    b) Utgang

    c) Analog ut

    d) OC

    e) Relé

  • Ytterligere dokumenter for RMA42
  • Applikasjonseksempel: Differensialtrykksmåling

    RMA42 - Differensialtrykksmåling

    Differensialtrykksmålinger er ikke mer komplisert eller dyrere enn en RMA42-prosesstransmitter kombinert med et par Cerabar trykkgivere. Signalene fra trykkgiverne overføres til RMA42.

    RMA42 tar begge signalene for automatisk å beregne differansen mellom begge trykk, og dermed aktuelt nivå. Linearisering av nivåverdien gjør det igjen mulig å beregne korrekt volum. Som et resultat kan nivå og volum vises på displayet, og verdiene kan overføres til andre overliggende systemer ved hjelp av enhetens analoge utganger. I tillegg har RMA42 prosessgiveren integrert sløyfemating for transmitterne.

    Samme instrumentkombinasjon passer perfekt både til filtertilstand- og pumpe-overvåking.

    Vær oppmerksom på at RIA45-displayet for panelmontering og RIA46-displayet kan brukes på samme måte som RMA42.

     

    a) Nivå

    b) Overtrykk