Temperature sensor with screw thread for simple applications

RDT-termometer med skruegjenger for enkel bruk

Omnigrad T TST487

Fra NOK444,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Klasse A sensor
    • Glassfiberisolert innsats
    • ⌀ 6 mm beskyttelsesrør

    Spesifikasjoner

    Temperaturområde –50 til +300 °C
    Toleranse Pt100 klasse A
    Innstikkslengde (diameter) 50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)
    Responstid ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    TerminaltypeInnstikk lengde L1 til 34 til 1011+
    Fleksible kabler50 mm542,-487,-444,- TST487-1A2A
    100 mm542,-487,-444,- TST487-1A2B
    150 mm575,-518,-472,- TST487-1A2C
    250 mm575,-518,-472,- TST487-1A2D
    Terminalblock50 mm624,-562,-512,- TST487-1A3A
    100 mm624,-562,-512,- TST487-1A3B
    150 mm658,-592,-539,- TST487-1A3C
    250 mm658,-592,-539,- TST487-1A3D

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Omnigrad T TST487 er et allsidig RTD-termometer som passer særlig godt til mange enkle bruksområder i enten beholdere eller rør. Det kan brukes hvor trykket og temperaturen ikke når ekstreme verdier og hvor forholdet ytelse/kostnad er svært viktig.

    Funksjon

    Komponentgruppen Omnigrad T TST487 RTD-termometer omfatter én isolert Pt100 føler med endelukking. Prosesskoblingen er gjenget G½".
    Innsatsen er tilgjengelig med enten frie ledere for hodetransmittermontering eller med rekkeklemme.

    Installeringsinstruksjoner

    Rørinstallering


    a) Ved kne, mot strømningen

    b) I mindre rør, vendt mot strømningsretningen

    c) Vinkelrett på strømningsretningen

  • Tekniske data

    Sensor
    Føleelement Platinamotstand, 1 × Pt100 (100 Ω ved 0 °C)
    Toleranse

    Klasse A iht. IEC 751: –50 til +250 °C

    Klasse B iht. IEC 751: 250 til 300°C

    Kabling Firetråds kobling, glassfiberisolert kabel
    Isolasjonsmotstand ≥100 MΩ, testspenning 250 V ved omgivelsestemperatur
    Elektrisk kobling Frie ledere eller rekkeklemme
    Manteldiameter 6 mm
    Driftstemperatur –50 til +300 °C
    Mantel SS 316L/1.440 4
    Responstid T50/3,5 s; T90/8 s iht. IEC 751, i vann i bevegelse ved 0,4 m/s
    Omgivelsestemperatur –40 til +100 °C
    Prosesskobling
    Materiale SS 316Ti/1.4571
    Kobling G½"
    Endelukking
    Type DIN 43 729 form B
    Beskyttelsesklasse IP 66/68
    Elektrisk kobling M20×1,5, kabelgjennomføring
    Materiale Aluminium, polyesterpulverbelegg

    Mål (i mm)

    a) sveiset

    L = innstikkslengde

     

    Installasjon i samsvar med driftsinstruksjoner

     

    Elektrisk kobling

    Rekkeklemme

    For direkte kabelforbindelse

     

    a) rød

    b) hvit

    Frie ledere

    For montering av hodetransmitter

     

    a) rød

    b) hvit

    Toleranseverdier

    a) Klasse A (°C)

    b) Klasse B (°C)

  • Ytterligere dokumenter for TST487