Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Micropilot FMR10

Radar measurement Time-of-Flight Micropilot FMR10

Level measurement in liquids for water & wastewater and utilities in all industries

FMR10
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
from CHF ??.-

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    +/- 5 mm (0,2")

  • Process temperature

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1…3 bar (-14,50…43 psi)

  • Max. measurement distance

    Standard: 8 m (26.2 ft)
    With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF, PBT

Bruksområde

Micropilot FMR10 offers continuous non-contact level measurement and is a perfect application fit for the water & wastewater industry and utilities across all industries. FMR10 belongs to the first radars with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app. Signal curves can be shown via app on every Bluetooth®-enabled smartphone or tablet (iOS, Android). With the compact design, thanks to unique chip, the device is ideal for limited space applications.

Radar for continuous level measurement in liquids. For use in storage tanks, open basins, pump/lift stations or sewer management.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)

  • Process pressure: -1 to +3bar (-14.5 to +43psi)

  • Maximum measuring range: up to 12m (39ft) with mounted flooding tube protection

  • Accuracy: ±5mm (0.2")

  • Measuring frequency: 26GHz

Fordeler

  • Non-contact radar with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app

  • Most compact radar due to unique radar chip design offering perfect fit in limited space applications

  • Best price-performance-ratio radar

  • Perfect application fit for water & wastewater and utilities in all industries (IP66, IP68 / NEMA4x /6P)

  • Full PVDF body to resist outdoor conditions, sealed wiring and fully potted electronics eliminates water ingress and allows operation under harsh environmental conditions

  • Easy setup with three main parameters suits for most applications

  • Simple, safe and secure wireless remote access via Bluetooth®

Videoer

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products