Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Trykktransduser med keramiske sensorer og metallsensorer

Cerabar PMC11 / PMP11

Fra NOK1.530,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Høy reproduserbarhet og stabilitet over lang tid
    • Egendefinerte måleområder
    • Innfelt prosesskobling som tilleggsutstyr

    Generelle spesifikasjoner

    Medier Gasser, damp, væsker og støv
    Ytelse 4–20 mA, 0–10 V
    Prosesstemperatur –25 til +85 °C (–13 til +185 °F)
    Måleområder Fra –400 til +400 mbar (–6 til +6 psi) til –1 til +40 bar
    (–15 til +600 psi)
    Referansenøyaktighet ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Tilpasset måleområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    UtgangProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    4-20mAGjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VGjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Måleområdet = Transmitterområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    UtgangProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    4-20mAGjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VGjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L1.902,-1.711,-1.559,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Tilpasset måleområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    UtgangProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    4-20mAGjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VGjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Måleområdet = Transmitterområdet

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    UtgangProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    4-20mAGjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VGjenger ISO228 G1/4 (hunn), 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Gjenger ISO228 G1/2 EN837, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Gjenger ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, flush montert1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Gjenger ISO228 G1/4 EN837, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Gjenger ISO228 G1/2, hull 11.4mm, 316L1.866,-1.679,-1.530,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Weld-in adapter G 1/2 + O-Ring Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP51, PMP21, PTP31B. Correct installation only with dummy.572,62 52002643
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.1.353,24 52010171
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.167,94 52006263
    Kabel, M12x1 kobling L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.78,30 52010285
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.274,43 71114212
    Display PHX20 for Cerabar T Plugg inn display 4-20mA, 4 sifret, røde tall, Plugg DIN43650, IP65, valgbar skalering av indikasjon. Spenningsfall < 5V.1.557,-1.448,-1.370,- 52022914

    Prisene gjelder til 30.09.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne Cerabar trykktransmitteren helt din applikasjon?

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Cerabar er en trykktransduser for måling av manometertrykk i gasser, damp, væsker og støv. Cerabar kan brukes i en rekke bruksområder takket være et bredt utvalg av prosesskoblinger.

    Funksjon

    Prosessisolerende keramikkmembran: Den keramiske sensoren er en oljefri sensor, dvs. prosesstrykket virker direkte på den robuste prosessisolerende keramikkmembranen og får den til å avlede. En trykkavhengig endring i kapasitans måles i det keramiske underlagets og den prosessisolerende membranens elektroder.

    Prosessisolerende metallmembran: Prosesstrykket avledes fra den prosessisolerende metallmembranen på sensoren, og en fyllvæske overfører trykket til en Wheatstone-bro (halvlederteknologi). Den trykkavhengige endringen i broens utgangsspenning kan måles og evalueres.

    Eksempel på bruksområde

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Trykktransduser Cerabar (a) med avstengingsenheten (b) i rørledninger

  • Tekniske data

    Utgang
    Utgangssignal 4–20 mA (totråds); 0–10 V (tretråds)
    Signalområde
    4–20 mA
    3,8–20,5 mA
    Belastning
    4–20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Belastningsmotstand
    (for instrumenter
    med 0–10 V)
    Belastningsmotstanden må være ≥5 [kΩ]
    Signal på-alarm
    4–20 mA
    Maks. alarm >21 mA
    Dynamiske egenskaper Tidskonstant (T90) 15 ms
    1) RLmax: maksimal belastningsmotstand; UB: forsyningsspenning
    Strømtilførsel
    Forsyningsspenning

    4–20 mA utgang: 10–30 V likestrøm;

    0–10 V utgang: 12–30 V likestrøm

    Strømforbruk

    tokablet: ≤26 mA;

    trekablet: <12 mA

    Beskyttelsesgrad Hus – IP65 NEMA type 4X
    Strømforsyningsinnvirkning ≤0,005 % av URL/1 V
    Gjenværende rippel ±5 %
    Ytelseskarakteristikk
    Referansenøyaktighet ±0.5 %
    Termisk endring på
    nullutgangen og
    utgangsområdet

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Stabil over lang tid

    1 år: ±0,2 %;

    5 år: ±0,4 %;

    8 år: ±0,45 %

    Bryter på-tid ≤2 s
    Miljø
    Omgivelsestemperaturområde –40 til +70 °C (–40 tIL +158 °F)
    Lagringstemperatur
    mellom
    –40 til +85 °C (–40 til +185 °F)
    Klimaklasse Klasse 3K5
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet

    – Interferensemisjon iht. EN 61326 utstyr B

    – Interferensimmunitet iht. EN 61326 vedlegg A (industriell sektor)

    – NAMUR-anbefaling EMC (NE21)

    Prosess
    Prosesstemperaturområde –25 til +85 °C (–13 til +185 °F)
    Materialer PMC11
    Materialer ikke i
    kontakt med prosess
    Hus: rustfritt stål 316L (1.4404)
    Materialer i kontakt
    med prosess
    Prosesskoblinger: 316L (1.4435);
    Prosessisolerende keramikkmembran: Al2O3 i samsvar med FDA;
    TSE-sertifikat for anvendbarhet for alle enhetskomponenter i kontakt med prosessen;
    Tetning: Viton FKM eller EPDM
    Materialer PMP11
    Materialer ikke i
    kontakt med prosess
    Hus: rustfritt stål 316L (1.4404);
    Fyllolje: NSF-H1 syntetisk olje i samsvar med FDA 21 CFR 178.3570
    Materialer i kontakt
    med prosess
    Prosesskoblinger: 316L;
    Prosessisolerende metallmembran: AISI 316L (1.4435);
    TSE-sertifikat for anvendbarhet for alle enhetskomponenter i kontakt med prosessen;
    Med innfelt prosessisolerende membran: Tetning: Viton FKM
    Godkjenninger
    Direktiv om trykkpåkjent utstyr

    Mål i mm (tommer)

    Hus

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) M12 plugg, IP 65

    d) Ventilplugg

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Mål prosesskoblinger PMC11 i mm (tommer)

    Prosesskoblinger med intern, keramisk prosessisolerende membran

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Gjenge ISO 228 G¼"

    b) Gjenge ISO 228 G¼" (hunn)

    c) Gjenge ISO 228 G½"

    d) Gjenge ISO 228 G½", bor 11,4 mm (0,45 tommer)

    e) Gjenge DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (hunn)

    h) ASME½" MNPT, bor 11,4 mm (0,45 tommer)

    Mål prosesskoblinger PMP11 i mm (tommer)

    Prosesskoblinger med intern, metallisk prosessisolerende membran

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Gjenge ISO 228 G¼"

    b) Gjenge ISO 228 G¼" (hunn)

    c) Gjenge ISO 228 G½"

    d) Gjenge ISO 228 G½", bor 11,4 mm (0,45 tommer)

    e) Gjenge DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (hunn)

    h) ASME½" MNPT, bor 11,4 mm (0,45 tommer)

     

    * til 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Prosesskoblinger med innfelt, metallisk prosessisolerende membran

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Gjenge ISO 228 G½" DIN3852

    b) Gjenge ISO 228 G½" O-ringtetning

     

    * til 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elektrisk kobling

    4–20 mA utgang

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) M12 plugg

    b) Ventilplugg

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: brun = L+
    2: blå = L–
    3: grønn/gul = jordforbindelse
    (a): referanseluftslange

    0–10 V utgang

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) M12 plugg

    b) Ventilplugg

  • Ytterligere dokumenter for PMP11
    Ytterligere dokumenter for PMC11
  • Tidligere modeller: PMP131 / PMC131

    Forrige modell:

    Søk:
    Ingen resultater