Switching unit for conductivity sensors

Bryterenhet for konduktivitetssensorer

Nivotester FTW325

Fra NOK1.039,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Lett kabling med rekkeklemmer

    • Konfigurerbart følsomhetsområde

    • Egensikker signalkrets EEx ia IIC for bruk
      av sensorer i farlige områder
    • Alarmrelé kan veksles som sekundært nivårelé (SPDT)

     

    Spesifikasjoner

    Produkt Væsker f.o.m. 5 μS/cm
    Godkjenning ATEX II (1) GD EEx ia
    Matesensorer Ledende stang- eller snorsensorer
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    SpenningsforsyningGodkjennelse1 til 34 til 1011+
    85-253VACEx-fritt område1.181,-1.098,-1.039,- FTW325-A2A1A
    Ex-fritt område, WHG1.330,-1.237,-1.171,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG1.475,-1.371,-1.298,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCEx-fritt område1.181,-1.098,-1.039,- FTW325-A2B1A
    Ex-fritt område, WHG1.330,-1.237,-1.171,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG1.475,-1.371,-1.298,- FTW325-C2B1A

    Accessory

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Felt hus -R4-182x180x165(+5*M20) PC Felt hus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22,5mm / 2x45mm.719,41 52010132

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Nivotester FTW325 kan brukes for overflytbeskyttelse (WHG), tørrgangbeskyttelse eller topunkts pumpekontroll. Sensorer som Liquipoint T FTW31/FTW32 kan kobles til FTW325. Påvisning av flere punkt for opptil fem målepunkt er mulig ved hjelp av 3 Nivotester FTW325.

    Funksjon

    Den egensikre signalinngangen til grensebryteren Nivotester FTW325 er galvanisk isolert fra forsyningsnettet og utgangen. Nivotester forsyner
    konduktivitetssondene med en vekselstrøm via en ledning med to eller tre kabler og overvåker spenningen. Hvis produktet når sondens koblingspunkt, reduseres spenningen mellom sonden og Nivotester. Utgangsreleene ved Nivotester kobler om avhengig av den angitte feilsikre modusen. To gule LED-dioder på frontpanelet til Nivotester indikerer releets koblingsstatus.

    Eksempel på bruk

    Switching unit - FTW325 - Application example

    a) FTW325 Sondestang 1

     

  • Tekniske data

    Inngang
    Målt variabel Grensesignalet utløses ved minimums- eller maksimumsnivå avhengig av innstillingen som er valgt.
    Måleområde Tre motstandsområder kan angis med DIL-brytere: 0,1‒1,0 kΩ, 1,0‒10,0 kΩ og 10,0‒200,0 kΩ
    Inngangssignal Inngang galvanisk isolert fra strømforsyning og utgang
    Beskyttelsetype [EEx ia] IIC
    Utgang
    Utgangssignal Reléutgang: én potensialfri skiftekontakt for nivåalarmen
    Alarmrelé Potensialfri skiftekontakt for melding om feil, kan kobles om som sekundært nivårelé
    Koblingsforsinkelse 0,5 s, 2,0 s, 6,0 s når releet er strømførende
    Relékontaktenes
    koblingseffekt

    U~ max. 253 V;
    I~ max. 2 A;
    P~ max. 500 VA ved cos φ ≥ 0.7;

    U– max. 40 V;
    I– max. 2 A;
    P– max. 80 W

    Funksjonsindikatorer Lysdioder for drift (grønn), feil (rød), nivåalarm 1 (gul) og nivåalarm 2 (gul) tennes når nivåreleet er strømførende
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning

    85–253 V AC, 50/60 Hz

    20–30 V AC, 20–60 V DC, maks. 60 mA

    Strømforbruk

    AC-versjon maks. 4,5 VA

    DC-versjon maks. 1,2 VA (ved Umin. 20 V)

    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur For individuell montering –20 til +60 °C for seriemontering uten avstand på siden –20 til +50 °C
    Lagringstemperatur –25 til +85 °C (helst +20 °C)
    Installering i
    beskyttelseshus
    –20 til +40 °C
    Beskyttelse mot
    inntrenging
    IP 20
    EMC Interferensemisjon iht. EN 61326, elektrisk utstyr klasse B. Interferensimmunitet iht. EN 61326,
    vedlegg A (industriell) og NAMURanbefaling NE 21 (EMC)
    Elektrisk kobling
    Forbindelsesledning to kjerner, avskjerming ikke påkrevd
    Ledningsmotstand maks. 25 Ω per kjerne
    Tverrsnitt maks. 1×2,5 mm² eller 2×1,5 mm²
    Godkjenninger
    Ex-godkjenning ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG-godkjent Overflytbeskyttelse iht. §19 WHG (Tyskland)

    Mål (i mm)

    Switching unit - FTW325 - Dimensions

    Montering på DIN-skinne (EN 60715 TH35)

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    Switching unit - FTW325 - Connecting

    a) MASTER/SLAVE

    b) Strømforsyning

    c) Nivårelé 2/ alarmrelé

  • Ytterligere dokumenter for FTW325