Loop-powered field indicator

Sløyfedrevet feltindikator

RIA14 / RIA16

Fra NOK2.082,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • 5-sifret LCD-skjerm

    • En grenseverdi

    • Bakgrunnbelyst skjerm

    • Søylediagram og enheter

     

    Spesifikasjoner

    Nettspenningsfall <4 V ved 3–22 mA
    Skjerm 5-sifret LC-skjerm
    Beskyttelsesgrad IP 67, NEMA 4X
    Maksimal målt feil <0,1 % av skalavisningsområde

    Field indicator RIA14

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    HusGodkjennelse1 til 34 til 1011+
    Felt, Alu "die cast"Ex-fritt område4.369,-4.063,-3.845,- RIA14-AA3C
    4.756,-4.423,-4.186,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T64.835,-4.496,-4.255,- RIA14-BA3C
    5.222,-4.857,-4.596,- RIA14-BA3C+I4

    Field indicator RIA16

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    HusGodkjennelse1 til 34 til 1011+
    Plastics, glassfiberforsterketEx-fritt område2.366,-2.200,-2.082,- RIA16-AA1A+E1
    Monteringskit vegg/tube3.024,-2.812,-2.661,- RIA16-AA1A+E1I2
    AluEx-fritt område3.118,-2.899,-2.744,- RIA16-AA2A+E1
    Monteringskit vegg/tube3.776,-3.511,-3.322,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T63.599,-3.347,-3.167,- RIA16-BA2A+E1
    Monteringskit vegg/tube4.257,-3.959,-3.746,- RIA16-BA2A+E1I2

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Mounting set wall+pipe (W08)432,28 71089844
    Konfigurasjonskit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 stift plugg982,67 TXU10-AC

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    RIA14/RIA16
    feltindikatorer overvåker målesignaler og viser dem nøyaktig med høy oppløsning. Indikatorene har en åpen kollektorutgang for overvåkning av en grenseverdi. De har universell montering og er særlig egnet for å brukes i felten eller på mobile rigger.

    Funksjon

    Indikatoren registrerer et analogt målesignal og viser det på skjermen. LCD-skjermen viser den gjeldende måleverdien digitalt og som et søylediagram med varsling om grenseverdioverskridelse. Indikatoren er sløyfematet fra 4–20 mA kretsen og får den nødvendige driftspenning derfra.

    Eksempel på bruk

    a) Eksplosjonsfarlig område / Sone 1,2 / Sone 21,22

    b) Ikke-eksplosjonsfarlig område

    c) Transmitter 4 til 20 mA

    d) Sender 4 til 20 mA

  • Tekniske data

    Inngang
    Måleområde 4–20 mA (beskyttelse mot omvendt polaritet)
    Nettspenningsfall <4 V ved 3–22 mA
    Maks.
    nettspenningsfall
    <6 V ved maks. kortslutningsstrøm 200 mA
    Utgang
    Utgang Digital grensebryter
    Passiv, åpen kollektor:
    Imaks. = 200 mA, Umaks.= 35 V,
    Ulav/maks. = <2 V ved 200 mA
    Maks. reaksjonstid til grenseverdi = 250 ms
    Signal på-alarm Ingen målt verdi synlig på LC-skjermen, ingen bakgrunnsbelysning: åpen kollektor inaktiv
    Ytelseskarakteristikk
    Referansedriftsbetingelser T= 25 °C
    Maks. måleusikkerhet <0,1% av skalavisningsområde
    Omgivelsestemperaturinnvirkning Effekt på nøyaktighet når omgivelsestemperaturen endres med 1 K: 0,01%
    Driftsbetingelser
    Monteringssted Vegg- eller rørmontering
    Omgivelsestemp.-
    grenser
    –40 til +80 °C
    (ved <-20 °C kan skjermen reagere tregt. Ved <-30 °C kan skjermens lesbarhet ikke garanteres)
    Lagringstemperatur –40 til +80 °C
    Elektrisk sikkerhet Iht. IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 nr. 1010.1-92
    Klimaklasse Iht. IEC 60654-1, klasse C
    EMC Iht. EN 61326 (IEC 61326) og NAMUR (NE21)
    Beskyttelsesgrad IP 67, NEMA 4X
    Mekanisk konstruksjon
    Materiale

    RIA14: hus: trykkstøpt aluminium AlSi10Mg med pulverbelegg på polyesterbase.
    Valgfritt: rustfritt stål 1,4435 (AISI 316L)

    RIA16: hus: glassfiberforsterket plast PBT-GF30. Valgfritt: aluminium AlSi12

    Vekt

    RIA14: aluminiumshus: ca. 1,6 kg. Hus i rustfritt stål: ca. 4,2 kg

    RIA16: plasthus: ca. 500 g aluminumshus: ca. 1,7 kg

    Koblingspunkt Kabler/ledninger opptil maks. 2,5 mm² (14 AWG) pluss klemring
    Grensesnitt menneske/maskin
    Visningsområde –19999 til +99999
    Forskyvning –19999 til +99999
    Tegnhøyde

    RIA14: 20.5 mm

    RIA16: 26 mm

    Signalgivning Måleområde oversving/undersving
    Betjeningselementer Betjening med 3 taster (-/+/E) integrert i enheten. Tilgang uten åpent hus
    Fjernstyring Enheten konfigureres med pc-programvaren FieldCare
    Godkjenninger
    Ex-godkjenning ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    Ex-godkjenning
    (RIA14)
    ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D

    Mål (i mm)

    RIA14

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    RIA16

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    RIA14

    a) Tilkoblingspunkt 2 og 3 Åpen kollektor

    b) Aktiv

    c) Passiv

    d) Sløyfestrømforsyning

    RIA16

    a) Tilkoblingspunkt 2 og 3 Åpen kollektor

    b) Aktiv

    c) Passiv

    d) Sløyfestrømforsyning

     

  • Ytterligere dokumenter for RIA14
    Ytterligere dokumenter for RIA16