Loop-powered process display unit

Sløyfematet visningsinstrument

RIA15

Fra NOK1.439,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • 5-sifret måleverdiskjerm med bakgrunnsbelysning
    • Spenningsfall ≤1 V
    • Forsyning direkte fra 4–20 mA strømsløyfe

    Spesifikasjoner

    Spenningsfall ≤1 V, skjermbelysning ≤3,9 V
    Skjerm 5-sifret måleverdivisning med mål
    Hus felt- eller panelhus
    HART®-indikator opptil fire HART®-verdier kan indikeres vekselvis
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    InngangGodkjennelseHus1 til 34 til 1011+
    4-20mA strømsignalEx-fritt områdePanel 96x48x41.5mm1.755,-1.579,-1.439,- RIA15-AAA1
    Felthus Alu 131x81.5x55.5mm2.558,-2.302,-2.098,- RIA15-AAB1+NA
    Felthus plastiikk 131x81.5x55.5mm2.558,-2.302,-2.098,- RIA15-AAC1+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanel 96x48x41.5mm2.293,-2.064,-1.880,- RIA15-BAA1
    Felthus Alu 131x81.5x55.5mm3.096,-2.787,-2.539,- RIA15-BAB1+NA
    Felthus plastiikk 131x81.5x55.5mm3.096,-2.787,-2.539,- RIA15-BAC1+NA
    4-20mA strømsignal + HARTEx-fritt områdePanel 96x48x41.5mm1.957,-1.761,-1.605,- RIA15-AAA2
    Felthus Alu 131x81.5x55.5mm2.760,-2.484,-2.263,- RIA15-AAB2+NA
    Felthus plastiikk 131x81.5x55.5mm2.760,-2.484,-2.263,- RIA15-AAC2+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanel 96x48x41.5mm2.495,-2.246,-2.046,- RIA15-BAA2
    Felthus Alu 131x81.5x55.5mm3.298,-2.969,-2.705,- RIA15-BAB2+NA
    Felthus plastiikk 131x81.5x55.5mm3.298,-2.969,-2.705,- RIA15-BAC2+NA

    Prisene gjelder til 31.03.2020 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Prosessindikatoren RIA15 samler målesignaler og viser dem nøyaktig med høy oppløsning. Prosessindikatoren passer for en rekke
    installasjoner, f.eks. i tavlerom, kabinetter, laboratorieinstrumenter eller i felt eller skap.

    Funksjon

    Prosesskjermenheten til RIA15 er sløyfekoblet til 4–20 mA strømsløyfen og måler den overførte strømmen. Parametriseringen av måleområdet, desimaltegnet og forskyvningen utføres lett ved hjelp av tre taster på enheten. Innstillingen kan gjøres under drift. Måleverdien
    indikeres via en femsifret LC-skjerm med 7 segmenter. Med den valgfrie HART®-funksjonen kan opptil fire måleverdier for ett måleinstrument
    indikeres.

    Eksempel på bruk

    RIA15 som felt- og panelskjerm

  • Tekniske data

    Inngang
    Måleområde 4–20 mA (skalerbar, beskyttelse mot omvendt polaritet)
    Målt variabel 4–20 mA strømsignal valgfri indikasjon av opptil fire målte verdier via HART®
    Maks. inngangsstrøm 200 mA (kortslutningsstrøm)
    Spenningsfall

    Standardenhet: ≤1 V

    Skjermbelysning: ≤3,9 V uavhengig av målesignalet

    med HART®: ≤2 V

    Måleusikkerhet ±0,1 %
    Omgivelsestemperaturinnvirkning <0,01 %/K av måle-område
    Utgang
    Overføringsadferd HART®-signaler påvirkes ikke
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur –40 til +60 °C (Ved temperaturer under –25 °C kan ikke skjermens lesbarhet garanteres lenger)
    Lagringstemperatur –40 til +85 °C
    Klimaklasse IEC 60654-1, klasse B2
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet
    Interferensimmunitet: iht. IEC61326 (industrielt miljø) / NAMUR NE 21 Interferensemisjon: iht. IEC61326,
    klasse B
    Beskyttelsesgrad

    Panelhus: IP65 front, IP20 bakside

    Felthus: IP66, NEMA4x

    Mekanisk konstruksjon
    Materialer

    Panelmontert hus: Front: aluminium
    Bakpanel: polykarbonat PC

    Felthus: aluminium, plast
    2 × kabelmuffer M16

    Elektrisk kobling pluggbare fjærende kabelsko, klemmeområde
    0,14–1,5 mm fast/fleksibel 0,5 mm² fleksibel kabel med klemring
    Skjerm og brukergrensesnitt
    Skjerm 5-sifret skjerm (17 mm sifre), visningsområde: -19 999–+99 999, søylediagram, 14-segmenters skjerm for enhet/TAG
    Lokal betjening 3 taster
    Strømforsyning
    Forsyningsspenning Forsyning direkte fra 4–20 mA strøm-sløyfe
    Godkjenninger
    Ex-godkjenning ATEX, IECEx, FM, CSA

    Mål (i mm)

    Panelhus

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Felthus

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    a) Transmitterstrømforsyning

    b) 4‒20 mA strømkilde

    c) Kobling uten bakgrunnsbelysning

    d) Kobling med bakgrunnsbelysning

    e) Kobling med transmitterstrømforsyning og transmitter

    f) Kobling med transmitterstrømforsyning og transmitter som bruker
    hjelpetilkoblingspunkt

    g) Kobling uten transmitterstrømforsyning direkte i 4‒20 mA krets

  • Ytterligere dokumenter for RIA15