Power supply with optional HART diagnostics

Strømforsyning med valgfri HART®-diagnostikk

RN221N

Fra NOK1.154,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Sløyfematet, strømforsyning med valgfritt spenningsområde
    • Toveis HART®-overføring med SMART-transmittere
    • Kommunikasjonskontakter for HART®-sensoroppsett
    • Kompakt DIN-skinnehus
    • Valgfri HART®-diagnostikk

    Spesifikasjoner

    Godkjenning ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART®-signal Toveis
    Diagnostikk via HART®-status bit eller NE43
    Reléutgang Tilleggsutstyr for HART®-diagnostikk
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Spenningsforsyning; diagnostikkGodkjennelse1 til 34 til 1011+
    StandardEx-fritt område1.311,-1.219,-1.154,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC1.405,-1.307,-1.236,- RN221N-B1
    With Hart® diagnostic relayEx-fritt område2.086,-1.940,-1.836,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC2.180,-2.028,-1.919,- RN221N-B3

    Accessory

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Felt hus -R4-182x180x165(+5*M20) PC Felt hus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22,5mm / 2x45mm.719,41 52010132

    Prisene gjelder til 28.02.2018 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    RN221N strømforsyning brukes for den galvaniske isoleringen av strømkretser for 4‒20 mA signal. Den kan også brukes for egensikker drift av
    2-kablede transmittere og for å fjerne jordingssløyfer. Enheten har valgfri sensorovervåkningsfunksjon som overvåker feil ved HART®-signalet
    eller strømsløyfen. Statusen til målepunktet rapporteres over et alarmrelé.

    Funksjon

    Den aktive barrieren RN221N forsyner sensorer med hjelpestrøm og overfører målesignalet til utgangen. Den valgfrie, egensikre inngangskretsen møter kravene for antennelse i.h.t. ATEX II (1) GD.

    Eksempel på bruk

    a) Systemkomponent uten egen transmitterstrømforsyning (f.eks. PLS, registrator, skjerm)

    b) Commubox FXA 191

    c) RN221N aktiv barriere. (Transmitter settes opp vha. HART®-kommunikasjon)

    d) Den egensikre Cerabar S trykktransmitteren er koblet til via RN221N strømforsyning med en egensikker inngang

  • Tekniske data

    Inngang
    Antall innganger 1
    Strømkrav 16,7 V ±0,2 V (ved I = 20 mA)
    Åpen kretsspenning 26 V ± 5 %
    Kortslutningsstrøm ≤40 mA
    Indre motstand 328 Ω
    Overskridelse 10 %
    Referansebetingelser Kalibreringstemperatur ved 25 °C
    Påvirkning av
    omgivelsestemperatur

    ≤0,1 % i området 0‒50 °C

    ≤0,2 %/10 K i området -20‒0 °C

    Valgfri, egensikker inngang
    Åpen kretsspenning 27,3 V
    Kortslutningsstrøm 87,6 mA
    Strømforbruk 597 mW
    Kapasitans

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Induktans

    5,2 mH [EEx ia] IIC

    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Utgang
    Antall 1
    Åpen kretsspenning 24 V ± 10 %
    Overskridelse 10 %
    Belastning (impedans) 0‒700 Ω (uten kommunikasjonsmotstand)
    Galvanisk isolering Til alle andre strømkretser
    Reléutgang Valgfri 250 V AC/30 V DC, 3A arbeidskontakt/hvilekontakt
    Strømforsyning
    Strømforsyning 20‒250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Strømforbruk

    Uten HART®-diagnostikk maks. 2,5 W

    med HART®-diagnostikk maks. 5,0 W

    Strømkrav (inngangsstrømbegrensning) Imaks. /In <15
    Elektrisk sikkerhet Iht. EN 61 010-1, beskyttelsesklasse I, overspenningskategori II, overstrømbeskyttelse ved installering (sikring) ≤10 A
    Ytelseskarakteristikk
    Linearitet ≤0,15 %
    Lastpåvirkning ≤0,1 %
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur –20 til +50 °C
    Lagringstemperatur –20 til +70 °C
    Klimaklasse Iht. EN 60 654-1 klasse B2
    Beskyttelse mot
    inntrenging
    IP 20
    EMC Immunitet iht. EN 61326, klasse A
    Mekanisk konstruksjon
    Mål (B × H × D) 22,5 × 96 × 112 for DIN-skinne iht. EN 50 022-35
    Hus PC/ABS, UL 940
    Koblingspunkt Pulsstyrte skruklemmer som plugges på, kjernestørrelse 2,5 mm² fast, eller tråder med klemringer. Frontmontert
    kommunikasjonskontakt for 2 mm jackplugger
    Skjerm og betjeningsnivå
    Skjermelementer LED gul i serier til strømutgang: Tennes når utgangsstrømkrets lukkes
    LED-strøm >2 mA
    Ekstern
    kommunikasjon

    HART®-kommunikasjon: Kommunikasjonssignaler overføres to veier.

    Kommunikasjonsmotstand: Motstand for HART®-kommunikasjon 250 Ω er innebygd. Legg merke til spenningsfall!

    Godkjenninger
    Ex-godkjenning ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Mål (i mm)

    a) uten HART®-diagnostikk

    b) med HART®-diagnostikk

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    RN221N uten HART®-diagnostikk

    a) HART®-koblingskontakter

    b) Inngang (sensor) med sløyfestrømforsyning (egensikkert alternativ)

    c) Aktiv utgang 4‒20 mA

    RN221N med HART®-diagnostikk

    a) HART®-koblingskontakter

    b) Inngang (sensor) med sløyfestrømforsyning (egensikkert alternativ)

    c) Aktiv utgang 4‒20 mA

  • Ytterligere dokumenter for RN221N