iTHERM ModuLine TM101 direkte temperaturføler
BLUETOOTH

RTD eller termoelementprobe for direkte installasjon i ulike industriapplikasjoner

iTHERM ModuLine TM101

Fra NOK589,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

Forgjengere:
TST487 / TSM487

    • Svært nøyaktig sensor og elektronikk
    • Bredt utvalg av prosesskoblinger
    • Bluetooth®-tilkobling (med TMT71)

    Generelle spesifikasjoner

    Sensortype – Pt100 tynnfilm –50 til +200 °C (–58 til +392 °F)
    – Termoelement, type K –40 til +650 °C (–40 til +1202 °F)
    Giver TMT71 4 til 20 mA, 0,1 K nøyaktighet
    Prosesskoblinger Gjenge, låsemutter, klemringskoblinger
    Forgjengere TST487 / TSM487

    Thermometer Generell Applikasjon TM101 - PT100

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Prosesstilkopling; materialeInnstikk lengde U1 til 34 til 1011+
    G1/2 male gjenger; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm718,-647,-589,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm836,-752,-686,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 male gjenger; 316L / M20x1.5 male gjenger; 316L / G1/4 male gjenger; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm808,-727,-662,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm925,-833,-759,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 kappe mutter; 316L / G3/4 kappe mutter; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm857,-771,-702,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm974,-877,-799,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 male gjenger; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.833,-1.649,-1.503,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm1.950,-1.755,-1.599,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 male gjenger; 316L / M20x1.5 male gjenger; 316L / G1/4 male gjenger; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.922,-1.730,-1.576,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm2.040,-1.836,-1.672,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 kappe mutter; 316L / G3/4 kappe mutter; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.971,-1.774,-1.616,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm2.088,-1.880,-1.712,- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Thermometer Generell Applikasjon TM101 - TC type K

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Prosesstilkopling; materialeInnstikk lengde U1 til 34 til 1011+
    G1/2 male gjenger; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm718,-647,-589,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm836,-752,-686,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 male gjenger; 316L / M20x1.5 male gjenger; 316L / G1/4 male gjenger; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm808,-727,-662,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm925,-833,-759,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 kappe mutter; 316L / G3/4 kappe mutter; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm857,-771,-702,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm974,-877,-799,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 male gjenger; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.833,-1.649,-1.503,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm1.950,-1.755,-1.599,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 male gjenger; 316L / M20x1.5 male gjenger; 316L / G1/4 male gjenger; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.922,-1.730,-1.576,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm2.040,-1.836,-1.672,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 kappe mutter; 316L / G3/4 kappe mutter; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.971,-1.774,-1.616,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm2.088,-1.880,-1.712,- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Prisene gjelder til 31.03.2020 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    iTHERM ModuLine TM101 temperaturenhet er hyppig brukt i mange grunnleggende eller middels tunge bruksområder, enten i beholdere eller i rør med lavt trykk og ingen ekstreme temperaturer.

    Funksjon

    Den mineralisolerte sensorinnsatsen befinner seg i et beskyttelsesrør.
    Den integrerte elektronikken (tilleggsutstyr) konverterer motstandsverdien i et lineært temperatursignal på 4 til 20 mA

    Installasjonseksempler

    iTHERM ModuLine TM101 direkte temperaturføler - Installasjonseksempler

    1 – 2 I rør med lite tversnitt skal sensorspissen nå frem til eller strekke seg litt forbi rørets midtakse (=U).

    3 – 4 Skråstilt retning.

     

     

    Nedsenkingslengden på termometeret påvirker nøyaktigheten. Hvis nedsenkingslengden er for liten, skyldes feil i målingen varmeledning via prosesstilkoblingen og beholderveggen. Derfor, dersom termometeret installeres i et rør, skal nedsenkingslengden være minst halvparten av rørets diameter. Skråstilt installasjon (se 3 og 4) kan være en annen løsning. For å bestemme nedsenkingslengden eller installasjonsdybden må alle parametere for termometeret og prosessen som skal måles, tas med i betraktningen (f.eks. strømningshastighet, prosesstrykk). Motpartene for prosesskoblinger og tetninger leveres ikke sammen med termometeret, og må bestilles separat etter behov.

  • Tekniske data

    Inngang
    Måleområde Avhenger av typen sensor som brukes
    Sensortype – Pt100 tynnfilm –50 til +200 °C (–58 til +392 °F)
    – Termoelement TC, type K –40 til +650 °C (–40 til +1 202 °F)
    Utgang
    Sensor Pt100 / termoelement type K
    Giver 4–20 mA
    Strømtilførsel
    Type sensortilkobling RTD – Rekkeklemme montert
    – Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang)
    Type sensortilkobling termoelement (TC) – Rekkeklemme montert
    – Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang)
    I henhold til IEC 60584 Type K: grønn (+), hvit (–)
    I henhold til ASTM E230 Type K: gul (+), rød (–)
    Maks. målte feil
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Type K (NiCr-NiAl)
    Standard toleranse

    Klasse 2

    Avvik; ±2,5 °C (–40 til 333 °C) ±0,0075 |t| (333 til 1 200 °C) /
    Avvik, den største respektive verdien gjelder
    ±2,2 K eller ±0,02 |t| (-200 til 0 °C)
    ±2,2 K eller ±0,0075 |t| (0 til 1 260 °C)

    Spesial toleranse

    Klasse 1

    Avvik; ±1,5 °C (-40 til 375 °C) ±0,004 |t| (375 til 1 000 °C) /
    Avvik, den største respektive verdien gjelder
    ±1,1 K eller ±0,004 |t| (0 til 1 260 °C)

    Svartid
    Tester i vann ved 0,4 m/s (1,3 ft/s), i henhold til IEC 60751; 10 K trinnvis endring i temperatur.
    RTD-innsats t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Termoelement (TC)-innsats t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Isolasjonsmotstand
    RTD Isolasjonsmotstand i henhold til IEC 60751 > 100 MΩ ved 25 °C mellom tilkoblingspunkter og mantelmateriale målt med en minste testspenning på 100 V DC
    TC Isolasjonsmotstand i henhold til IEC 1515 mellom tilkoblingspunkter og mantelmateriale med en testspenning på 500 V DC:
    – > 1 GΩ ved 20 °C
    – > 5 MΩ ved 500 °C
    Miljø
    Omgivelsestemperaturområde

    Endelukking med montert hodegiver: –40 til 85 °C (–40 til 185 °F)

    Endelukking med montert hodegiver og display: –20 til 70 °C (–4 til 158 °F)

    Oppbevaringstemperatur Se Omgivelsestemperatur for informasjon
    Fuktighet – Kondens tillatt iht. IEC 60 068-2-33
    – Maks. rel. fuktighet: 95 % iht. IEC 60068-2-30
    Klimaklasse Iht. EN 60654-1, klasse C
    Kapslingsgrad Maks. IP66 (NEMA-innkapsl. type 4x), avhengig av utforming (endelukking, kontakt, osv.)
    Støt og vibrasjons-
    motstand
    Endress+Hauser-innsatser overstiger kravene iht. IEC 60751 om støt- og vibrasjonsmotstand på 3 g innenfor et område på 10 til 500 Hz.
    Materiale
    Materiale AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / Alloy600; 2.4816
    Anbefalt maks. temperatur for kontinuerlig bruk i luft 650 °C (1202 °F) / 1100 °C (2012 °F)
    Egenskaper AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austenittisk, rustfritt stål
    – Generelt høy korrosjonsmotstand
    – Spesielt høy korrosjonsmotstand i klorbaserte og sure, ikke-oksiderende atmosfærer ved tilsetning av molybdenum (f.eks. fosfor- og svovelsyrer, eddiksyre og vinsyre med lav konsentrasjon)
    – Større motstand mot intergranulær korrosjon og gropdannelse
    – Sammenlignet med 1.4404 har 1.4435 enda høyere korrosjonsmotstand og et lavere deltaferrittinnhold
    Egenskaper Alloy600; 2.4816 – Nikkel/krom-legering med svært god bestandighet i aggressive, oksiderende og reduserense atmosfærer, også i høye temperaturer
    – Motstand overfor korrosjon forårsaket av klorgasser og klorbehandlede medier samt oksiderende mineraler og organiske syrer, sjøvann o.l.
    – Korrosjon fra ultrarent vann
    – Skal ikke brukes i atmosfærer som inneholder svovel
    Innsatser
    Enheten har en ikke-utskiftbar innsats. Mantelen er sveiset til prosesskoblingen for å sikre tetthet.
    Sensor, standard tynnfilm
    Sensorutforming; tilkoblingsmetode 1 × eller 2 × Pt100, 3- eller 4-tråds, grunnleggende versjon, mantel i rustfritt stål
    Innsatsspissens vibrasjonsmotstand Opptil 3 kg
    Måleområde; nøyaktighetsklasse –50 til +200 °C (–58 til +392°F), klasse A eller B
    Diameter 6 mm (¹⁄₄ in)
    TC termoelement type K
    Sensorutforming Mineralisolert TC-kabel med Alloy600-mantel
    Innsatsspissens vibrasjonsmotstand Opptil 3 kg
    Måleområde –270 til 1 100 °C (–454 til 2 012 °F)
    Tilkoblingstype Ujordet varmt loddested
    Diameter 6 mm (¹⁄₄ in)
    Sertifikater og godkjenninger
    Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EMC til alle relevante krav i IEC/EN 61326-serien og NAMUR-anbefaling EMC (NE21). Mer informasjon finnes i samsvarserklæringen.
    Maks. fluktueringer under EMC-tester: < 1 % av måleområde. Interferensimmunitet til IEC/EN 61326-serien, krav for industriområder
    Interferensemisjon iht. IEC/EN 61326-serien, elektrisk utstyr, klasse B

    Dimensjoner i mm (in)

    iTHERM ModuLine TM101 direkte temperaturføler - Dimensjoner 1

    A – Med forskalling og låsemutter, hunngjenge, tilgjengelig i type G½" og G¼"
    B – Med forskalling
    C – Med klemringskobling ½" NPT-gjenge, fjærbelastet versjon som tilleggsutstyr
    D – Klemringskobling G½"
    E – Uten forskalling, endelukking (Mignon-hode) prosesskobling, metrisk gjengeversjon
    F – Uten forskalling, endelukking, prosesskobling, ½" NPT-gjengeversjon

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Dimensjoner 2

    Spesifikasjon
    • Kapslingsgrad: IP66
    • Temperatur: –50 til +150 °C (–58 til +302 °F) uten kabelmuffe
    • Materiale: aluminium, polyesterpulverbelagte tetninger: silikon
    • Gjenget kabelinngang: M16 × 1,5
    • Kobling til vernearmatur: M10 × 1
    • Hodefarge: blå, RAL 5012; Hettefarge: grå, RAL 7035
    • Vekt: 420 g (14,81 oz)
    • Ingen jordingsklemme

    Gjenget prosesstilkobling

    Gjenget prosesstilkobling - Dimensjoner 3

    Sylinderformet (venstre side) og konusformet (høyre side) versjon

    Versjon Gjengelengde TL Bredde over flater AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    Elektrisk tilkobling

    Type sensortilkobling RTD

    Rekkeklemme montert - Elektrisk tilkobling 1

    Rekkeklemme montert

    A – 3-tråds enkel

    B – 2 × 3-tråds enkel

    C – 4-tråds enkel

    Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang)

    Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang) - Elektrisk tilkobling 2

    Type sensortilkobling termoelement (TC)

    Rekkeklemme montert - Elektrisk tilkobling 3

    Rekkeklemme montert

    A – Skrue på utsiden
    B – Svart
    C – Strømforsyning / bussforbindelse
    D – Sensorinngang RTD, Ω: 4-, 3- og 2-tråds
    E – Sensorinngang TC, mV
    F – Displayforbindelse / CDI-grensesnitt
    R – Rød
    W – Hvit
    G – Grønn

    Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang) - Elektrisk tilkobling 4

    Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang)

    A – Skrue på utsiden
    B – Svart
    C – Strømforsyning / bussforbindelse
    D – Sensorinngang RTD, Ω: 4-, 3- og 2-tråds
    E – Sensorinngang TC, mV
    F – Displayforbindelse / CDI-grensesnitt
    R – Rød
    W – Hvit
    G – Grønn

  • Ytterligere dokumenter for TM101