Temperature switch for measurement of process temperatures

Temperaturbryter for måling av prosesstemperaturer

Thermophant T TTR31

Fra NOK1.676,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Høy reproduserbarhet og langtidsstabilitet
    • Hus i rustfritt stål 316L
    • Rask responstid uten redusert spiss 

    Spesifikasjoner

    Temperaturområde –50 til +150 °C
    Skjerm 4 sifre, visning av 14 segmenter, skifter farge
    Innstikklengde 50 mm, 100 mm, 200 mm
    Responstid <1,0 s (T50); <2,0 s (T90)
    Sensor ⌀ 6 mm
    Nøyaktighetsgrad <0,1 %
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Strømforsyning; utgangElektrisk contaktInnstikklengde L; diameter DProsesstilkopling1 til 34 til 1011+
    12-30VDC; 1x bryter PNPPlugg M12100 mm; 6 mmUten, kompresjonsfitting, 316L, L=>100mm innstikklengde kompresjonsfitting, bestilles separat.1.905,-1.771,-1.676,- TTR31-A1A111AA2CAB
    Plugg ISO4400 M16x1.5100 mm; 6 mmUten, kompresjonsfitting, 316L, L=>100mm innstikklengde kompresjonsfitting, bestilles separat.1.905,-1.771,-1.676,- TTR31-A2A111AA2CAB
    Plugg M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/4, 316L1.955,-1.818,-1.720,- TTR31-A1A111ABxxAB
    Plugg ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/4, 316L1.955,-1.818,-1.720,- TTR31-A2A111ABxxAB
    Plugg M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/2, 316L1.955,-1.818,-1.720,- TTR31-A1A111AExxAB
    Plugg ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/2, 316L1.955,-1.818,-1.720,- TTR31-A2A111AExxAB
    Plugg M12200 mm; 6 mmUten, kompresjonsfitting, 316L, L=>100mm innstikklengde kompresjonsfitting, bestilles separat.1.988,-1.849,-1.749,- TTR31-A1A111AA2EAB
    Plugg ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmUten, kompresjonsfitting, 316L, L=>100mm innstikklengde kompresjonsfitting, bestilles separat.1.988,-1.849,-1.749,- TTR31-A2A111AA2EAB
    Plugg M12200 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/4, 316L2.038,-1.895,-1.793,- TTR31-A1A111AB2EAB
    Plugg ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/4, 316L2.038,-1.895,-1.793,- TTR31-A2A111AB2EAB
    Plugg M12200 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/2, 316L2.038,-1.895,-1.793,- TTR31-A1A111AE2EAB
    Plugg ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/2, 316L2.038,-1.895,-1.793,- TTR31-A2A111AE2EAB
    12-30VDC; 2x bryter PNPPlugg M12100 mm; 6 mmUten, kompresjonsfitting, 316L, L=>100mm innstikklengde kompresjonsfitting, bestilles separat.2.071,-1.926,-1.822,- TTR31-A1B111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/4, 316L2.121,-1.973,-1.867,- TTR31-A1B111ABxxAB
    Gjenger ISO228 G1/2, 316L2.121,-1.973,-1.867,- TTR31-A1B111AExxAB
    200 mm; 6 mmUten, kompresjonsfitting, 316L, L=>100mm innstikklengde kompresjonsfitting, bestilles separat.2.154,-2.003,-1.896,- TTR31-A1B111AA2EAB
    Gjenger ISO228 G1/4, 316L2.204,-2.050,-1.940,- TTR31-A1B111AB2EAB
    Gjenger ISO228 G1/2, 316L2.204,-2.050,-1.940,- TTR31-A1B111AE2EAB
    12-30VDC; bryter PNP + 4-20mAPlugg M12100 mm; 6 mmUten, kompresjonsfitting, 316L, L=>100mm innstikklengde kompresjonsfitting, bestilles separat.2.453,-2.281,-2.158,- TTR31-A1C111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGjenger ISO228 G1/4, 316L2.503,-2.328,-2.203,- TTR31-A1C111ABxxAB
    Gjenger ISO228 G1/2, 316L2.503,-2.328,-2.203,- TTR31-A1C111AExxAB
    200 mm; 6 mmUten, kompresjonsfitting, 316L, L=>100mm innstikklengde kompresjonsfitting, bestilles separat.2.536,-2.358,-2.232,- TTR31-A1C111AA2EAB
    Gjenger ISO228 G1/4, 316L2.586,-2.405,-2.276,- TTR31-A1C111AB2EAB
    Gjenger ISO228 G1/2, 316L2.586,-2.405,-2.276,- TTR31-A1C111AE2EAB
    Please order cable and plug from the accessories section

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK Kompresjonsfitting458,69 51004751
    Gjenget kompresjonsfitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    558,86 TA50-HP
    5m Kabel, M12x1 5m kabel 4x 0,34 mm2, støpt PVC vinkel kontakt, M12x1-kontakt mutter Cu Sn/Ni, IP67.94,66 51005148
    Konfigurasjonskit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 stift plugg + ReadWin2000982,67 TXU10-AA
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12.152,90 52006263
    M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7100,06 51006327
    System power supply RNB130 Switch-mode transmitterforsyning. Inngang: 85-264VAC, 45-65Hz. Utgang: 24VDC, 1,5A max.30V (for feil)1.341,91 RNB130-A1A

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    Thermophant T TTR31 er en temperaturbryter for overvåkning, visning og kontroll av prosesstemperaturer, og er tilgjengelig med en rekke prosesskoblinger.

    Funksjon

    En platinasensor plassert på målespissen endrer motstandsverdi avhengig av temperaturen. Denne motstandsverdien registreres elektronisk. Konverteringen av motstandsverdien til et temperaturmålesignal er definert av den internasjonale standarden IEC 751.

    Eksempel på bruk

    Thermophant påviser temperaturen i beholdere og overvåker at grenseverdiene overholdes.

  • Tekniske data

    Forsyningsspenning
    Forsyningsspenning 12‒30 V DC (beskyttelse mot omvendt polaritet)
    Strømforbruk Uten belastning <60 mA, beskyttelse mot omvendt polaritet
    Utgang
    Utgangssignal 1 eller 2 × PNP eller PNP med 4–20 mA
    Spenningsfall PNP ≤2 V
    Overlastvern Automatisk testing av koblingsstrøm
    Ytelseskarakteristikk
    Referansebetingelser Iht. DIN IEC 60770/61003
    Måleusikkerhet Elektronikk maks. 0,2 K eller 0,16 % sensor klasse A
    Langvarig drift ≤0,1 % per år
    Sensorens responstid T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s
    Analog utgang Ikke-linearitet: ≤0,2 %
    Sensor
    Føleelement 1 × Pt100, firekablet
    Toleranse Klasse A iht. IEC 751
    Middeltemperatur –50 til +150 °C
    Diameter 6 mm
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur –40 til +85 °C
    Beskyttelse IP 65 (komplett hus)
    EMC Interferensemisjon iht. IEC 61326-serien, elektrisk utstyr i klasse B. Interferensimmunitet iht. IEC 61326-serien,
    vedl. A (industriell bruk) og NAMUR-anbef. NE 21
    Materialer
    Prosesskobling og
    beskyttelsesrør
    316L/Ra ≤0,8 μm, hus 316L
    Betjening
    Betjeningselementer 3 knapper eller pc og programvare
    Godkjenninger
    Samsvarer med Desina, GL

    Mål (i mm)

    Housing

    L = sensorlengde 50 mm / 100 mm / 200 mm


    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Prosesskobling

    a) Uten (For montering med sveiseboss eller klemringskobling: L ≥100 mm)

    b) ISO 228 G¼ A, 316L

    c) ISO 228 G½ A, 316L

    Elektrisk kobling

    Likestrømspenning-versjon med M12 kontakt

    A1: 1 × PNP bryterutgang

    A2: 2 × PNP bryterutganger

    A3: PNP bryterutgang med ekstra analog utgang


    Likestrømspenning-versjon med M16×1,5 kontakt

    B: 1 × PNP bryterutgang

  • Ytterligere dokumenter for TTR31