Compact thermometer with screw thread for simple applications

Kompakttermometer med skruegjenger for enkle oppgaver

Easytemp TSM487

Fra NOK1.252,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Svært nøyaktig sensor og transmitter
    • Glassfiberisolert, utskiftbar innsats
    • Utskiftbar elektronikk

    Spesifikasjoner

    Immersjonslengde
    (diameter)
    50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)
    Temperaturområde

    –30 til +170 °C,

    0 til 100 °C,

    0 til 200 °C

    Trykk 20 bar ved +20 °C
    Toleranse <0,08 %, Pt100 klasse A
    Responstid ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    MåleområdeInnstikk lengde L1 til 34 til 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170°C50mm1.527,-1.375,-1.252,- TSM487-ADD
    100mm1.527,-1.375,-1.252,- TSM487-BDD
    150mm1.553,-1.397,-1.273,- TSM487-CDD
    250mm1.568,-1.411,-1.285,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100°C50mm1.527,-1.375,-1.252,- TSM487-AFE
    100mm1.527,-1.375,-1.252,- TSM487-BFE
    150mm1.553,-1.397,-1.273,- TSM487-CFE
    250mm1.568,-1.411,-1.285,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200°C50mm1.527,-1.375,-1.252,- TSM487-AFH
    100mm1.527,-1.375,-1.252,- TSM487-BFH
    150mm1.553,-1.397,-1.273,- TSM487-CFH
    250mm1.568,-1.411,-1.285,- TSM487-DFH

    Prisene gjelder til 30.11.2017 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Easytemp TSM487 kompakt termometer er hyppig brukt i mange lette eller middels tunge bruksområder, enten i beholdere eller i rør med lavt trykk og ingen ekstreme temperaturer.

    Funksjon

    De fiberisolerte innsatsene sitter i et beskyttelsesør med prosesskobling G ½" kabel. Hodetransmitteren (DIN 43729 form B) er laget av aluminium. Den integrerte elektronikken konverterer motstandsverdien til et lineært temperatursignal på 4‒20 mA.

    Installeringsinstruksjoner

    Rørinstallering:


    a) Ved kne, mot strømningen

    b) I mindre rør, vendt mot strømningsretningen

    c) Vinkelrett i forhold til strømningsretningen

  • Tekniske data

    Sensor
    Føleelement Platinamotstand, 1 × Pt100 (100 Ω ved 0 °C)
    Måleområde –30 til 170 °C, 0 til 100 °C,0 til 200 °C
    Toleranse Klasse A iht. IEC 751: –50 til +250 °C
    Kabling Tråds tilkobling, glassfiberisolert kabel
    Isolasjonsmotstand ≥100 MΩ, testspenning 250 V ved omgivelsestemperatur
    Maksimalt trykk 20 bar ved 20 °C
    Responstidverdi T50/3,5 s, T90/8 s iht. IEC 751
    Prosesskobling
    Versjon DIN 43772 form 2G
    Skruegjenger

    G½", 1.4571/SS 316TI;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Endelukking
    Type DIN 43729 form B
    Beskyttelsesklasse IP 66/68
    Elektrisk kobling M20×1,5
    Materiale Aluminiumshus, polyesterpulverbelegg
    Utgang (transmitter, utskiftbar)
    Utgangssignal 4‒20 mA overføring er temperaturlineær, motstandslineær
    Maks. belastning (Vstrømforsyning -8 V)/0,022 A
    Påkrevd
    inngangsstrøm
    ≤3,5 mA
    Strømgrense ≤23 mA
    Omkobling påforsinkelse 4 s (under oppstart Ia = 3,8 mA)
    Responstid 1 s
    Signal på-alarm (transmitter, utskiftbar)
    Under område Lineært fall til 3,8 mA
    Over område Lineær økning til 20,5 mA
    Sensorbrudd/
    sensorkortslutning
    ≥ 21,0 mA
    Elektrisk kobling (transmitter, utskiftbar)
    Strømforsyning Ub = 8‒35 V, polaritetsbeskyttet
    Galvanisk isolering Û = 3,75 kV
    Tillatt rippel Uss ≤5 V ved Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Referansebetingelser Kalibreringstemp. +23 °C ±5 K
    Nøyaktighetsgrad (transmitter, utskiftbar)
    Strømforsyningsinnvirkning ≤ ±0,01 %/V avvik fra 24 V
    Lastinnvirkning ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperaturdrift Td = ±(15 ppm/K × maks. måleområde + 50 ppm/K × forhåndsinnstilt måleomr.) × Δθ
    Pt100 0,2 K eller 0,08 %
    Driftsbetingelser (transmitter, utskiftbar)
    Omgivelsestemperatur –40 til +85 °C
    Klimaklasse Iht. IEC 60 654-1, klasse C
    Vibrasjonsbeskyttelse 4 g / 2 til 150 Hz iht. IEC 60 068-2-6
    EMC Støtbestandighet og interferensemisjon iht. IEC 61326 og NAMUR NE 21

    Mål (i mm)

    a) sveiset

    L = innstikkslengde


    Installasjon i samsvar med driftsinstruksjoner

     

    Elektrisk kobling

    Strømforsyning og strømutgang

  • Ytterligere dokumenter for TSM487