iTHERM ModuLine TM121 termolommeføler
BLUETOOTH

Termometer med RTD- eller TC-innsats komplett med termolomme produsert fra rørmateriale

iTHERM ModuLine TM121

Fra NOK1.034,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Svært nøyaktig sensor og elektronikk
    • Bredt utvalg av prosesskoblinger
    • Bluetooth®-tilkobling (med TMT71)

    Generelle spesifikasjoner

    Sensortype – Pt100 tynnfilm –50 til +200 °C (–58 til +392 °F)
    – Termoelement, type K –40 til +650 °C (–40 til +1 202 °F)
    Giver TMT71 4 til 20 mA, 0,1 K nøyaktighet
    Prosesskoblinger Gjenge, låsemutter, klemringskoblinger, flens
    Forgjengere TST187 / TSM187

    - PT100

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    1 til 34 til 1011+
    50 mm / 100 mm / 150 mm1.261,-1.135,-1.034,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm1.396,-1.257,-1.145,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    /50 mm / 100 mm / 150 mm1.569,-1.412,-1.287,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm1.704,-1.534,-1.397,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    50 mm / 100 mm / 150 mm1.945,-1.751,-1.595,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm2.080,-1.872,-1.706,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    50 mm / 100 mm / 150 mm2.541,-2.287,-2.083,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm2.676,-2.408,-2.194,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    /50 mm / 100 mm / 150 mm2.849,-2.564,-2.336,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm2.984,-2.685,-2.447,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    50 mm / 100 mm / 150 mm3.224,-2.902,-2.644,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm3.360,-3.024,-2.755,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    - TC type K

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    1 til 34 til 1011+
    50 mm / 100 mm / 150 mm1.261,-1.135,-1.034,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm1.396,-1.257,-1.145,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    /50 mm / 100 mm / 150 mm1.569,-1.412,-1.287,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm1.704,-1.534,-1.397,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    50 mm / 100 mm / 150 mm1.945,-1.751,-1.595,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm2.080,-1.872,-1.706,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    50 mm / 100 mm / 150 mm2.541,-2.287,-2.083,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm2.676,-2.408,-2.194,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    /50 mm / 100 mm / 150 mm2.849,-2.564,-2.336,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm2.984,-2.685,-2.447,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    50 mm / 100 mm / 150 mm3.224,-2.902,-2.644,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm3.360,-3.024,-2.755,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    Prisene gjelder til 30.06.2020 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

  • Bruksområde

    iTHERM ModuLine TM121-termometerserien dekker et bredt spekter av markedsbehov. Typiske bruksområder finnes i kjemi- og legemiddelindustrien, tremasse og papir, avløp og næringsmiddelindustrien. De brukes ofte i beholdere og rør hvor det er nødvendig med en rimelig responstid.

    Funksjon

    THERM ModuLine TM121-enheten omfatter en utskiftbar innsats i en mineralisolert mantel. Hodegiveren utkobles termisk via en forlengelseskrage. Den integrerte elektronikken (tilleggsutstyr) konverterer motstandsverdien i et lineært temperatursignal på 4 til 20 mA.

    Installasjonseksempler

    iTHERM ModuLine TM121 termolommeføler - Installasjonseksempler

    1 – 2 I rør med lite tversnitt skal sensorspissen nå frem til eller strekke seg litt forbi rørets midtakse (=U).

    3 – 4 Skråstilt retning.

     

     

    Nedsenkingslengden på termometeret påvirker nøyaktigheten. Hvis nedsenkingslengden er for liten, skyldes feil i målingen varmeledning via prosesstilkoblingen og beholderveggen. Derfor, dersom termometeret installeres i et rør, skal nedsenkingslengden være minst halvparten av rørets diameter. Skråstilt installasjon (se 3 og 4) kan være en annen løsning. For å bestemme nedsenkingslengden eller installasjonsdybden må alle parametere for termometeret og prosessen som skal måles, tas med i betraktningen (f.eks. strømningshastighet, prosesstrykk). Motpartene for prosesskoblinger og tetninger leveres ikke sammen med termometeret, og må bestilles separat etter behov.

  • Technical data

    Inngang
    Måleområde Avhenger av typen sensor som brukes
    Sensortype – Pt100 tynnfilm –50 til +200 °C (–58 til +392 °F)
    – Termoelement TC, type K –40 til +650 °C (–40 til +1 202 °F)
    Utgang
    Sensor Pt100 / termoelement type K
    Giver 4–20 mA
    Strømtilførsel
    Type sensortilkobling RTD – Rekkeklemme montert
    – Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang)
    Type sensortilkobling termoelement (TC) – Rekkeklemme montert
    – Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang)
    I henhold til IEC 60584 Type K: grønn (+), hvit (–)
    I henhold til ASTM E230 Type K: gul (+), rød (–)
    Maks. målte feil
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Type K (NiCr-NiAl)
    Standard toleranse Klasse 2
    Avvik; ±2,5 °C (–40 til 333 °C) ±0,0075 |t| (333 til 1200 °C) / Avvik, den største respektive verdien gjelder ±2,2 K eller ±0,02 |t| (–200 til 0 °C) ±2,2 K eller ±0,0075 |t| (0 til 1 260 °C)
    Spesial toleranse Klasse 1
    Avvik; ±1,5 °C (–40 til 375 °C)
    ±0,004 |t| (375 til 1000 °C) /
    Avvik, den største respektive verdien gjelder
    ±1,1 K eller ±0,004 |t| (0 til 1 260 °C)
    Responstid
    Tester i vann ved 0,4 m/s (1,3 ft/s), i henhold til IEC 60751; 10 K trinnvis endring i temperatur.
    Termolomme diameter 9 mm (0,35 in) RTD-innsats: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Termoelement (TC)-innsats: – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Termolomme diameter 11 mm (0,43 in) RTD-innsats: – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    Termoelement (TC)-innsats: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Isolasjonsmotstand
    RTD Isolasjonsmotstand i henhold til IEC 60751 > 100 MΩ ved 25 °C mellom tilkoblingspunkter og mantelmateriale målt med en minste testspenning på 100 V DC
    TC Isolasjonsmotstand i henhold til IEC 1515 mellom tilkoblingspunkter og mantelmateriale med en testspenning på 500 V DC:
    – > 1 GΩ ved 20 °C;
    – > 5 MΩ ved 500 °C
    Miljø
    Omgivelsestemperaturområde Endelukking med montert hodegiver: –40 til 85 °C (–40 til 185 °F)
    Endelukking med montert hodegiver og display: –20 til 70 °C (–4 til 158 °F)
    Oppbevaringstemperatur Se Omgivelsestemperatur for informasjon
    Fuktighet – Kondens tillatt iht. IEC 60 068-2-33
    – Maks. rel. fuktighet: 95 % iht. IEC 60068-2-30
    Klimaklasse Iht. EN 60654-1, klasse C
    Kapslingsgrad Maks. IP66 (NEMA-innkapsl. type 4x), avhengig av utforming (endelukking, kontakt, osv.)
    Støt og vibrasjons-
    motstand
    Endress+Hauser-innsatser overstiger kravene iht. IEC 60751 om støt- og vibrasjonsmotstand på 3 g innenfor et område på 10 til 500 Hz.
    Materiale
    Materiale AISI 316L; 1.4404; 1.4435 /Alloy600; 2.4816
    Anbefalt maks. temperatur for kontinuerlig bruk i luft 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Egenskaper AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austenittisk, rustfritt stål
    – Generelt høy korrosjonsmotstand
    – Spesielt høy korrosjonsmotstand i klorbaserte og sure, ikke-oksiderende atmosfærer ved tilsetning av molybdenum (f.eks. fosfor- og svovelsyrer, eddiksyre og vinsyre med lav konsentrasjon)
    – Større motstand mot intergranulær korrosjon og gropdannelse
    – Sammenlignet med 1.4404 har 1.4435 enda høyere korrosjonsmotstand og et lavere deltaferrittinnhold
    Egenskaper Alloy600; 2.4816 – Nikkel/krom-legering med svært god bestandighet i aggressive, oksiderende og reduserense atmosfærer, også i høye temperaturer
    – Motstand overfor korrosjon forårsaket av klorgasser og klorbehandlede medier samt oksiderende mineraler og organiske syrer, sjøvann o.l.
    – Korrosjon fra ultrarent vann
    – Skal ikke brukes i atmosfærer som inneholder svovel
    Innsatser
    Enheten har en utskiftbar innsats.
    Sensor, standard tynnfilm
    Sensorutforming; tilkoblingsmetode 1 × eller 2 × Pt100, 3- eller 4-tråds, grunnleggende versjon, mantel i rustfritt stål
    Innsatsspissens vibrasjonsmotstand Opptil 3 kg
    Måleområde; nøyaktighetsklasse –50 til +200 °C (–58 til +392°F), klasse A eller B
    Diameter 6 mm (¹⁄₄ in)
    TC termoelement type K
    Sensorutforming Mineralisolert TC-kabel med Alloy600-mantel
    Innsatsspissens vibrasjonsmotstand Opptil 3 kg
    Måleområde –270 til 1 100 °C (–454 til 2 012 °F)
    Tilkoblingstype Ujordet varmt loddested
    Diameter 6 mm (¹⁄₄ in)
    Sertifikater og godkjenninger
    Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EMC til alle relevante krav i IEC/EN 61326-serien og NAMUR-anbefaling EMC (NE21). Mer informasjon finnes i samsvarserklæringen.
    Maks. fluktueringer under EMC-tester: < 1 % av måleområde. Interferensimmunitet til IEC/EN 61326-serien, krav for industriområder
    Interferensemisjon iht. IEC/EN 61326-serien, elektrisk utstyr, klasse B

    Dimensjoner i mm (in)

    Flens med standardtilordning av dimensjoner

    Flens med standardtilordning av dimensjoner - Dimensjoner 1

    For detaljert informasjon om flensdimensjoner, se følgende flensstandarder:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    Flensmaterialet må være det samme som termolommens grunnmateriale. Modeller i Hastelloy® har flenser i grunnmaterialet 316L/1.4404 og en skive i Hastelloy® eller Inconel Alloy600 på overflaten i kontakt med prosessmediet. Standard overflatefinish på koblingssiden av flensene strekker seg fra 3,2 til 6,4 μm (Ra). Andre typer flenser kan leveres på forespørsel.

    Type TK40

    Type TK40 - Dimensjoner 2
      Mål Tekniske egenskaper 1)
     Versjon  di L Bredde over flater AF • Pmaks. : 40 bar (580 psi) ved +200 °C (+392 °F)
    Pmaks. : 25 bar (363 psi) ved +400 °C (+752 °F)
    Min. dreiemoment: 70 Nm

    NPT ½" ,  klemringmateriale 316L

    G ½" , klemringmateriale 316L

    G 1" , klemringmateriale 316L

    9 mm (0,35 in)

    NPT ½": 52 mm (2,05 in)

    G ½": 47 mm (1,85 in)

    G 1": 66 mm (2,6 in)

    NPT ½": 24 mm (0,95 in)

    G½": 27 mm (1,06 in)

    G1": 41 mm (1,61 in)

    11 mm (0,43 in)
    1) Spesifikasjoner for trykk gjelder for syklisk temperaturbelastning; 1 – Mutter; 2 – Hylse; 3 – Prosesskobling

    Gjenget prosesstilkobling

    Gjenget prosesstilkobling - Dimensjoner 3

    Sylinderformet (venstre side) og konusformet (høyre side) versjon

    Versjon Gjengelengde TL Bredde over flater AF
     M   M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
     M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
    G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    TA20AB

    TA20AB - Dimensjoner 4

    Spesifikasjon
    • Beskyttelsesklasse: IP66/68, NEMA 4x
    • Temperatur: –40 til +100 °C (–40 til +212 °F), kabelmuffe i polyamid
    • Materiale: aluminium, polyesterpulverbelagt Tetninger: silikon
    • Gjenget kabelinngang: NPT ½" og M20 × 1,5
    • Farge: blå, RAL 5012
    • Vekt: ca. 300 g (10,6 oz)

    Elektrisk tilkobling

    Type sensortilkobling RTD

    Rekkeklemme montert - Elektrisk tilkobling 1

    Rekkeklemme montert

    A – 3-tråds enkel

    B – 2 × 3-tråds enkel

    C – 4-tråds enkel

    Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang)

    Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang) - Elektrisk tilkobling 2

    Type sensortilkobling termoelement (TC)

    Rekkeklemme montert - Elektrisk tilkobling 3

    Rekkeklemme montert

    A – Skrue på utsiden
    B – Svart
    C – Strømforsyning / bussforbindelse
    D – Sensorinngang RTD, Ω: 4-, 3- og 2-tråds
    E – Sensorinngang TC, mV
    F – Displayforbindelse / CDI-grensesnitt
    R – Rød
    W – Hvit
    G – Grønn

    Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang) - Elektrisk tilkobling 4

    Hodemontert giver TMT7x (enkeltinngang)

    A – Skrue på utsiden
    B – Svart
    C – Strømforsyning / bussforbindelse
    D – Sensorinngang RTD, Ω: 4-, 3- og 2-tråds
    E – Sensorinngang TC, mV
    F – Displayforbindelse / CDI-grensesnitt
    R – Rød
    W – Hvit
    G – Grønn

  • Ytterligere dokumenter for TM121