- Hjem
- Produkter
- Temperaturbrytere, termostater og sensorer
- Thermophant T TTR35
Hygienisk temperaturbryter for måling av prosesstemperaturer
Thermophant T TTR35
Kontakt oss
+47 32 85 98 50
-
- Hygieniske prosesskoblinger
- Hus i rustfritt stål 316L
- Rask responstid uten redusert spiss
Spesifikasjoner
Temperaturområde –50 til +150 °C Skjerm 4 sifre, visning av 14 segmenter, skifter farge Innstikklengde (diameter) 50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm) Responstid <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Overflatekvalitet Ra ≤ 0,8 µm Nøyaktighetsgrad <0,1 % Produkt / Versjon Pris / stk. i NOK Ordrekode Strømforsyning; utgang Prosesstilkopling Elektrisk contakt Innstikklengde L; diameter D 1 til 3 4 til 10 11+ 12-30VDC; 1x bryter PNP Triclamp or threaded connection Plugg M12 / Plugg ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 2.721,- 2.530,- 2.394,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 2.721,- 2.530,- 2.394,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 2.814,- 2.617,- 2.476,- TTR35-AxA111xx2EAB Hygienic connection Plugg M12 / Plugg ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 3.092,- 2.875,- 2.721,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 3.092,- 2.875,- 2.721,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 3.185,- 2.962,- 2.803,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x bryter PNP Triclamp or threaded connection Plugg M12 50 mm; 6mm 2.907,- 2.703,- 2.558,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 2.907,- 2.703,- 2.558,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 3.000,- 2.790,- 2.640,- TTR35-A1B111xx2EAB Hygienic connection Plugg M12 50 mm; 6mm 3.278,- 3.049,- 2.885,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 3.278,- 3.049,- 2.885,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 3.371,- 3.135,- 2.966,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; bryter PNP + 4-20mA; Triclamp or threaded connection Plugg M12 50 mm; 6mm 3.333,- 3.100,- 2.933,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 3.333,- 3.100,- 2.933,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 3.426,- 3.186,- 3.015,- TTR35-A1C111xx2EAB Hygienic connection Plugg M12 50 mm; 6mm 3.705,- 3.445,- 3.260,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 3.705,- 3.445,- 3.260,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 3.798,- 3.532,- 3.342,- TTR35-A1C111xx2EAB Please order cable and plug from the accessories section.Tilbehør
Produkt / Versjon Pris / stk. i NOK Ordrekode 5m Kabel, M12x1 5m kabel 4x 0,34 mm2, støpt PVC vinkel kontakt, M12x1-kontakt mutter Cu Sn/Ni, IP67. 105,84 51005148 Konfigurasjonskit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 stift plugg + ReadWin2000 1.098,58 TXU10-AA Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: Plug M12. 167,94 52006263 M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7 111,89 51006327 Prisene gjelder til 31.12.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelserPersoner som kjøpte dette så også på
-
Bruksområde
Thermophant T TTR35 er en Desina-samsvarende (Tysk standard for maskinutstyr) temperaturbryter for overvåkning, visning og kontroll av
prosesstemperaturer i hygieniske anlegg.Funksjon
En platinasensor plassert på målespissen endrer motstandsverdi avhengig av temperaturen. Denne motstandsverdien registreres elektronisk. Konverteringen av motstandsverdien til et temperaturmålesignal er definert av den internasjonale standarden IEC 751.
Eksempel på bruk
Thermophant påviser temperaturen i beholderen og overvåker at
grenseverdiene overholdes. -
Tekniske data
ForsyningsspenningForsyningsspenning 12‒30 V DC (beskyttelse mot omvendt polaritet) Strømforbruk Uten belastning <60 mA, beskyttelse mot omvendt polaritet UtgangUtgangssignal 1 eller 2 × PNP eller PNP med 4–20 mA Spenningsfall PNP ≤2 V Overlastvern Automatisk testing av koblingsstrøm YtelseskarakteristikkReferansebetingelser Iht. DIN IEC 60770/61003 Måleusikkerhet Elektronikk 0,2 K eller 0,16 %; sensor klasse A Langvarig drift ≤0,1 % per år Sensorens responstid T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s Analog utgang Ikke-linearitet: ≤0,2 % SensorFøleelement 1 × Pt100, firetrådet Toleranse Klasse A iht. IEC 751 Middeltemperatur –50 til +150 °C Diameter 6 mm DriftsbetingelserOmgivelsestemperatur –40 til +85 °C Beskyttelsesgrad IP 65 (komplett hus) EMC Interferensemisjon iht. IEC 61326-serien, elektrisk utstyr i klasse B Interferensimmunitet iht. IEC 61326-serien, vedl. A (industriell bruk) og NAMUR-anbef. NE 21 MaterialerProsesskobling og
beskyttelsesrør316L/Ra ≤0,8 μm Hus 316L BetjeningBetjeningselementer 3 knapper eller pc og programvare Godkjenninger3A, Samsvarer med Desina, GL Mål (i mm)
Housing
L = sensorlengde 50 mm, 100 mm, 200 mm
B = hull 6 × ⌀ 8,6 + 2 × gjenge M8
Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.
Prosesskoblinger
a) Conical metal-metal G ½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = hole 6 × ⌀ 8.6 mm + 2 × thread M8
Elektrisk kobling
Likestrømspenning-versjon med M12 kontakt
A1: 1 × PNP bryterutgang
A2: 2 × PNP bryterutganger
A3: PNP bryterutgang med ekstra analog utgang
Likestrømspenning-versjon med M16×1,5 kontakt
B: 1 × PNP bryterutgang
-
Ytterligere dokumenter for TTR35
