Two-rod capacitive probe for continuous level measurement in liquids

Kapasitiv sonde med to stenger for kontinuerlig nivåmåling i væsker

Liquicap T FMI21

Fra NOK3.484,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Trenger ikke kalibrering

    • Korrosjonsbestandige materialer
      (karbonfiber, rustfritt stål)

    • Pålitelig drift ‒ uansett tankgeometri

    Spesifikasjoner

    Produkt Ledende væsker f.o.m. 30 μS/cm

    Sondelengde

    150 til 2500 mm

    Prosesstrykk

    –1 til +10 bar

    Produkttemperatur –40 til +100 °C
    Viskositet Maks. 2000 cSt
    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseElektronikk; utgangSondelengde; materiale1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L3.959,-3.681,-3.484,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L4.402,-4.094,-3.874,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kullfiber (<1000mm)4.258,-3.960,-3.747,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kullfiber (<1000mm)4.701,-4.372,-4.137,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kullfiber (>1000mm)4.555,-4.236,-4.008,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kullfiber (>1000mm)4.999,-4.649,-4.399,- FMI21-A1C1C1
    Ex-fritt område, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L4.194,-3.900,-3.691,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L4.638,-4.313,-4.081,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kullfiber (<1000mm)4.493,-4.179,-3.954,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kullfiber (<1000mm)4.937,-4.591,-4.344,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kullfiber (>1000mm)4.790,-4.455,-4.216,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kullfiber (>1000mm)5.234,-4.868,-4.606,- FMI21-B1C1C1

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Kontramutter G 1 1/2" Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10, FMR20.243,22 52014146
    Forkortersett PP til FMI21 Liquicap T FMI2183,05 52024300
    Digitalt display med holder 4-siffer, 0-100% display bargraf med holder for Liquicap T Høyt, transparent deksel må bestilles separat Til bruk for FMI211.188,22 52025604
    F16 Transparent høyt deksel med pakning Display cover, gasket EPDM. Usage: housing Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30.333,94 52025605

    Prisene gjelder til 30.09.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne Liquicap nivåtransmitteren helt din applikasjon?

    Personer som kjøpte dette så også på

  • Bruksområde

    Sensoren Liquicap T FMI21 benyttes i ledende væsker for kontinuerlig nivåmåling. Liquicap T FMI21 egner seg særlig for små måletanker og fungerer uavhengig av tankens form eller materiale (plast, rustfritt stål, betong osv.).

    Den er bestandig mot aggressive væsker, som syrer eller alkalier.

    Funksjon

    Sonden og mediet danner en elektrisk kondensator. Hvis sonden er i luft, måles en viss lav startkapasitans. Når tanken fylles, øker kapasitansen jo mer sonden dekkes. Den elektroniske innsatsen i sonden konverterer den målte kapasitansen til et 4–20 mA signal proporsjonalt med nivået.


     

    Eksempel på bruk

    capacitive probe for continuous level measurement - FMI21 - Application example

    Målingssystemet består av:

    • Liquicap T FMI21 kapasitanssonde (sondestavene skal aldri være i kontakt med tanken) med
    • Elektronisk innsats FEI20
    • Skjerm og deksel (tilleggsutstyr)
    • Strømforsyningsenhet for transmitter RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 eller RIA452

     

    a) fabrikkkalibrering

    b) Transmitter strømforsyning

  • Tekniske data

    Inngang
    Maksimal viskositet 2000 cSt
    Måleområde 0 pF til 2000 pF
    Sondelengde 150 til 2500 mm
    Tillatt spennvidde ΔC = 10 pF til 2000 pF
    Målingsfrekvens 250 kHz
    Inngangssignal

    Tildekte sonder => høy kapasitans

    Synlige sonder => lav kapitans

    Utgang (elektronisk innsats FEI20 / 4 til 20mA)
    Utgangssignal

    3,8 til 20,5 mA

    Tilkoblingsstrøm maks. 20 mA (< 500 ms)
    Signal på-alarm >21 mA
    Strømforsyning
    Tilkoblingsspenning U = 10‒30 V DC, beskyttelse mot omvendt polaritet (integrert)
    Strømforbruk P < 0,7 W
    Strømforbruk I < 22 mA
    Kabelinnføringer M20 × 1,5 (skrueforbindelse)
    Ytelseskarakteristikk (med elektronisk innsats installert)
    Referansedriftsbetingelser Omgivelsestemperatur 23 °C, atmosfærisk trykk, sonde installert vertikalt ovenfra
    Maks. målt feil ≤1 % av fullskalaverdi
    Gjentagelsesnøyaktighet 0,25 % av fullskalaverdi
    Innsvingningstid ved
    oppstart
    < 2 s
    Omgivelsestemperaturinnvirkning <0,01 %/K (–40 til +70 °C) sondelengde 1 m
    Integrasjonstid 1 s
    Kalibrering

    I installert tilstand er ny kalibrering bare nødvendig hvis:

    • Verdien 0 % og 100 % må justeres iht. kundens spesifikasjoner
    • etter at sondens stenger har blitt forkortet
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemperatur –40 til +70 °C
    Lagringstemperatur –40 til +80 °C
    Klimaklasse Tropetilpasset iht. DIN IEC 68 del 2‒38
    Beskyttelsesgrad IP 66
    Støtbestandighet DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30 g
    Vibrasjonsbestandighet DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 til 2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (med min. stavlengde 150 mm)
    EMC Interferensemisjon iht. EN 61326, elektrisk utstyr klasse B. Interferensimmunitet iht. EN 61326, vedlegg A (industriell)
    Mediets konduktivitet ≥30 μS/cm
    Prosesstrykk –1 til +10 bar
    Prosesstemperatur –40 til +100 °C
    Belastning sideveis 2 Nm
    Materialer i kontakt med medium
    Sondestenger Stang: 1,4404/316L. Tilleggsutstyr: karbonfiber CFC, Tetningsring: EPDM, Isolering: PP, Avstandsstykke: PP
    Prosesskobling G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Tetninger Tetningsring for prosesskobling G1½ A: asbest-fri elastomerfiber (bestandig for oljer, løsemidler, damp, svake syrer og alkalier)
    Skjerm
    Grønn LED driftstatus (blinker sakte), kalibreringsstatus (blinker raskt)
    Rød LED for kontroll av inntasting (blinker kort), alarm eller advarsel (blinker).
    Skjerm for målt
    verdi i %
    tilleggsutstyr
    Godkjenninger
    WHG-godkjent Overflytbeskyttelse iht. §19 WHG (Tyskland)

    Mål (i mm)

    capacitive probe for continuous level measurement - FMI21 - Dimensions

    a) Jordingsstang (uisolert)

    b) Uisolert sondestang

    L = Sondelengde

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    capacitive probe for continuous level measurement - FMI21 - Electrical connection

    a) Endress+Hauser transmitterstrømforsyning

    b) Måleskjerm (valgfritt)

  • Ytterligere dokumenter for FMI21