Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Ceraphant PTP31B - Absolute and gauge pressure

Absolute and
gauge pressure
Ceraphant PTP31B

Cost-effective pressure switch with welded metal sensor for measurement in gases, steams or liquids

PTP31B
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
from CHF ??.-

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Measuring cell

    +400 mbar....+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

Bruksområde

The Ceraphant PTP31B is a price-attractive pressure switch with piezoresistive sensor for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant for up to +400 bar. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.

Pressure switch with metallic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F)

  • Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to +6,000psi)

  • Accuracy: up to ±0.3%

Fordeler

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Function check and information on-site thanks to LEDs and digital display

  • Overload-resistant sensor up to 400bar

  • Small flush mounted process connections

  • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.

Videoer

  • Digital kommunikasjonsteknologi med IO-Link
    IO-Link-kommunikasjon

    IO-Link-kommunikasjon bidrar til å digitalisere anlegget ditt

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products