Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
-
Process temperature
-20 °C...+60 °C
(-4 °F...+140 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...3 bar abs
(10 psi ...44 psi) -
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
Sensor 2": 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PP/EPDM
Bruksområde
The range of applications extends from monitoring levels in sewage treatment plants and process water tanks to applications for loading, storage and buffer tanks. FMU30 ultrasonic sensor offers proven software algorithms and all warning and alarm messages are shown on the four-line plain text display and guarantee fast remedy of problems. The envelope curve can also be shown on the display. As the analysis results are displayed directly on-site, this ensures quick and accurate error diagnostics.
Two-wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.
Process connection: Thread
Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)
Maximum measuring distance:
Sensor 1½" for liquids 5m (16ft) and for bulk solids 2m (6.6ft),
Sensor 2" for liquids 8m (26ft)and for bulk solids 3.5m (11ft)Blocking distance:
Sensor 1½" 0.25m (0.8ft),
Sensor 2" 0.35m (1.15ft)International explosion protection certificates
Fordeler
Quick and simple commissioning via menu-guided onsite operation with four-line plain text display, 7 languages selectable
Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis
Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate
Non-contact measurement method minimizes service requirements
Installation possible from thread G 1½ or 1½ NPT upwards
Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Ultrasonic Level Measurement
Engelsk versjon - 02/2014
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN NO 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
14/02/2014
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Engelsk versjon - 04/2012
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN NO 12/04/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2012
Filstørrelse:
210 KB
Filnavn:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes
and coarse bulk materialsEN NO 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
14/02/2014
Filstørrelse:
2.1 MB
Filnavn:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN NO 14/02/201404/04/201216/02/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
14/02/2014
Filstørrelse:
3 MB
Filnavn:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN NO 14/02/201404/04/201216/02/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
14/02/2014
Filstørrelse:
3.2 MB
Filnavn:
BA00388FEN_1414.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Prosonic T FMU30
Ultrasonisk måleteknologi
EN NO 01/12/2022Språk:
Norsk
Versjon:
01/12/2022
Filstørrelse:
484.8 KB
Filnavn:
KA01638FNO_0122-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Prosonic T FMU30 Brief Operating Instructions
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN NO 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
14/02/2014
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
KA01054FEN_1514.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN NO 16/02/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
16/02/2010
Filstørrelse:
138.6 KB
Filnavn:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN NO 12/04/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2012
Filstørrelse:
261.6 KB
Filnavn:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN NO 12/04/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2012
Filstørrelse:
210 KB
Filnavn:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN NO 12/04/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
12/04/2012
Filstørrelse:
164.8 KB
Filnavn:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Prosonic T FMU30
II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
Språk:
Engelsk
Versjon:
05/07/2021
Filstørrelse:
398.2 KB
Filnavn:
XA02542FEN_0121-00.pdf
-