Vibronic limit switches for bulk solids

Vibroniske grensebrytere for massegods

Soliphant T FTM20 / FTM21

Fra NOK2.952,-
Trenger hjelp?

Kontakt oss
+47 32 85 98 50

    • Ingen kalibrering: enkel å sette i drift

    • Ikke følsom for oppsamlinger

    • Sensormateriale 316L

    Spesifikasjoner

    Produkt Ikke-fluidisert massegods
    Sondelengde

    Kompakt design: 225 mm;

    med forlengelsesstav: 500, 1000 eller 1500 mm

    Produkttetthet ≥200 g/l
    Prosesstrykk –1 til +25 bar
    Produktets temperatur –40 til +150 °C

    Soliphant FTM20 : short rod version

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    GodkjennelseElektronikk; utgangHus; kabelinnføring1 til 34 til 1011+
    Ex-fritt områdeFEM22; 3-kablet PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 nippel3.355,-3.120,-2.952,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 nippel3.624,-3.370,-3.189,- FTM20-Ax25A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 nippel3.584,-3.333,-3.154,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 nippel3.852,-3.583,-3.390,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-kablet PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 nippel4.585,-4.264,-4.035,- FTM20-4x25A
    FEM24; relè DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 nippel4.813,-4.477,-4.236,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 with L=500mm

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    1 til 34 til 1011+
    nippel4.226,-3.930,-3.719,- FTM21-Ax222A
    4.495,-4.180,-3.956,- FTM21-Ax225A
    nippel4.455,-4.143,-3.920,- FTM21-Ax242A
    4.724,-4.393,-4.157,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/Dc5.456,-5.074,-4.801,- FTM21-4x225A
    5.685,-5.287,-5.003,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 with L=1000mm

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    1 til 34 til 1011+
    nippel5.203,-4.839,-4.579,- FTM21-Ax322A
    5.472,-5.089,-4.815,- FTM21-Ax325A
    nippel5.432,-5.051,-4.780,- FTM21-Ax342A
    5.700,-5.301,-5.016,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/Dc6.433,-5.982,-5.661,- FTM21-4x325A
    6.661,-6.195,-5.862,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 with L=1500mm

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    1 til 34 til 1011+
    nippel6.190,-5.757,-5.447,- FTM21-Ax422A
    6.459,-6.007,-5.684,- FTM21-Ax425A
    nippel6.419,-5.969,-5.648,- FTM21-Ax442A
    6.687,-6.219,-5.885,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/Dc7.420,-6.900,-6.529,- FTM21-4x425A
    7.648,-7.113,-6.731,- FTM21-4x445A

    Tilbehør

    Produkt / VersjonPris / stk. i NOKOrdrekode
    Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21, press. Switch point adjustment. Material: 316L. Pressurized. Usage: FTM21.2.444,26 52023312
    Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21 Soliphant T FTM21 Justerbart bryterpunkt Materiale: SS316L1.222,34 52023313

    Prisene gjelder til 30.09.2019 i NOK per enhet (inkluderer ikke kostnader for forsendelse og MVA). Se
    Endress+Hauser's Salgs- leveringsbetingelser

    Passer ikke denne Soliphant nivåbryteren helt din applikasjon?

  • Bruksområde

    Soliphant T er en robust punktnivåbryter for siloer med fin- eller grovkornet, ikke-fluidisert massegods. De ulike designene som er tilgjengelige gjør at enheten har en rekke bruksområder. Soliphant T finnes i 4 lengder, og sondelengden til de utvidede versjonene kan lett justeres ved hjelp av en glidehylse (se tilbehør).

    Funksjon

    En piezoelektrisk driver eksiterer vibrasjonsstangen til Soliphant T FTM20/FTM21 til resonansfrekvensen. Hvis mediet dekker vibrasjonsstangen, endres stangens vibrasjonsamplitude (vibrasjonen dempes). Soliphantselektronikken sammenligner den faktiske amplituden med en måleverdi og indikerer hvorvidt vibrasjonsstangen vibrerer fritt eller er dekket av medium. Prosesskoblingen er ikke tilkoblet stangens
    vibrasjonsbevegelser og er dermed ikke følsom for vibrasjoner og støy.

    Styringssystemer, vekslingsenheter, signalsystemer (f.eks. lamper, horn, PCS, PLS osv.) kan kobles til direkte. Minimum/maksimum hvilestrømsikkerhet kan omkobles ved elektronisk innsats.

     

    Eksempel på bruk

    Vibronic level switches for bulk solids - Application example

    Hele målingssystemet består av:

    • Soliphant T FTM20 eller FTM21 med FEM22 eller
      FEM24 elektronisk innsats
    • en spenningskilde
    • styringssystemer, vekslingsenheter, signalsystemer (f.eks. lamper, horn, PCS, PLC osv.)
    .
    a) Sone 20
    b) Sone 22
  • Tekniske data

    Inngang
    Målingsfrekvens 700 til 800 Hz
    Utgangsparametre
    Feilsikker modus Minimum/maksimum hvilestrøm
    Fallsignal Utgang låst
    Koblingsforsinkelse 0,5 s når sensoren er tildekt, 1 s når sensoren ikke er tildekt
    Miljøforhold
    Omgivelsestemperatur –40 til +70 °C
    Lagringstemperatur –40 til +85 °C
    Klimaklasse DIN IEC 68 del 2‒38
    Beskyttelse mot
    inntrenging
    IP66/IP67, NEMA4X
    Vibrasjonsbestandighet DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27. Sjokk 30 g. Vibrasjon 0,01 g²/Hz
    EMC Interferensemisjon iht. EN 61326, elektrisk utstyr klasse B. Interferensimmunitet iht. EN 61326 vedlegg A (industriell)
    Prosess
    Tetthet ≥200 g/l, ikke fluidisert
    Prosesstrykk –1 til +25 bar
    Prosesstemperatur –40 til +150 °C
    Materiale
    Sensor 316L
    Prosesskobling R1; 1½ (316L)
    Hus F16 (plast); F18 (aluminium)
    Elektrisk kobling
    Kabelspesifikasjon Bruk en vanlig en-, to-, tre- eller firetrådskabel i handelen (25 Ω)
    Kabelinnføringer M20×1,5
    Godkjenninger
    Godkjenning ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Mål (i mm)

    FTM20 (kompakt design, polyesterhus)

    Vibronic level switches for bulk solids - Dimensions of the short version

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    FTM21 (med rørskaft, aluminiumshus)

    Vibronic level switches for bulk solids - Dimensions of the long version

    L = 500/1000/1500

     

    Installasjon i samsvar med instruksjonshåndbok.

    Elektrisk kobling

    Elektronisk innsats FEM22 (DC PNP)
    Strømforsyning 10-45 V DC
    Strømforbruk maks. 18 mA
    Utgang

    – Positivt signal ved elektronikkbryterutgang (PNP)
    – maks. 350 mA (kortslutningsvern)
    – Restspenning <3 V

    Foretrekkes sammen med programmerbare logiske styringer (PLC), DI-moduler iht. EN 61131-2.
    Vibronic level switches for bulk solids - Connecting the DC PNP version

    a) f.eks. Relé PLC

    Elektronisk innsats FEM24 (AC/DC med reléutgang)
    Strømforsyning

    19–253 V AC, 50/60 Hz

    19–55 V DC

    Strømforbruk ca. 1,3 VA
    Utgang

    – Laster omkoblet via 2 potensialfrie skiftekontakter.

    – I~ maks. 6 A,

    – U~ maks. 253 V;

    – P~ maks. 1500 VA, cos φ = 1

    – P~ maks. 750 VA, cos φ >0,7

    – I– maks. 6 A til 30 V

    – I– maks. 0,2 A til 125 V

    Begge relékontaktene omkobles samtidig.

    Legg merke til de ulike spenLegg merke til de ulike spenningsområdene for likestrøm og vekselstrøm.ningsområdene for likestrøm og vekselstrøm.

    Vibronic level switches for bulk solids - Connecting the version with relay output

    * Reléutgangen fungerer med NPN-logikk når den krysskobles.

    a) PE (Ground)

    Tilbehør

    Glidehylse: R1½" trykksatt

    Egnet for flere koblingspunktkonfigurasjoner

     

     

    Glidehylse: R1½" ikke trykksatt

    Kun egnet for engangskonfigurasjon av omkoblingspunkt!

  • Ytterligere dokumenter for FTM20
    Ytterligere dokumenter for FTM21