Sygnalizator poziomu Liquipoint FTW23
A3IOLINK



Sygnalizator poziomu cieczy dla branży spożywczej

Liquipoint FTW23

od €114,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Szybkie sprawdzenie działania wyjść binarnych za pomocą magnesu
    • Oddzielna konfiguracja dwóch wartości granicznych np. wykrywanie medium oraz rozróżnianie rodzaju medium
    • Certyfikaty 3-A i EHEDG
    • Bardzo wysoka odporność na zawilgocenie końcówki czujnika po cyklu mycia instalacji (CIP) - nie jest wymagane głębsze zanurzanie czujnika

    Ważne fakty

    Produkt Wszelkie ciecze na bazie wody
    Montaż Zbiorniki i rurociągi
    Zakres temperatur od –20 do +100 °C (Przez 1 h: +135 °C)
    Zakres ciśnień od –1 do +16 bar
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Zasilanie; Wyjście sygnałowePodłączenie elektrycznePrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    10-30VDC; PNP 3-przewodowe / IO-Link; DC-PNPwtyk M12, IP65/67 NEMA 4Xgwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania151,-136,-124,- FTW23-AAxMWSJ
    gwint G1/2, 316L montaż > higieniczna mufa montażowa146,-132,-120,- FTW23-AAxMWVJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania139,-125,-114,- FTW23-AAxMW5J
    gwint M24, 316L montaż > adapter zamawiany osobno146,-132,-120,- FTW23-AAxMX2J
    wtyk M12, IP66/68/69 NEMA 4X/6Pgwint ISO228 G1, 316L, montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania174,-157,-143,- FTW23-AAxNWSJ
    gwint G1/2, 316L montaż > higieniczna mufa montażowa170,-153,-139,- FTW23-AAxNWVJ
    gwint ISO228 G3/4, 316L montaż > zamawiany osobno adapter do wspawania163,-146,-133,- FTW23-AAxNW5J
    gwint M24, 316L montaż > adapter zamawiany osobno170,-153,-139,- FTW23-AAxNX2J

    Accessories

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Adapter do wspawania G3/4 d=50, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego na zbiorniku. Materiał: 316L. Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A Przeznaczenie: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.26,52 71258355
    Adapter do wspawania G3/4, d=29, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego na rurociągu. Materiał: 316L Uszczelnienie: O-ring silikonowy Zgodność z FDA, EHEDG. Przeznaczenie: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.26,75 71258357
    Adapter do wspawania G1 d=60, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.38,86 52001051
    Adapter do wspawania G1, d=53, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L. Uszczelka: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35.38,87 71258358
    Kabel 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m M12 gniazdo dla wtyku + zintegrowana LED. 5m kabel PVC, 316L. Przeznaczony dla aplikacji higienicznych. Zastosowanie: urządzenia + wyjście binarne.20,81 52018763
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku.15,55 52006263
    Magnes testowy7,25 71267011

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.09.2019 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten sygnalizator poziomu Liquipoint nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Liquipoint FTW23 to sygnalizator poziomu dla cieczy na bazie wody. Najczęściej używany jest w zbiornikach magazynowych, mieszalnikach i rurociągach. Liquipoint FTW23 spełnia międzynarodowe wymagania dotyczące higieny i jest przeznaczony m.in. dla branży spożywczej. Może być stosowany w temperaturze procesu do 100 °C, a w cyklach mycia i sterylizacji, do 135 °C przez 60 minut.

    Zasada działania

    Pojemność końcówki czujnika, a więc i wartość stałej dielektrycznej cieczy, określana jest przy użyciu pola elektrycznego. Biorąc pod uwagę, że te wartości dla powietrza i cieczy na bazie wody znacznie różnią się, Liquipoint FTW23 może rozróżniać dwa stany, np. czujnik zakryty i odkryty przez ciecz.

    Przykład zastosowania

    Sygnalizator poziomu Liquipoint FTW23 - Przykład zastosowania

    System pomiarowy składający się z sygnalizatora poziomu cieczy Liquipoint FTW23 podłączonego np. do sterownika programowalnego (PLC).

    a) Ochrona przed przelaniem zbiornika lub wykrywanie wysokiego poziomu (MAX)

    b) ochrona pomp przed suchobiegiem (MIN)

    c) Wykrywanie niskiego poziomu (MIN)

  • Dane techniczne

    Wyjście
    Sygnał wyjściowy

    3-przewodowy DC-PNP:

    – 2 osobne wyjścia DC-PNP, przełączane z użyciem logiki XOR
    – obciążalność 200 mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

    Urządzenia z interfejsem IO-Link:

    – 2 osobne wyjścia DC-PNP, swobodnie programowalne
    – 1 aktywne wyjście binarne: obciążalność 200 mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
    – Oba wyjścia binarne aktywne: obciążalność każdego 105 mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

    Napięcie resztkowe <3 V
    Prąd resztkowy <100 μA
    Napięcie zasilające 10...30 V DC
    Pobór mocy <1,2 W (przy max. obciążeniu: 200 mA)
    Zużycie prądu <40 mA
    Charakterystyka kabli IEC 60947-5-2
    Długość kabla
    podłączeniowego
    – Maks. 25 Ω/żyłę, łączna pojemność < 100 nF
    – Komunikacja IO-Link: < 10 nF
    Charakterystyka pracy
    Warunki odniesienia

    Orientacja pozioma:

    – Temperatura otoczenia: 20 °C ± 5 °C

    – Temperatura medium: 20 °C ± 5 °C

    – Ciśnienie procesowe: 1 bar

    – Ciecz mierzona: woda

    Dokładność
    sygnalizacji
    ±2 mm zgodnie z normą DIN 61298-2
    Histereza Typowo ±1 mm
    Powtarzalność
    sygnalizacji
    ±1 mm zgodnie z umową DIN 61298-2
    Opóźnienie
    sygnalizacji

    0,5 s przy zakrytym czujniku

    1,0 s przy odkrytym czujniku

    Opóźnienie włączenia <2 s (uprzednio wyłączony)
    Orientacja
    montażowa
    dowolna
    Warunki pracy (otoczenie)
    Zakres temperatury
    otoczenia

    –20...+70 °C ( TProcesu ≤ 80 °C),

    –20...+35 °C ( TProcesu = 135 °C)

    Temperatura
    przechowywania
    –40...+85 °C
    Klasa klimatyczna DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Stopień ochrony

    – IP65/67 NEMA Typ 4X (wtyk M12 do plastikowej pokrywy obudowy)

    – IP66/68/69K NEMA Typ 4X/6P (wtyk M12 do metalowego korpusu obudowy)

    Zabezpieczenie przed
    zwarciem

    – Zabezpieczenie przed przeciążeniem/ochrona przeciwzwarciowa dla I > 200 mA
    – Urządzenie z interfejsem IO-Link: 105 mA na każde wyjście binarne, jeśli oba są aktywne

    Warunki pracy (proces)
    Zakres temperatury –20...+100 °C (przez 1 h: +135 °C)
    Zakres ciśnienia –1...+16 bar
    Cechy cieczy
    mierzonej

    – Woda i roztwory wodne o dużej stałej dielektrycznej (DC) > 20 (ustawienie fabryczne)

    – Urządzenie z interfejsem IO-link: możliwość zdalnego ustawienia stałej dielektrycznej DC większej od 1.5 dla cieczy na bazie alkoholi i tłuszczów lub substancji w postaci proszków

    Budowa mechaniczna
    Masa Max. 300 g
    Materiały zwilżane

    – Czujnik: 316L (1.4404), PEEK Uwaga! Tworzywo sztuczne PEEK spełnia wymagania EU 1935/2004, 10/2011,
    2023/2006 i FDA 21 CFR 177.2415

    – Przyłącze procesowe: 316L(1.4404/1.4435)

    Materiały niezwilżane

    Korpus sygnalizatora:

    –Metalowa M12: 316L(1.4404)

    – Tworzywo sztuczne M12 : PPSU;

    Konstrukcja pierścienia: PBT/PC

    Obudowa: 316L(1.4404)

    Chropowatość
    powierzchni
    Ra ≤ 0,76 μm
    Dopuszczenia
    Atesty higieniczne 3-A, EHEDG, PZH

    Wymiary (w mm)

    Obudowa, Podłączenie elektryczne

    Sygnalizator poziomu Liquipoint FTW23 - Wymiary

    a) M12 (metal)

    b) M12 (plastik)

     

    Montaż zgodnie z instrukcją obsługi

     

    Przyłącza procesowe

    Sygnalizator poziomu Liquipoint FTW23 - Przyłącza procesowe

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" Adapter higieniczny

     

    Montaż zgodnie z instrukcją obsługi

     

    Podłączenie elektryczne

     

    Sygnalizator poziomu Liquipoint FTW23 - Podłączenie elektryczne

    a) Wtyk M12

    b) Monitoring działania z antywalencją

    c) Interfejs IO-Link z jednym wyjściem binarnym

  • Więcej dokumentów dla FTW23
  • IO-Link

    Komunikacja cyfrowa IO-Link z systemem sterowania, stosowana w higienicznych sygnalizatorach poziomu cieczy Liquipoint FTW23, oprócz ogólnych zalet wymienionych poniżej, dodatkowo umożliwia:

    • Zdalną parametryzację i diagnostykę, w tym ustawienie urządzenia do pracy z cieczami nieprzewodzącymi.

    • Symulację działania w obwodzie sygnalizacji.

    • Wykorzystanie drugiego wyjścia binarnego.

     

    Zalety komunikacji IO-Link

    Cyfrowe wartości pomiarowe:

    • Wysokie bezpieczeństwo (odporność na zakłócenia EMC).

    • Zwiększona dokładność.

     

    Dodatkowe informacje:

    • Dostępność statusów diagnostycznych urządzenia.

    • Licznik czasu pracy urządzenia.

    • Dodatkowe dane o procesie technologicznym.

    • Rozbudowana etykieta cyfrowa urządzenia.

    • Zdalne wywołanie identyfikacji wizualnej za pomocą LED w urządzeniu.

     

    Kopia bezpieczeństwa ustawień urządzenia:

    • Możliwość wczytania konfiguracji urządzenia z modułu nadrzędnego (IO-Link master).

    • Możliwość kopiowania konfiguracji z jednego urządzenia do kolejnego.

    • Zdalna obsługa czujnika