Moduł przełączający z interfejsem NAMUR

Moduł przełączający z interfejsem NAMUR

Nivotester FTL325N

od zł357,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Interfejs NAMUR zgodny z IEC EN 60947-5-6
    • Wersje: 1–3 kanałowa
    • Dwupołożeniowa regulacja sterowania pracą np. pompy i punktowe wykrywanie poziomu z wibracyjnym sygnalizatorem poziomu Liquiphant M/S, Soliphant
      M, Solicap M/S, Liquicap M i przewodnościowym Liquipoint 

    Ważne informacje

    Dopuszczenie ATEX II (1) GD EEx ia
    Podłączane czujniki Wszystkie czujniki NAMUR
    Wyjście 1 przekaźnik na kanał
    Liczba kanałów Liczba kanałów: 1 albo 3
    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    ZasilanieWyjście sygnałowe1 do 34 do 1011+
    85-253VAC1x zestyk standardowy SPDT + 1x zestyk alarmu SPST436,-392,-357,- FTL325N-F1A1
    3x zestyk standardowy SPDT + 1x zestyk alarmu SPST795,-715,-652,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x zestyk standardowy SPDT + 1x zestyk alarmu SPST436,-392,-357,- FTL325N-F1E1
    3x zestyk standardowy SPDT + 1x zestyk alarmu SPST795,-715,-652,- FTL325N-F3E3

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    Obudowa polowa, R4 182x180x165, 5xM20,PC296,23 52010132

    Ceny netto w PLN / szt. są aktualne do 31.08.2018 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Moduł przełączający Nivotester służy do separacji i wzmacniania sygnałów pochodzących ze stref zagrożonych wybuchem. Czujnikami pomiarowymi mogą być sensory zbliżeniowe, wibracyjne sygnalizatory poziomu lub czujniki mechaniczne. Moduły przełączające mogą być używane do przesyłania statusu sygnalizatora lub wykrywania poziomu. Dwupołożeniowa regulacja sterowania pracą urządzenia jest możliwa w zbiorniku z cieczą przy użyciu wersji trzykanałowej. W połączeniu z Liquiphant M lub Liquiphant S moduły przełączające posiadają certyfikat zabezpieczenia przed przelaniem zgodnie z WHG. Do stosowania FTL325N na obiekcie, dostępna jest obudowa ochronna.

    Zasada działania

    Moduły przełączające zasilają czujniki pomiarowe w pętli dwuprzewodowej. Dane z czujnika są podstawą do wyznaczenia stanu przełączenia, który zostaje zasygnalizowany przez przekaźnik. Wysokie bezpieczeństwo zapewnia tu zastosowanie zasady prądu spoczynkowego. W tym samym czasie, prąd sterowania jest przesyłany wzdłuż przewodu zasilającego. Pracując w połączeniu z wibracyjnym sygnalizatorem poziomu Liquiphant M/S i Soliphant M, linia pomiarowa jest kontrolowana i wykrywane są zwarcia, utrata zasilania, a także uszkodzenie i korozja widełek.

    Przykład zastosowania

    Gdy kanały CH2 i CH3 są używane do dwupołożeniowej regulacji sterowania Δs, urządzenie pomiarowe składa się z:

    • 2 czujników pomiarowych
    • 3-kanałowego urządzenia Nivotester
    • urządzeń sterujących lub sygnalizujących

  • Dane techniczne

    Wejście
    Pomiar zmiennej Sygnał wartości granicznej jest wysyłany przy osiągnięciu wartości maksymalnej lub minimalnej, zależnie od potrzeby
    Zakres pomiaru Zakres pomiaru zależy od pozycji zainstalowania czujników
    Wejście Galwanicznie izolowane od zasilacza i wyjścia
    Typ ochrony II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Podłączane czujniki
    pomiarowe
    Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; dowolna liczba czujników określonych przez IEC/EN 60947-5-6; przełączniki stykowe o odpowiedniej rezystancji obwodu
    Linia podłączenia Dwuprzewodowa, nie musi być ekranowana
    Rezystancja linii  Maks. 25 Ω na przewód
    Transmisja sygnału Sygnał prądowy na linii zasilania
    Zakres prądu
    sterującego
    <1,2 mA/>2,1 mA
    Monitoring
    przerwania linii
    <200 µA
    Zwarcie >6,1 mA (można wyłączyć)
    Wyjście
    Wyjście
    przekaźnikowe
    Jeden bezpotencjałowy styk przełączny
    alarmu poziomu na jeden kanał
    Obwód
    zabezpieczający prądu
    spoczynkowego
    Tryb bezpiecznej sygnalizacji poziomu MIN/MAKS określa się za pomocą mikroprzełącznika DIL
    Opóźnienie
    sygnalizatora
    Ok. 0,5 s
    Przełączanie zasilania
    przekaźników
    U~ maks. 253 V
    I~ maks. 2 A
    P~ maks. 500 VA przy cos φ ≥ 0,7
    U– maks. 40 V
    I– maks. 2 A
    P– maks. 80 W
    Trwałość Co najmniej 105 operacji przełączania przy obciążeniu maksymalnym styku
    Wyświetlanie funkcji Diodowa sygnalizacja działania, poziomu alarmu i usterek.
    Zasilacz
    Napięcie zasilające 85...253 V AC, 50/60 Hz
    20...30 V AC, 20 do 60 V DC, maks. 60 mA (1-kanałowy), maks. 113 mA (3-kanałowy),
    dopuszczalne tętnienie resztkowe w granicach: Vpp = maks. 2 V
    Urządzenie Nivotester jest wyposażone w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.
    Pobór mocy

    AC:
    1-kanałowy: maks. 1,75 W
    3-kanałowy: maks. 2,75 W

    DC:
    1-kanałowy: maks. 1,2 W (przy Vmin 20 V)
    3-kanałowy: maks. 2,25 W (przy Vmin 20 V)

    Warunki pracy
    Temperatura
    otoczenia
    Dla pojedynczej instalacji: –20...+60°C
    dla montażu na szynie bez przerw: –20...+50°C
    Temperatura
    przechowywania
    –20...+85°C (najlepiej w +20 °C/)
    Stopień ochrony  IP 20, IK06
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Emisja zakłóceń zgodnie z EN 61326; aparatura klasy A; odporność na zakłócenia zgodnie z EN 61326; dodatek A (użytk. przemysł.) oraz zaleceniami NAMUR NE 21 (EMC)
    Materiały
    Obudowa Poliwęglan
    Przednia pokrywa Poliamid PA6, niebieska
    Prowadnica mocująca (do zamocowania na szynie), Poliamid PA6, czarna
    Dopuszczenia
    Dopuszczenie Ex ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Dopuszczenie WHG

    Zabezpieczenie przed przelaniem zgodnie z §19 WHG (Niemcy)

    Wymiary w mm

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi

    Podłączenie elektryczne

    Wersja 1-kanałowa

    Przekrój poprzeczny przyłącza maks. 1 × 2,5 mm² lub 2 × 1,5mm²

     

    a) Czujnik 1 (EEx ia)

    b) Przekaźnik wartości granicznej 1

    c) Zasilacz

    d) Przekaźnik alarmowy

    Wersja 3-kanałowa

    Przekrój poprzeczny przyłącza maks.
    1 × 2,5 mm² lub 2 × 1,5 mm²

     

    a) Czujnik 1 (EEx ia)

    b) Przekaźnik wartości granicznej 1

    c) Zasilacz

    d) Przekaźnik alarmowy

    e) Czujnik 3 (EEx ia)

    f) Czujnik 2 (EEx ia)

    g) Przekaźnik wartości granicznej 2

    h) Przekaźnik wartości granicznej 3

  • Więcej dokumentów dla FTL325N