Sygnalizator przepływu do monitorowania przepływu masowego

Sygnalizator przepływu do monitorowania przepływu masowego

Flowphant T DTT31

od zł917,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Wbudowany wyświetlacz
    • Wysoka powtarzalność i długoterminowa stabilność

    • Duży kąt obrotu urządzenia 

    Ważne informacje

    Medium Ciecze
    Zakres pomiaru 0,03 do 3 m/s
    Temperatura medium –20...+85 °C
    Ciśnienie procesowe 0...+100 bar (przy 20 °C)
    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    Przyłącze procesowePodłączenie elektryczneZasilanie; wyjście1 do 34 do 1011+
    brak; złacze zaciskowe, 316L, L=>100mm długość zanurzeniowa, złacze zaciskowe (zamawiane oddzielnie)wtyk M1218-30VDC; 1x wyjście binarne PNP1.042,-969,-917,- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x wyjście binarne PNP1.106,-1.028,-973,- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; wyjście binarne PNP + 4-20mA1.254,-1.166,-1.103,- DTT31-A1C111AA2CAB
    wtyk ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x wyjście binarne PNP1.106,-1.028,-973,- DTT31-A2A111AA2CAB
    gwint ISO228 G1/4A, 316Lwtyk M1218-30VDC; 1x wyjście binarne PNP1.062,-988,-934,- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x wyjście binarne PNP1.126,-1.047,-991,- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; wyjście binarne PNP + 4-20mA1.274,-1.184,-1.121,- DTT31-A1C111ABxxAB
    wtyk ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x wyjście binarne PNP1.126,-1.047,-991,- DTT31-A2A111ABxxAB
    gwint ISO228 G1/2A, 316Lwtyk M1218-30VDC; 1x wyjście binarne PNP1.062,-988,-934,- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x wyjście binarne PNP1.126,-1.047,-991,- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; wyjście binarne PNP + 4-20mA1.274,-1.184,-1.121,- DTT31-A1C111AExxAB
    wtyk ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x wyjście binarne PNP1.126,-1.047,-991,- DTT31-A2A111AExxAB
    Przy wyborze sygnalizatora, proszę wybrać długość zanurzeniową. Kabel i wtyk należy zamawiać oddzielnie.

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    Króciec do wspaw. z zaciskiem dla TMR31 uszczelniająca tuleja zaciskowa188,87 51004751
    Tuleja zaciskowa TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    230,12 TA50-HP
    Kabel M12x1 l=5m Kabel 5m 4x 0.34 mm2, odlewana PVC złączka kątowa, wtyk M12x1 skrętka Cu Sn/Ni, IP67.38,98 51005148
    Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku.62,96 52006263
    Modem konfiguracyjny TXU10- Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC. wtyk 4-pinowy + Readwin2000404,63 TXU10-AA
    Wtyczka kątowa M12 do kabla, IP67,PG741,20 51006327
    System power supply RNB130 Zasilacz impulsowy. Napięcie wejściowe: 85-264VAC, 45-65Hz. Napięcie wyjściowe: 24VDC, max. 30V (w czasie awarii)552,55 RNB130-A1A

    Ceny netto w PLN / szt. są aktualne do 30.11.2017 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Sygnalizator przepływu Flowphant T DTT31 jest urządzeniem do monitorowania, pomiaru i wyświetlania względnych prędkości przepływu masowego cieczy, w zakresie od 0,03 do 3 m/s. Przykładowe zastosowanie urządzenia to m.in.: monitorowanie cyrkulacji wody chłodzącej w układach pomp, turbin, sprężarek i wymienników ciepła oraz monitorowanie układów smarowania.

    Zasada działania

    Urządzenie wykonuje pomiar masowego przepływu cieczy, z wykorzystaniem metody kalorymetrycznej. Zasada pomiaru kalorymetrycznego polega na ochłodzeniu podgrzanego czujnika temperatury. Ciepło jest odbierane z czujnika poprzez wymuszoną konwekcję spowodowaną przez
    przepływające medium. Wielkość przenoszonego ciepła zależy od średniej prędkości przepływu cieczy oraz różnicy temperatur pomiędzy czujnikiem i medium (prawo Kinga). Im większa prędkość lub masowy przepływ medium, tym intensywniejszy jest proces chłodzenia.

    Przykład zastosowania

    Czujnik Flowphant monitoruje przepływ w obwodzie chłodzenia i sygnalizuje, gdy natężenie przepływu spada poniżej minimalnej wartości.

  • Dane techniczne

    Wejście
    Zakres pomiaru 0...100 %; rozdzielczość 1 %
    0,03...3 m/s dla cieczy
    Wyjście
    Sygnał wyjściowy 1 × PNP, 2 × PNP lub 1 × PNP z wyjściem analogowym dla przepływu i temperatury
    Spadek napięcia na
    PNP
    ≤2 V
    Zabezpieczenie
    nadmiarowe
    Automatyczne testowanie
    Charakterystyka pracy
    Warunki odniesienia Zgodnie z DIN IEC 60770/61003
    Błąd pomiaru Punkt przełączania i wyświetlanie 0,2 %
    Długoterminowy dryft
    pomiaru
    ≤0,5 % rocznie w danych warunkach odniesienia
    Czas reakcji czujnika 6...12 s
    Czas odpowiedzi Wyjście przełączane 100 ms
    Warunki pracy
    Temperatura medium –20...+85 °C
    Temperatura otoczenia –40...+85 °C
    Stopień ochrony Dla gniazda wtykowego zaworu M16×1,5:
    IP 65 dla M12×1: IP 66
    Zasilacz
    Napięcie zasilające Ub 18 do 30 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
    Pobór prądu Bez obciążenia <100 mA przy 24 V DC
    Dane ogólne
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Emisja zakłóceń zgodnie z normami serii IEC 61326, urządzenia elektryczne klasy B, odporność na zakłócenia zgodnie z normami serii IEC 61326, dodatek A (użytk. przemysł.) oraz zaleceniami NAMUR NE 21
    Elementy obsługi 3 przyciski lub komputer PC i oprogramowanie
    Materiały Przyłącze procesowe, rura osłonowa i obudowa 316L
    Dopuszczenia
    Zgodność z Desina

    Wymiary w mm

    Obudowa

    L = długość czujnika 30 mm, 100 mm

     

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi.

    Przyłącza procesowe

    a) AA (Bez)*

    b) AB (ISO 228 G¼ A, 316L)

    c) AE (ISO 228 G½ A, 316L)

     

    *Do montażu z króćcem do wspawania lub złączem
    zaciskowym: L ≥100 mm

     

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi.

     

    Podłączenie elektryczne

    Wersja dla napięcia DC ze złączem M12×1


    A1: 1 × PNP wyjście przełączane
    A2: 2 × PNP wyjścia przełączane R1 i (1) (R2)
    A2' 2 × PNP wyjścia przełączane R1 i (1)
          (diagnostyczne/styk rozwierny z regulacją „DESINA")
    A3: PNP wyjście przełączane, dodatkowe wyjście
           analogowe

    Wersja dla napięcia DC z gniazdem wtykowym zaworu M16×1,5


    B: 1 × PNP wyjście przełączane

     

     

  • Więcej dokumentów dla DTT31