Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Przetworniki ciśnienia z czujnikiem
ceramicznym lub krzemowym

Cerabar PMC21 / PMP21

Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Wysoka powtarzalność i stabilność długoterminowa
    • Bezpłatne ustawienie zakresu pomiarowego w fabryce
    • Przyłącza procesowe do montażu czołowego

    Ważne fakty

    Media Gazy, para i ciecze
    Wyjścia 4...20 mA
    Temperatura procesowa –40...+100 °C (–40...+212 °F)
    Zakresy pomiaru od –100...+100 mbar (–1,5...+1,5 psi) do –1...400 bar (–15...+6000 psi)
    Dokładność pomiaru ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - zakres pomiarowy wg specyfikacji

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaPodłączenie elektrycznePrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    Dla stref niezagrożonych wybuchemM12 / ISO4400Gwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWAJx
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWBJx
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWTJx
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWWJx
    Przewód 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6PGwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWAJx
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWBJx
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWTJx
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWAJx
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWBJx
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWTJx
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWWJx
    Przewód 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6PGwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWAJx
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWBJx
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWTJx
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWWJx

    Cerabar PMC21 - zakres pomiarowy = zakres czujnika

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaPodłączenie elektrycznePrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    Dla stref niezagrożonych wybuchemM12 / ISO4400Gwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWAJx
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWBJx
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWTJx
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWWJx
    Przewód 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6PGwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWAJx
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWBJx
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWTJx
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWAJx
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWBJx
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWTJx
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWWJx
    Przewód 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6PGwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWAJx
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWBJx
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWTJx
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWWJx

    Cerabar PMP21 - zakres pomiarowy wg specyfikacji

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaPodłączenie elektrycznePrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    Dla stref niezagrożonych wybuchemM12 / ISO4400Gwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWAJ
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWBJ
    Gwint ISO228 G1/2 DIN3852,kształt E,316L, montaż czołowy225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWJJ
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWTJ
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWWJ
    Przewód 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6PGwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWAJ
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWBJ
    Gwint ISO228 G1/2 DIN3852,kształt E,316L, montaż czołowy245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWJJ
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWTJ
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWAJ
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWBJ
    Gwint ISO228 G1/2 DIN3852,kształt E,316L, montaż czołowy293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWJJ
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWTJ
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWWJ
    Przewód 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6PGwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWBJ
    Gwint ISO228 G1/2 DIN3852,kształt E,316L, montaż czołowy313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWJJ
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWTJ
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWWJ

    Cerabar PMP21 - zakres pomiarowy = zakres czujnika

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaPodłączenie elektrycznePrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    Dla stref niezagrożonych wybuchemM12 / ISO4400Gwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWAJ
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWBJ
    Gwint ISO228 G1/2 DIN3852,kształt E,316L, montaż czołowy225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWJJ
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWTJ
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWWJ
    Przewód 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6PGwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWAJ
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWBJ
    Gwint ISO228 G1/2 DIN3852,kształt E,316L, montaż czołowy245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWJJ
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWTJ
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWAJ
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWBJ
    Gwint ISO228 G1/2 DIN3852,kształt E,316L, montaż czołowy293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWJJ
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWTJ
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWWJ
    Przewód 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6PGwint ISO228 G1/4 (wewnętrzny), 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWAJ
    Gwint ISO228 G1/2 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWBJ
    Gwint ISO228 G1/2 DIN3852,kształt E,316L, montaż czołowy313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWJJ
    Gwint ISO228 G1/4 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWTJ
    Gwint ISO228 G1/2, otwór 11.4mm, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWWJ

    Accessories

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Adapter do wspawania G1/2, 316L Przyłącze czołowe. Materiał: 316L. Zastosowanie: Usage: PMP51, PMP21, PTP31B. Prawidłowy montaż z narzędziem do spawania.53,02 52002643
    Adapter do wspawania G1, 316L, 3.1 Przyłącze czołowe. Materiał: 316L. Certyfikat spraw. mat. EN10204-3.1 Zastosowanie: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Prawidłowy montaż z użyciem narzędzia do spawania.125,30 52010171
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku.15,55 52006263
    Wtyk M12 90stopni Wtyk do samodzielnego montażu. Rodzaj: M12.25,41 71114212
    Wyświetlacz PHX20 Wyświetlacz 4-20mA, 4-cyfrowy, czerwony, wtyk DIN43650, stopień ochrony IP65. Spadek napięcia < 5V Zastosowanie: Cerabar T144,-134,-127,- 52022914

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.09.2019 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten przetwornik ciśnienia Cerabar nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Cerabar jest przetwornikiem ciśnienia przeznaczonym do pomiarów ciśnienia absolutnego i względnego gazów, pary i cieczy. Dzięki wielu certyfikatom międzynarodowym i szerokiej gamie przyłączy procesowych Cerabar znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach, w różnych miejscach na świecie.

    Zasada działania

    Czujnik z ceramiczną membraną pomiarową: jest to czujnik bezolejowy, tzn. ciśnienie procesowe oddziałuje bezpośrednio na ceramiczną membranę powodując jej ugięcie. Ugięcie to powoduje zmianę pojemności elektrycznej kondensatora utworzonego pomiędzy membraną pomiarową a ceramicznym podłożem.

    Czujnik z metalową membraną pomiarową: Ciśnienie procesowe powoduje ugięcie metalowej membrany oddzielającej od medium procesowego, a ciecz wypełniająca czujnik przenosi ciśnienie na mostek Wheatstone'a (technologia półprzewodnikowa). Zmiana napięcia na wyjściu mostka spowodowana zmianą ciśnienia jest mierzona i przetwarzana.

    Przykład zastosowania

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Przetwornik ciśnienia Cerabar (a) z zaworem odcinającym (b) zamontowany w rurociągu

  • Dane techniczne

    Wyjście
    Sygnał wyjściowy 4...20 mA (dwuprzewodowe)
    Zakres wyjścia sygnałowego 4...20 mA 3,8...20,5 mA
    Obciążenie
    4 do 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Sygnalizacja alarmu
    4...20 mA
    maks. wartość alarmowa >21 mA;
    min. prąd alarmowy, regulowany
    Charakterystyka dynamiczna Czas narastania (T90) 15 ms
    1) RLmax: maksymalna rezystancja obciążenia; UB: napięcie zasilające
    Zasilanie
    Napięcie zasilania 10...30 V DC
    Pobór prądu ≤26 mA
    Stopień ochrony Wykonanie z kablem: IP66/68 NEMA Typ 4X/6P
    Wtyk M12: IP65/67 NEMA Typ 4X
    Złącze zaworowe: IP65 NEMA Typ 4X
    Wpływ źródła zasilania ≤0,005 % dla URL/1 V
    Residual ripple ±5 %
    Parametry metrologiczne
    Dokładność pomiaru ±0,3 %
    Wpływ temperatury na przesunięcie zera
    i zakresu

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Stabilność długoterminowa

    1 rok: ±0,2 %;

    5 lat: ±0,4 %;

    8 lat: ±0,45 %

    Czas włączenia ≤2 s
    Warunki pracy (otoczenie)
    Zakres temperatury otoczenia –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Wykonania do strefy zagrożonej wybuchem: –40...+70 °C (–40...+158 °F)
    Zakres temperatury przechowywania –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Klasa klimatyczna Klasa 3K5
    Elektromagnetyczna
    Kompatybilność

    – Emisja zakłóceń zgodnie z normą EN 61326 urządzenia klasy B

    – Odporność na zakłócenia zgodnie z normą EN 61326 dodatek A (środowisko przemysłowe)

    – Zgodnie z zaleceniami NAMUR EMC (NE21)

    Warunki pracy (proces)
    Zakres temperatury procesowej PMC21: –25...+100 °C (–13...+212 °F);
    wykonanie odtłuszczone do pracy z tlenem: –10...+60 °C (+14...+140 °F);
    PMP21: –40...+100 °C (–40...+212 °F)
    Materiały PMC21
    Materiały niezwilżane przez medium procesowe Obudowa: stal k.o. 316L
    Materiały zwilżane przez medium procesowe Przyłącze procesowe: stal k.o. 316L;
    Ceramiczna membrana pomiarowa: Al2O3 zgodna z wytycznymi FDA;
    Certyfikat przydatności TSE dla wszystkich elementów urządzenia zwilżanych przez medium procesowe;
    Uszczelnienie: Viton FKM lub EPDM
    Materiały PMP21
    Materiały niezwilżane przez medium procesowe Obudowa: stal k.o. 316L
    Ciecz wypełniająca: olej syntetyczny NSF-H1 wg FDA 21 CFR 178.3570
    Materiały zwilżane przez medium procesowe Przyłącze procesowe: stal k.o. 316L;
    Metalowa membrana pomiarowa: Stal k.o. AISI 316L;
    Certyfikat przydatności TSE dla wszystkich elementów urządzenia zwilżanych przez medium procesowe;
    Przyłącza procesowe z membraną czołową: uszczelnienie: Viton FKM
    Dopuszczenia
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Dyrektywa ciśnieniowa (PED)

    Wymiary w mm (calach)

    Obudowa

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) Wtyk M12, IP65/67

    d) Wtyk zaworowy

    e) Kabel

     

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi.

    Wymiary przyłączy technologicznych PMC21 w mm (calach)

    Przyłącza technologiczne z wewnętrzną, ceramiczną membraną procesową

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Gwint ISO 228 G¼"

    b) Gwint ISO 228 G¼" (żeński)

    c) Gwint ISO 228 G½"

    d) Gwint ISO 228 G½", otwór 11,4 mm (0,45 cala)

    e) Gwint DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (żeński)

    h) ASME½" MNPT, otwór 11,4 mm (0,45 cala)

    Wymiary przyłączy technologicznych PMP21 w mm (calach)

    Przyłącza technologiczne z wewnętrzną, metalową membraną pomiarową

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Gwint ISO 228 G¼"

    b) Gwint ISO 228 G¼" (żeński)

    c) Gwint ISO 228 G½"

    d) Gwint ISO 228 G½" otwór 11,4 mm (0,45 in)

    e) Gwint DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (żeński)

    h) ASME½" MNPT, otwór 11,4 mm (0,45 cala)

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Przyłącza technologiczne z czołową, metalową membraną pomiarową

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Gwint ISO 228 G½" DIN3852

    b) Gwint ISO 228 G½" Uszczelka O-ring

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Podłączenie elektryczne

    Wyjście 4...20 mA

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Wtyk M12

    b) Wtyk zaworowy

    c) Kabel


    Kabel:
    1: żyła brązowa = L+
    2: żyła niebieska = L–
    3: żyła żółto/zielona = uziemienie
    (a): przyłącze ciśnienia odniesienia

  • Więcej dokumentów dla PMP21
    Więcej dokumentów dla PMC21
  • Poprzednie modele: PMP131 / PMC131

    Poprzedni model:

    Szukaj:
    Brak wyników