Wskaźnik obiektowy zasilany z pętli prądowej

Wskaźnik obiektowy zasilany z pętli prądowej

RIA14 / RIA16

Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Lokalne wskazanie wartości pomiarowej na czytelnym wyświetlaczu ze wskaźnikiem słupkowym
    • Wykorzystanie istniejącej pętli pomiarowej do zasilania wyświetlacza
    • Wyjście cyfrowe umożliwiające sygnalizację przekroczenia wartości granicznych

    Ważne informacje

    Spadek napięcia <4 V przy 3 do 22 mA
    Wyświetlacz 5-cyfrowy wyświetlacz LCD
    Stopień ochrony IP 67, NEMA 4X
    Maksymalny błąd pomiaru <0,1 % wyskalowanego
    zakresu wyświetlania

    Wskaźnik procesowy RIA14

    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    ObudowaDopuszczenia1 do 34 do 1011+
    obiekt., Alu odlewanadla stref niezagrożonych wybuchem1.799,-1.673,-1.583,- RIA14-AA3C
    1.958,-1.821,-1.723,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T61.991,-1.851,-1.752,- RIA14-BA3C
    2.150,-2.000,-1.892,- RIA14-BA3C+I4

    Wskaźnik obiektowy RIA16

    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    ObudowaDopuszczenia1 do 34 do 1011+
    plastik, szkło wzmocnionedla stref niezagrożonych wybuchem974,-906,-857,- RIA16-AA1A+E1
    zestaw montażowy rura/ściana1.245,-1.158,-1.096,- RIA16-AA1A+E1I2
    Aluminiowadla stref niezagrożonych wybuchem1.284,-1.194,-1.130,- RIA16-AA2A+E1
    zestaw montażowy rura/ściana1.555,-1.446,-1.368,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T61.482,-1.378,-1.304,- RIA16-BA2A+E1
    zestaw montażowy rura/ściana1.753,-1.630,-1.543,- RIA16-BA2A+E1I2

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    Zestaw montażowy na rurę/ścianę (W08)178,- 71089844
    Modem konfiguracyjny TXU10- Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC. wtyk 4 pinowy404,63 TXU10-AC

    Ceny netto w PLN / szt. są aktualne do 30.11.2017 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Wskaźniki obiektowe RIA14/RIA16 monitorują sygnały pomiarowe i wyświetlają je z wysoką rozdzielczością i dokładnością. Wskaźniki posiadają jedno wyjście typu otwarty kolektor do monitorowania wartości granicznej. Ich instalacja jest uniwersalna i są szczególnie przydatne do stosowania na obiektach lub ruchomych platformach.

    Zasada działania

    Wskaźnik rejestruje analogowy sygnał pomiaru i odwzorowuje go na wyświetlaczu. Wyświetlacz LCD pokazuje aktualnie mierzoną wartość w formie cyfrowej i w formie wykresu paskowego, sygnalizując przekroczenie wartości granicznej.
    Wskaźnik pracuje w pętli prądowej 4...20 mA i stamtąd jest zasilany

    Przykład zastosowania

    a) Strefa zagrożona wybuchem
    Strefa 1,2
    Strefa 21, 22

    b) Strefa niezagrożona

    c) Przetwornik 4...20 mA

    d) Zasilacz

  • Dane techniczne

    Wejście
    Zakres pomiaru 4...20 mA (zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją)
    Spadek napięcia <4 V przy 3 do 22 mA
    Maks. spadek napięcia <6 V przy maks. prądzie zwarciowym 200 mA
    Wyjście
    Wyjście Cyfrowe z sygnalizacją przekroczenia wartości granicznych
    Pasywne, typu otwarty kolektor:
    Imaks. = 200 mA, Umaks.= 35 V,
    Uniskie/maks. = <2 V przy 200 mA
    Maks. czas reakcji na wartość graniczną = 250 ms
    Signal on alarm Brak mierzonej wartości na wyświetlaczu, brak podświetlenia, nieaktywne wyjście typu otwarty kolektor
    Charakterystyka pracy
    Warunki odniesienia T= 25 °C
    Maks. błąd pomiaru <0.1 % wyskalowanego zakresu wyświetlania
    Wpływ temperatury
    otoczenia
    Wpływ na dokładność podczas zmiany temperatury otoczenia o 1 K: 0,01 %
    Warunki pracy
    Miejsce montażu Na ścianie lub na rurze
    Wartości graniczne
    temp. otoczenia

    –40 to +80 °C

    przy <–20 °C wyświetlacz może reagować wolno;
    przy <–30 °C nie można zagwarantować czytelności wyświetlacza)

    Temperatura
    przechowywania

    –40...+80 °C

    Bezpieczeństwo
    elektryczne
    Zgodnie z IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92
    Klasa klimatyczna Zgodnie z IEC 60654-1, klasa C
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Zgodnie z EN 61326 (IEC 61326) i NAMUR (NE21)
    Stopień ochrony IP 67, NEMA 4X
    Konstrukcja mechaniczna
    Material RIA14: obudowa: odlew aluminiowy AlSi10Mg z powłoką proszkową na bazie poliestru; opcjonalnie: stal nierdzewna
    1.4435 (AISI 316L)
    RIA16: obudowa: plastik wzmocniony włóknem szklanym PBT-GF30; opcjonalnie: aluminium AlSi12
    Masa RIA14: obudowa aluminiowa: ok. 1,6 kg obudowa ze stali nierdzewnej: ok. 4,2 kg
    RIA16: obudowa plastikowa: ok. 500 g obudowa aluminiowa: ok. 1,7 kg
    Zaciski Kable/przewody do maks. 2,5 mm² (14 AWG) plus tulejka
    Interfejs użytkownika
    Zakres wyświetlania –19999 to +99999
    Odchylenie –19999 to +99999
    Wysokość znaków

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Sygnalizacja Przekroczenie wartości granicznej górnej/ dolnej zakresu pomiaru
    Elementy obsługi Obsługa za pomocą 3 klawiszy (-/+/E) na urządzeniu, dostępnych przy otwartej pokrywie
    Zdalna obsługa Urządzenie jest skonfigurowane z oprogramowaniem FieldCare na komputerze PC
    Dopuszczenia
    Dopuszczenie Ex ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    Dopuszczenie Ex
    (RIA14)
    ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D

    Wymiary w mm

    RIA14

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi

    RIA16

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi

    Podłączenie elektryczne

    RIA14

    a) Zacisk 2 i 3 Otwarty kolektor

    b) aktywny

    c) pasywny

    d) zasilanie z pętli

    RIA16

    a) Zacisk 2 i 3 Otwarty kolektor

    b) aktywny

    c) pasywny

    d) Zasilanie z petli

  • Więcej dokumentów dla RIA14
    Więcej dokumentów dla RIA16