Kompaktowy termometr z przyłączem gwintowym, dostosowany do specjalnych wymagań

Kompaktowy termometr z przyłączem gwintowym, dostosowany do specjalnych wymagań

Easytemp TSM187

od €151,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Przetwornik i czujnik o wysokiej dokładności
    • Wymienny wkład z izolacji mineralnej
    • Wymienny moduł elektroniki

    Ważne informacje

    Długość zanurzenia
    (średnica)
    120 / 160 / 250 / 400 mm
    (⌀ 9 mm)
    Zakres temperatury –30...+170 °C, 0...100 °C,
    0...200 °C
    Ciśnienie 50 bar przy +20 °C
    1 bar przy +400 °C
    Tolerancja <0,08 %, Pt100 klasa A
    Czas odpowiedzi ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Zakres pomiarowyDługość zanurzeniowa L1 do 34 do 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm184,-166,-151,- TSM187-ADD
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BDD
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CDD
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm184,-166,-151,- TSM187-AFE
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BFE
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CFE
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm184,-166,-151,- TSM187-AFH
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BFH
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CFH
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DFH

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.09.2019 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten czujnik temperatury nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Termometr kompaktowy Easytemp TSM187 to produkt, który w szerokim zakresie odpowiada na zapotrzebowania rynku. Typowe dla niego zastosowanie można znaleźć w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, przy produkcji masy celulozowej, papieru, utylizacji ścieków oraz w przemyśle spożywczym. Jest on powszechnie używany w zbiornikach i rurociągach, gdzie wymagany jest odpowiedni czas reakcji.

    Zasada działania

    Termometr TSM187 zbudowany jest z wymiennego wkładu, osłony z mineraną izolacją i przyłącza procesowego G½". Przetwornik główkowy (DIN 43729 typ B) jest izolowany termicznie dzięki przyłączu szyjki przedłużającej do osłony termometrycznej. Zintegrowany moduł elektroniczny przekształca liniowo wartość rezystancji, zależnej od temperatury, na sygnał 4...20 mA.

    Wskazówki montażu

    Montaż na rurze:


    a) Na kolankach, przeciwnie do kierunku przepływu
    b) W mniejszych rurach, nachylony w kierunku przeciwnym do
         przepływu
    c) Prostopadle do kierunku przepływu

  • Dane techniczne

    Czujnik
    Element pomiarowy Platynowy rezystor, 1 × Pt100 (100 Ω przy 0 °C)
    Zakres pomiaru –30...170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Tolerancja Klasa A zgodnie z IEC 751: –50...+250 °C
    Podłączenie
    elektryczne
    Podłączenie czteroprzewodowe, przewód w izolacji mineralnej (MgO)
    Rezystancja izolacji ≥100 MΩ, napięcie testowe 250 V w temperaturze otoczenia
    Średnica płaszcza 6 mm
    Czas odpowiedzi T50/18 s; T90/55 s; zgodnie z IEC 751
    Warunki pracy 50 bar przy +20 °C
    1 bar przy +400 °C
    Osłona rurowa
    Kształt DIN 43772 typ 2G
    Średnica 9 mm
    Materiał SS 316Ti/1.4571
    Przyłącze procesowe
    Kształt DIN 43772 typ 2G
    Przyłącze gwintowe G½", 1.4571/SS 316TI
    Główka
    Typ DIN 43729 typ B
    Klasa ochrony IP 66/68
    Podłączenie
    elektryczne
    M20×1,5
    Material Aluminium, powlekane poliestrem
    Wyjście (przetwornik, wymienny)
    Sygnał wyjściowy Sygnał 4 do 20 mA, zależny liniowo od temperatury i rezystancji
    Maks. obciążenie (Vźródła zasilania – 8 V)/0.022 A
    Wymagany prąd
    wejścia
    ≤3.5 mA
    Ograniczenie prądu ≤23 mA
    Opóźnienie włączenia 4 s (podczas włączania Ia = 3,8 mA)
    Czas odpowiedzi 1 s
    Sygnał alarmowy (przetwornik, wymienny)
    Poniżej zakresu Spadek liniowy do 3,8 mA
    Powyżej zakresu Wzrost liniowy do 20,5 mA
    Uszkodzenie czujnika/
    zwarcie czujnika
    ≥21.0 mA
    Podłączenie elektryczne (przetwornik, wymienny)
    Zasilacz Ub = 8 do 35 V, zabezpieczenie przed polaryzacją
    Separacja
    galwaniczna
    Û = 3.75 kV
    Dopuszczalne
    tętnienie
    Uss ≤ 5 V at Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Warunki odniesienia Temp. kalibracji +23 °C  ± 5 K
    Dokładność (przetwornik, wymienny)
    Wpływ źródła
    zasilania
    ≤ ±0.01 %/V odchylenia od 24 V
    Wpływ obciążenia ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Dryft temperatury Td = ±±(15 ppm/K × maks. zakres pom. + 50 ppm/K × wstępnie ustawiony zakres pom.) x Δθ
    Pt100 0,2 K lub 0,08 %
    Warunki pracy (przetwornik, wymienny)
    Temperatura
    otoczenia
    –40 do +85 °C
    Klasa klimatyczna Zgodnie z IEC 60 654-1, klasa C
    Zabezpieczenie przed
    drganiami
    4 g / 2 to 150 Hz zgodnie z IEC 60 068-2-6
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Odporność na wstrząsy i emisja zakłóceń zgodnie z IEC 61326 i NAMUR NE 21

    Wymiary w mm

    L = Długość zanurzenia


    Montaż zgodnie z instrukcjami eksploatacji

    Podłączenie elektryczne

    Źródło zasilania i wyjście prądowe

  • Więcej dokumentów dla TSM187