Sygnalizator przepływu do monitorowania przepływu masowego – wykonanie higieniczne

Sygnalizator przepływu do monitorowania przepływu masowego – wykonanie higieniczne

Flowphant T DTT35

od €252,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Wbudowany wyświetlacz
    • Wysoka powtarzalność i długoterminowa stabilność
    • Duży kąt obrotu urządzenia 

    Ważne informacje

    Medium  Ciecze
    Zakres pomiaru 0,03 do 3 m/s
    Temperatura medium –20...+85 °C
    Ciśnienie procesowe 0...+100 bar (przy 20 °C)
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Przyłącze procesowe; długośćPodłączenie elektryczneZasilanie; wyjście1 do 34 do 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metal - metal, 30 mmwtyk M1218-30VDC; 1x wyjście binarne PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x wyjście binarne PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; wyjście binarne PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2AAB
    wtyk ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x wyjście binarne PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Przyłącze higieniczne; 30 mmwtyk M1218-30VDC; 1x wyjście binarne PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x wyjście binarne PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; wyjście binarne PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2AAB
    wtyk ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x wyjście binarne PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metal - metal, 100 mmwtyk M1218-30VDC; 1x wyjście binarne PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x wyjście binarne PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; wyjście binarne PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2CAB
    wtyk ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x wyjście binarne PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Przyłącze higieniczne; 100 mmwtyk M1218-30VDC; 1x wyjście binarne PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2CAB
    Przyłącze higieniczne; 30 mmwtyk M1218-30VDC; 2x wyjście binarne PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; wyjście binarne PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2CAB
    wtyk ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x wyjście binarne PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Kabel i wtyk należy zamawiać oddzielnie.

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Kabel M12x1 l=5m Kabel 5m 4x 0.34 mm2, odlewana PVC złączka kątowa, wtyk M12x1 skrętka Cu Sn/Ni, IP67.9,80 51005148
    Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku.15,55 52006263
    Modem konfiguracyjny TXU10- Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC. wtyk 4-pinowy + Readwin2000101,72 TXU10-AA

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Sygnalizator przepływu Flowphant T DTT35 jest urządzeniem (wykończenie powierzchni Ra ≤0,8 μm) do monitorowania, pomiaru i wyświetlania względnych prędkości przepływu masowego cieczy, w zakresie od 0,03 do 3 m/s. Przykładowe zastosowanie urządzenia to m.in.: monitorowanie cyrkulacji wody chłodzącej w układach pomp, turbin, sprężarek i wymienników ciepła oraz monitorowanie filtrów przy produkcji napojów.

    Zasada działania

    Urządzenie wykonuje pomiar masowego przepływu cieczy, z wykorzystaniem metody kalorymetrycznej. Zasada pomiaru kalorymetrycznego polega na ochłodzeniu podgrzanego czujnika temperatury. Ciepło jest odbierane z czujnika poprzez wymuszoną konwekcję spowodowaną przez
    przepływające medium, którym w tym wypadku jest ciecz. Wielkość przenoszonego ciepła zależy od średniej prędkości przepływu cieczy oraz różnicy temperatur pomiędzy czujnikiem i medium (prawo Kinga). Im większa prędkość lub masowy przepływ medium, tym intensywniejszy jest proces chłodzenia.

    Przykład zastosowania

    Czujnik Flowphant monitoruje przepływ w obwodzie chłodzenia i sygnalizuje, gdy natężenie przepływu spada poniżej minimalnej wartości.

  • Dane techniczne

    Wejście
    Zakres pomiaru 0...100 %; rozdziel. 1 %; 0,03...3 m/s dla cieczy
    Wyjście
    Sygnał wyjściowy 1 × PNP, 2 × PNP lub 1 × PNP z wyjściem analogowym dla przepływu i temperatury
    Spadek napięcia na PNP ≤2 V
    Zabezpieczenie
    nadmiarowe
    Automatyczne testowanie
    Charakterystyka pracy
    Warunki odniesienia Zgodnie z DIN IEC 60770/61003
    Błąd pomiaru Punkt przełączania i wyświetlanie 0,2 %
    Długoterminowy dryft
    pomiaru
    ≤0,5 % na rok w warunkach odniesienia
    Czas reakcji czujnika 6 do 12 s
    Czas odpowiedzi Wyjście przełączane 100 ms
    Warunki pracy
    Temperatura medium –20...+85 °C, 130 °C maks. 1 godz. (brak pomiaru w temperaturze >85 °C)
    Temperatura otoczenia –40...+85 °C
    Stopień ochrony IP 65 (cała obudowa)
    Zasilacz
    Napięcie zasilające Ub 18 do 30 V DC, zabezpieczenie przedodwrotną polaryzacją
    Zużycie prądu Bez obciążenia <100 mA przy 24 V DC
    Dane ogólne
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Emisja zakłóceń zgodnie z normami serii IEC 61326, urządzenia elektryczne klasy B, odporność na zakłócenia zgodnie z normami serii IEC 61326, dodatkiem A (użytkowanie przemysłowe) oraz zaleceniami NAMUR NE 21
    Elementy obsługi 3 przyciski lub komputer PC i ReadWin® 2000
    Materiały 316L (przyłącze procesowe, rura osłonowa, obudowa)
    Wykończenie
    powierzchni
    Ra≤0,8 μm
    Dopuszczenia
    Zgodność z Desina, 3A

    Wymiary w mm

     Obudowa

    L = długość czujnika 30 mm, 100 mm
    B = otwór 6× ⌀ 8,6 + 2× gwint M8
    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi.

    a) Conical metal-metal G ½"

    b) ZACISK1"

    c) ZACISK2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-w linii

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    L = długość czujnika 30 mm, 100 mm
    B = otwór 6× ⌀ 8,6 + 2× gwint M8

     


    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi.

     

    Przyłącza procesowe

    Kod

    Przyłącza TRI-CLAMP®
       

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1... 1½"), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2"), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Przyłącza higieniczne

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F rurka DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N rurka DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Stożkowy metal-metal G ½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Podłączenie elektryczne

    Wersja dla napięcia DC ze złączem M12×1
    A1: 1 × PNP wyjście przełączane
    A2: 2 × PNP wyjścia przełączane R1 i (1) (R2)
    A2: 2 × PNP wyjścia przełączane R1 i (1)
    (diagnostyczne/styk rozwierny z regulacją „DESINA")
    A3: PNP wyjście przełączane, dodatkowe wyjście analogowe


    Wersja dla napięcia DC z gniazdem wtykowym zaworu M16×1,5
    B : 1 × PNP wyjście przełączane

  • Więcej dokumentów dla DTT35