- Home
- Produkty
- Pomiary temperatury
- Easytemp™ TMR35
Termometr kompaktowy w wykonaniu higienicznym, ze złączem wtykowym M12 oraz wyjściem 4 do 20 mA lub Pt100
Easytemp TMR35
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
-
- Wygodne złącze wtykowe M12 o stopniu ochrony IP 66
- Higieniczne przyłącza procesowe o chropowatosci powierzchni Ra ≤0,8 μm
- Szybki czas odpowiedzi bez redukcji średnicy końcówki
Ważne informacje
Temperatura pracy –50 do +200 °C Dokładność <0,08 %, Pt100 klasa A Głębokość zanurzenia
(średnica)40 do 600 (⌀ 6 mm) Czas odpowiedzi czujnika <1,0 s (T₅₀), <2,0 s (T₉₀) Termometr kompaktowy TMR35 ze stałym zakresem pomiarowym
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Wyjście Przyłącze procesowe Długość 1 do 3 4 do 10 11+ 4.20mA Zacisk > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3-A, DIN32676 DN25-40 ... mm 119,- 111,- 105,- TMR35-A1xxDBAX1AAA zakończenie stożkowe metal-metal, G1/2, 316L ... mm 119,- 111,- 105,- TMR35-A1xxMBAX1AAA DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-A ... mm 156,- 145,- 137,- TMR35-A1xxPHAX1AAA Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3-A ... mm 156,- 145,- 137,- TMR35-A1xxLBAX1AAA G3/4", 14404/316L, 3-A,dla (FTL31/33/20) Liquiphant T adapter do wspawania ... mm 156,- 145,- 137,- TMR35-A1xxACAX1AAA adapter z nakrętką +sprężyna, do montażu w pochwie G3/8" 83 mm; 3mm; brak 175,- 163,- 154,- TMR35-A1xCR1BB1AAA 83 mm; 3mm; pochwa metal-metal 85mm 238,- 221,- 209,- TMR35-A1xCR1WC1AAA Termometr kompaktowy TMR35 z zakresem pomiarowym do wyboru
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Wyjście Przyłącze procesowe Długość 1 do 3 4 do 10 11+ 4.20mA Zacisk > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3-A, DIN32676 DN25-40 ... mm 119,- 111,- 105,- TMR35-A1XxDBAX1AAA zakończenie stożkowe metal-metal, G1/2, 316L ... mm 119,- 111,- 105,- TMR35-A1XxMBAX1AAA DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-A ... mm 156,- 145,- 137,- TMR35-A1XxPHAX1AAA Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3-A ... mm 156,- 145,- 137,- TMR35-A1XxLBAX1AAA G3/4", 14404/316L, 3-A,dla (FTL31/33/20) Liquiphant T adapter do wspawania ... mm 156,- 145,- 137,- TMR35-A1XxACAX1AAA adapter z nakrętką +sprężyna, do montażu w pochwie G3/8" 83 mm; 3mm; brak 175,- 163,- 154,- TMR35-A1XCR1BB1AAA 83 mm; 3mm; pochwa metal-metal 85mm 238,- 221,- 209,- TMR35-A1XCR1WC1AAA Termometr kompaktowy TMR35 ; Pt100
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Wyjście Przyłącze procesowe Długość 1 do 3 4 do 10 11+ Pt100, DIN klasa A, 4-przew. Zacisk > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3-A, DIN32676 DN25-40 ... mm 83,- 77,- 73,- TMR35-A11BDBAX1AAA zakończenie stożkowe metal-metal, G1/2, 316L ... mm 83,- 77,- 73,- TMR35-A11BMBAX1AAA DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-A ... mm 119,- 111,- 105,- TMR35-A11BPHAX1AAA Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3-A ... mm 119,- 111,- 105,- TMR35-A11BLBAX1AAA G3/4", 14404/316L, 3-A,dla (FTL31/33/20) Liquiphant T adapter do wspawania ... mm 119,- 111,- 105,- TMR35-A11BACAX1AAA adapter z nakrętką +sprężyna, do montażu w pochwie G3/8" 83 mm; 3mm; brak 139,- 129,- 122,- TMR35-A11CR1BB1AAA 83 mm; 3mm; pochwa metal-metal 85mm 201,- 187,- 177,- TMR35-A11CR1WC1AAA Akcesoria
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Adapter do wspawania G3/4 d=50, 316L 26,52 71258355 Modem konfiguracyjny TXU10- Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC. wtyk 4 pinowy+ReadWin2000+adapter M12 128,68 TXU10-BA Kabel M12x1 l=5m Kabel 5m 4x 0.34 mm2, odlewana PVC złączka kątowa, wtyk M12x1 skrętka Cu Sn/Ni, IP67. 9,80 51005148 Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.Czy ten czujnik temperatury nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?
Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
Zastosowanie
TMR35 służy do pomiarów temperatury w zbiornikach i rurociągach w zakresie –50 do 200 °C, głównie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Wszelkie elementy zwilżane są wykonane ze stali kwasoodpornej o chropowatości Ra <0,8 μm. Brak trudnodostępnych stref w czyszczeniu CIP i SIP jest gwarancją braku skażenia medium w miejscu pracy TMR35.
Zasada działania
Platynowy czujnik umieszczony w osłonie zmienia swoją rezystancję w zależności od temperatury. Wartości rezystancji czujnika są elektronicznie przetwarzane na sygnał pomiarowy temperatury zgodnie z charakterystyką Pt100 zdefiniowaną przez międzynarodową normę IEC 751. Kompaktowy termometr posiada wyjście rezystancyjne Pt100 lub wbudowany 2-przewodowy, programowalny przetwornik
pomiarowy, który przekształca wartość rezystancji czujnika Pt100 na sygnał 4 do 20 mA. Programowanie przetwornika z komputera PC odbywa
się poprzez adapter USB ze złączką M12 (dostarczany jako akcesoria). Oprogramowanie ReadWin® 2000 doobsługi i konfiguracji termometru jest dostępne nieodpłatnie na stronach internetowych www.pl.endress.com/readwin2000 -
Dane techniczne
Wielkości wejścioweSygnał wejściowy Temperatura procesowa (rezystancja Pt100) Tolerancja Klasa A wg IEC751 Zakres pomiarowy –50 do +200 °C Materiał 316L Chropowatość
powierzchniRa ≤0,8 μm Średnica 6 mm Długość 40 do 600 mm (wybieralna) (prosimy podać) Czas odpowiedzi T50 = ≤1,0 s; T90 = ≤2,0 s Ciśnienie pracy 100 bar (dla L = 100 mm i 20 °C, zależnie od warunków procesowych) Przyłącze procesoweVersion Stożkowe uszczelnienie metal-metal, z G ½"; TRI-CLAMP® 1" 1-½", ISO 2852 DN 25/38; Microclamp ½" do ¾"; Przyłącze mleczarskie DIN 11851 DN 25; Varivent® 68 mm dla DN 32/125 Przyłącze procesoweStopień ochrony IP 66/67 Podłączenie
elektryczneWtyk M12×1 Materiał 304 Wielkości wyjścioweSygnał wyjściowy 4 do 20 mA, 20 do 4 mA / Pt100 Sygnalizacja alarmu Przerwa w obwodzie; Zwarcie czujnika: ≤3,6mA lub 21mA Obciążenie Maks. (Uzasilania –10 V)/0,023 A Ind. current requirem. ≤3,5 mA Ograniczenie
prądowe≤23 mA Czas włączenia 2 s ZasilanieNapięcie zasilania Ub = 10 do 35 V DC Tętnienie Dopuszczalne tętnienie Uss ≤3 V at Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz Dokadność pomiaruCzas odpowiedzi
przetwornika1 s Warunki odniesienia 0 °C (kąpiel lodowa) Maksymalny błąd 0,1 K lub 0,08 % ustawionego zakresu Wpływ napięcia
zasilania≤ ±0,01 % na 1 V odchyłki od 24 V DC Wpływ temperatury
otoczenia±(15 ppm/K × (pełny zakres + 200) + 50 ppm/K × ustawiony zakres) × Δθ
Δθ = odchyłka temperatury otoczenia od warunków odniesienia
Stabilność długoter. ≤0,1 K lub 0,05 % na rok Wpływ obciążenia ≤ ±0,02 % na 100 Ω Warunki pracyTemperatura otocz. –40 do +85 °C Temperatura skład. –40 do +85 °C Klasa klimatyczna C wg EN 60654-1 Odporność na
wstrząsy i drgania4 g/2 do 150 Hz wg IEC 60068–2-6 Kompatybilność
elektromagnetycznaEmisja zakłóceń zgodnie z IEC 61326, urządzenia elektryczne klasy B;
Odporność na zakłócenia zgodnie z IEC 61326, dodatek A (środ. przemysłowe) oraz NAMUR NE 21
Dopuszczenia3A Wymiary (w mm)
a) TRI-CLAMP®
b) MicroClamp TriClamp
c) Przyłącze mleczarskie
d) G ½"
e) Varivent®
f) z nakrętką G 3/8"
długość wybieralna od 40 do 600mm
* Wersja z szyjką wydłużającą - dodaj 35mmMontaż: patrz instrukcja obsługi
Osłony
a) G ½"
b) Kolanko
DN 15c) Trójnik
DN101×Pt100
a) czerw.
b) biały
-
Więcej dokumentów dla TMR35