Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Przetwornik ciśnienia z metalową membraną czołową, do stosowania w instalacjach higienicznych

Cerabar PMP23 - Następca PMP135

od €220,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Wysoka powtarzalność i stabilność długoterminowa
    • Bezpłatne ustawienie zakresu pomiarowego w fabryce
    • Olej wypełniający zgodny z FDA

    Ważne fakty

    Produkt Gazy, para i ciecze
    Wyjście 4...20 mA
    Dokładność pomiaru ±0,3 %
    Zakres temperatury procesowej –10 do +100°C +135°C przez maksymalnie jedną godzinę
    Zakresy pomiaru

    Od –400 do +400 mbar do –1 do +40 bar

    Cerabar PMP23 : Dla stref niezagrożonych wybuchem - zakres pomiarowy wg specyfikacji

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Wyjście / Podłączenie elektrycznePrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 : Dla stref niezagrożonych wybuchem - zakres pomiarowy = zakres czujnika

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Wyjście - Podłączenie elektrycznePrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - zakres pomiarowy wg specyfikacji

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Wyjście / Podłączenie elektrycznePrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A359,-323,-294,- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG366,-329,-300,- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG370,-333,-303,- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG405,-365,-332,- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessories

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Adapter do wspawania G1, 316 Króciec do przyłącza z membraną czołową. Materiał: 316L. Zastosowanie: PMP135, PTP35, PMP51, PMP23,PTP33B. Prawidłowy montaż tylko z narzędziem do spawania.74,78 52005087
    Adapter do wspawania G1, 316L, 3.1 Przyłącze czołowe. Materiał: 316L. Certyfikat spraw. mat. EN10204-3.1 Zastosowanie: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Prawidłowy montaż z użyciem narzędzia do spawania.125,30 52010171
    Adapter do wspawania G1 d=60, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.38,86 52001051
    Adapter do wspawania G1, d=60, 316L, 3.1 Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L. Certyfikat materiałowy EN10204-3.1 (elementy zwilżane ze stali 316L) Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/52, PMP23, PMP51, PMP135, PTP35, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.137,45 52011896
    Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku.15,55 52006263
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Wtyk M12 90stopni Wtyk do samodzielnego montażu. Rodzaj: M12.25,41 71114212
    Kabel 4x0,34, wtyk M12, 316L, 90o, L=5m Wtyk M12x1 5m kabel PVC, 316L zamk. Do zastosowań higienicznych.20,81 52024216
    Wyświetlacz PHX20 Wyświetlacz 4-20mA, 4-cyfrowy, czerwony, wtyk DIN43650, stopień ochrony IP65. Spadek napięcia < 5V Zastosowanie: Cerabar T144,-134,-127,- 52022914

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten przetwornik ciśnienia Cerabar nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Cerabar jest przetwornikiem ciśnienia przeznaczonym do pomiarów ciśnienia absolutnego i względnego gazów, pary i cieczy w instalacjach higienicznych. Dzięki małym gabarytom Cerabar może być stosowany w modułowych instalacjach procesowych o ograniczonej przestrzeni montażowej. Mnogość dostępnych przyłączy technologicznych daje swobodę w konstrukcji instalacji.

    Zasada działania

    Ciśnienie procesowe powoduje ugięcie metalowej membrany oddzielającej od medium procesowego, a ciecz wypełniająca czujnik przenosi ciśnienie na mostek Wheatstone'a (technologia półprzewodnikowa). Zmiana napięcia na wyjściu mostka spowodowana zmianą ciśnienia jest mierzona i przetwarzana.

    System pomiarowy

    Przetwornik ciśnienia Cerabar PMP23 z wyjściem analogowym 4 do 20 mA (a) z dodatkowym zasilaczem, np.RN221N lub RMA42 (b) dostępnymi w E-direct

  • Dane techniczne

    Wyjście
    Sygnał wyjściowy 4...20 mA (2-przewodowe)
    IO-Link 4...20 mA (3- lub 4-przewodowe)
    Zdolność przełączania – Stan wyjścia ON: Ia ≤ 250 mA
    – Stan wyjścia OFF: Ia ≤1 mA
    – Spadek napięcia PNP: ≤2 V
    Zakres wyjścia sygnałowego 4 do 20 mA 3,8...20,5 mA
    Obciążenie
    4 do 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Sygnalizacja alarmu 4 do 20 mA maks. wartość alarmowa >21 mA; min. prąd alarmowy, regulowany
    Zachowanie dynamiczne 4...20 mA: Stała czasowa (T90) 15 ms
    IO-Link: Stała czasowa (T90) 16 ms
    1) RLmax:maksymalna rezystancja obciążenia; UB: napięcie zasilające
    Zasilacz
    Napięcie zasilające 10...30 V DC
    Zużycie prądu 4...20 mA: ≤ 26 mA
    IO-Link: Maks. ≤ 300 mA
    Stopień ochrony – Kabel: IP66/68 NEMA Typ 4X/6P
    – Wtyk M12 tworzywo sztuczne: IP65/67 NEMA Typ 4X
    – Wtyk M12 metalowy: IP66/69 NEMA Typ 4X
    – Wtyk zaworowy: IP65 NEMA Typ 4X
    Wpływ źródła zasilania ≤0,005% dla URL/1 V
    Tętnienie resztkowe ±5 %
    Charakterystyka pracy
    Dokładność pomiaru ±0,3 %
    Wpływ temperatury na przesunięcie zera i zakresu <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Stabilność długoterminowa

    1 rok: ±0,2 %;
    5 lat: ±0,4 %;
    8 lat: ±0,45 %

    Czas włączenia ≤2 s
    Warunki pracy (otoczenie)
    Zakres temperatury otoczenia –40 do +85°C
    Urządzenia do stref zagrożonych wybuchem lub z interfejsem IO-Link: –40 do +70°C
    Zakres temperatury przechowywania –40 do +85°C
    Klasa klimatyczna Klasa 4K4H
    Kompatybilność elektromagnetyczna – Emisja zakłóceń zgodnie z normą EN 61326 urządzenia klasy B
    – Odporność na zakłócenia zgodnie z normą EN 61326 dodatek A (środowisko przemysłowe)
    – Zgodnie z zaleceniami NAMUR EMC (NE21)(Nie dotyczy urządzeń z IO-Link)
    Warunki pracy (proces)
    Zakres temperatury procesowej –10 do +100°C
    Sterylizacja w miejscu użycia (SIP) w +135°C (+275°F) przez maksymalnie jedną godzine
    Materiały
    Materiały niezwilżane

    – Obudowa: Stal nierdzewna 316L

    – Olej wypełniający: Olej syntetyczny NSF-H1 z dopuszczeniem FDA 21 CFR 178.3570

    Materiały w kontakcie z medium

    – Przyłącza procesowe: 316L
    metalowa membrana oddzielająca od medium procesowego: AISI 316L

    – Olej syntetyczny polyalphaolefin FDA 21 CFR 178.3620, NSF H1

    Dopuszczenia
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Dyrektywa ciśnieniowa

    Wymiary w mm

    Obudowa

    a) Wtyk M12, Pokrywa obudowy wykonana z tworzywa sztucznego

    b) Wtyk M12, Pokrywa obudowy wykonana z metalu

    c) Wtyk zaworowy

    d) Kabel

     

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi.

    Przyłącza procesowe do montowanej czołowo metalowej membrany oddzielającej od medium procesowego

    a) Gwint ISO 228 G 1" uszczelnienie stożkowe

    b) Gwint ISO 228 G 1" uszczelka O-ring

    c) Gwint M24×1,5 

    Przyłącza higieniczne

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Zacisk ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Rurka Varivent F DN25-32

    i) Rurka Varivent N DN40-162

    j) Adapter uniwersalny 44 mm

    Podłączenie elektryczne

    Wyjście 4...20 mA

    a) Wtyk M12

    b) Wtyk zaworowy

    c) Kabel:

    1:   brązowy = L+
    2:   niebieski = L-
    3:   zielony/żółty = podłączenie uziemienia
    (a): przyłącze ciśnienia odniesienia

    e) Urządzenia z interfejsem IO-Link

    f) Wtyk M12

  • Więcej dokumentów dla PMP23
  • IO-Link

    Komunikacja cyfrowa IO-Link w higienicznych przetwornikach ciśnienia Cerabar PMP23, oprócz ogólnych zalet wymienionych poniżej, dodatkowo umożliwia:

    • Konfigurację zakresu pomiarowego

    • Konfigurację wyjścia prądowego i binarnego

     

    Zalety komunikacji IO-Link

    Cyfrowe wartości pomiarowe:

    • Wysokie bezpieczeństwo (odporność na zakłócenia EMC).

    • Zwiększona dokładność.

     

    Dodatkowe informacje:

    • Dostępność statusów diagnostycznych urządzenia.

    • Licznik czasu pracy urządzenia.

    • Dodatkowe dane o procesie technologicznym.

    • Rozbudowana etykieta cyfrowa urządzenia.

    • Zdalne wywołanie identyfikacji wizualnej za pomocą LED w urządzeniu.

     

    Kopia bezpieczeństwa ustawień urządzenia:

    • Możliwość wczytania konfiguracji urządzenia z modułu nadrzędnego (IO-Link master).

    • Możliwość kopiowania konfiguracji z jednego urządzenia do kolejnego.

    • Zdalna obsługa czujnika

  • Poprzedni model: PMP135

    Poprzedni model:

    Szukaj:
    Brak wyników