Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3IOLINK

Presostat do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnego w instalacjach
higienicznych

Ceraphant PTP33B

od €240,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Wysoka powtarzalność i stabilność długoterminowa
    • Bezpłatne ustawienie zakresu pomiarowego w fabryce
    • Łatwa integracja dzięki higienicznym przyłączom technologicznym

    Ważne fakty:

    Media: Gazy, para i ciecze
    Zakresy pomiarowe: Od 0...+400 mbar do 0...+40 bar
    Dokładność: Standard: ±0,5 %;
    Platinum: ±0,3 %
    Olej wypełniający: zgodny z FDA
    Temperatura procesowa: –10 do +100°C;
    +135°C przez maksymalnie jedną godzinę
    Wyjście: 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 to 20 mA,
    1 × PNP + 4...20 mA, IO-Link

    Ceraphant PTP33B - Dokładność referencyjna : 0.5%

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    WyjściePrzyłącze procesowePodłączenie elektryczne1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-przewodyTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400293,-264,-240,- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Gwint M24, 316L,uszczelka EPDM, 3A, EHEDG / Gwint M24, 316L,uszczelka FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400300,-270,-246,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Gwint ISO228 G1 uszczelnienie metalowe 316L, montaż czołowy, adapter / Gwint ISO228 G1 uszczelka O-ring 316L, montaż czołowy, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO4400304,-274,-250,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400340,-306,-278,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-przewodyTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X309,-278,-253,- PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    Gwint M24, 316L,uszczelka EPDM, 3A, EHEDG / Gwint M24, 316L,uszczelka FKM, 3A, EHEDGWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X316,-284,-259,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    Gwint ISO228 G1 uszczelnienie metalowe 316L, montaż czołowy, adapter / Gwint ISO228 G1 uszczelka O-ring 316L, montaż czołowy, adapter, 3A, EHEDGWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X320,-288,-263,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X356,-320,-292,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-przewodyTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X344,-309,-282,- PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    Gwint M24, 316L,uszczelka EPDM, 3A, EHEDG / Gwint M24, 316L,uszczelka FKM, 3A, EHEDGWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X351,-316,-288,- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    Gwint ISO228 G1 uszczelnienie metalowe 316L, montaż czołowy, adapter / Gwint ISO228 G1 uszczelka O-ring 316L, montaż czołowy, adapter, 3A, EHEDGWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X355,-320,-291,- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X391,-351,-320,- PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Dokładność referencyjna : 0.3%

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    WyjściePrzyłącze procesowePodłączenie elektryczne1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-przewodyTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400325,-292,-266,- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Gwint M24, 316L,uszczelka EPDM, 3A, EHEDG / Gwint M24, 316L,uszczelka FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400332,-298,-272,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Gwint ISO228 G1 uszczelnienie metalowe 316L, montaż czołowy, adapter / Gwint ISO228 G1 uszczelka O-ring 316L, montaż czołowy, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO4400336,-302,-276,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400371,-334,-304,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-przewodyTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X341,-307,-279,- PTP33B-AA8MxxDB3CJ
    Gwint M24, 316L,uszczelka EPDM, 3A, EHEDG / Gwint M24, 316L,uszczelka FKM, 3A, EHEDGWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X347,-313,-285,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    Gwint ISO228 G1 uszczelnienie metalowe 316L, montaż czołowy, adapter / Gwint ISO228 G1 uszczelka O-ring 316L, montaż czołowy, adapter, 3A, EHEDGWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X352,-317,-289,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X387,-349,-318,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-przewodyTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X376,-338,-308,- PTP33B-AA7MxxDB3CJ
    Gwint M24, 316L,uszczelka EPDM, 3A, EHEDG / Gwint M24, 316L,uszczelka FKM, 3A, EHEDGWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X382,-344,-314,- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    Gwint ISO228 G1 uszczelnienie metalowe 316L, montaż czołowy, adapter / Gwint ISO228 G1 uszczelka O-ring 316L, montaż czołowy, adapter, 3A, EHEDGWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X387,-348,-317,- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventWtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X422,-380,-346,- PTP33B-AA7MxxDBxxx

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Adapter do wspawania G1, 316 Króciec do przyłącza z membraną czołową. Materiał: 316L. Zastosowanie: PMP135, PTP35, PMP51, PMP23,PTP33B. Prawidłowy montaż tylko z narzędziem do spawania.74,78 52005087
    Adapter do wspawania G1, 316L, 3.1 Przyłącze czołowe. Materiał: 316L. Certyfikat spraw. mat. EN10204-3.1 Zastosowanie: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Prawidłowy montaż z użyciem narzędzia do spawania.125,30 52010171
    Adapter do wspawania G1 d=60, 316L Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.38,86 52001051
    Adapter do wspawania G1, d=60, 316L, 3.1 Przyłącze procesowe do montażu czołowego. Materiał: 316L. Certyfikat materiałowy EN10204-3.1 (elementy zwilżane ze stali 316L) Uszczelnienie: O-ring silikonowy. Zgodność z FDA, EHEDG, 3-A. Zastosowanie: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/52, PMP23, PMP51, PMP135, PTP35, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.137,45 52011896
    Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku.15,55 52006263
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Wtyk M12 90stopni Wtyk do samodzielnego montażu. Rodzaj: M12.25,41 71114212

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Ceraphant to elektroniczny presostat przeznaczony do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego gazów, pary i cieczy w instalacjach higienicznych. Dzięki małym gabarytom Ceraphant może być stosowany w modułowych instalacjach procesowych o ograniczonej przestrzeni montażu. Mnogość dostępnych przyłączy technologicznych daje swobodę w konstrukcji instalacji.

    Zasada działania

    Ciśnienie procesowe powoduje ugięcie metalowej membrany oddzielającej od medium procesowego, a ciecz wypełniająca czujnik przenosi ciśnienie na mostek Wheatstone'a (technologia półprzewodnikowa). Zmiana napięcia na wyjściu mostka spowodowana zmianą ciśnienia jest mierzona i przetwarzana.

    Przykład zastosowania

    Hygienic pressure switch - Application example

    Sygnalizator ciśnienia Ceraphant PTP33B z 1 wyjściem sygnalizacyjnym
    PNP (b) i z zasilaczem RMA42 / RIA45 (a) dostępnym w E-direct

  • Dane techniczne

    Wyjście
    Sygnał wyjściowy Wyjście sygnalizacyjne PNP + wyjście 4...20 mA (czteroprzewodowe), IO-Link;
    Wyjście sygnalizacyjne PNP (trójprzewodowe);
    2 × wyjście sygnalizacyjne PNP (czteroprzewodowe), IO-Link
    Zakres wyjścia sygnałowego 4...20 mA 3,8 mA do 20,5 mA
    Spadek napięcia na PNP ≤2 V
    Obciążenie 4...20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Zachowanie dynamiczne Czas narastania (T90) 16 ms
    1) RLmax: maksymalna rezystancja obciążenia; UB: napięcie zasilające
    Zasilanie
    Napięcie zasilające 10 do 30 V DC
    IO-Link: 18...30 V DC
    Pobór prądu ≤60 mA
    Stopień ochrony – Kabel: IP66/67 NEMA Typ 4X/6P
    – Wtyk M12: IP65/67 NEMA Typ 4X
    – Wtyk zaworowy: IP65 NEMA Typ 4X
    Wpływ źródła zasilania ≤0,005 % dla URL/1 V
    Tętnienie resztkowe ±5 %
    Charakterystyka pracy
    Dokładność pomiaru

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Wpływ temperatury na przesunięcie zera i zakresu

    <1 bar: <1,2 %;

    ≥1 bar: <1 %

    Stabilność długoterminowa

    1 rok: ±0,2 %;

    5 lat: ±0,4 %

    Czas włączenia ≤2 s
    Warunki pracy (otoczenie)
    Temperatura otoczenia –20 do +70°C
    Temperatura przechowywania -40 do +85°C
    Klasa klimatyczna Klasa 3K5
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    – Emisja zakłóceń zgodnie z normą EN 61326 urządzenia klasy B
    – Odporność na zakłócenia zgodnie z normą EN 61326 dodatek A (środowisko przemysłowe)
    – Zgodnie z zaleceniami NAMUR EMC (NE21)
    Warunki pracy (proces)
    Temperatura procesowa –10 do +100°C
    Sterylizacja w miejscu użycia (SIP) w +135°C przez maksymalnie jedną godzinę
    Materiały
    Materiały niezwilżane Obudowa: Stal nierdzewna 316L
    Olej wypełniający: Olej syntetyczny NSF-H1 zgodny z FDA 21 CFR 178.3570
    Materiały zwilżane
    przez medium procesowe
    Przyłącza procesowe: 316L
    metalowa membrana oddzielająca od medium procesowego: AISI 316L
    Certyfikat przydatności TSE dla wszystkich elementów urządzenia zwilżanych przez medium procesowe
    Działanie
    Praca z lokalnym wyświetlaczem 4-cyfrowy wyświetlacz wartości pomiarowej, prosta i obejmująca wszystkie obszary nawigacja w menu, kompleksowe funkcje diagnostyczne, status pokazywany za pomocą diod LED
    IO-Link Przyjazna użytkownikowi struktura menu obsługi
    Dopuszczenia
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Dyrektywa ciśnieniowa

    Wymiary w mm

    Obudowa

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) Wtyk M12, Pokrywa obudowy wykonana z tworzywa sztucznego

    b) Kabel

    c) Wtyk zaworowy

     

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi.

    1928ø7512,312,3Przyłącza technologiczne z metalową membraną czołową

    a) Gwint ISO 228 G 1" uszczelnienie stożkowe

    b) Gwint ISO 228 G 1" uszczelka O-ring

    c) Gwint M24×1,5

    Higieniczne przyłącza technologiczne

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Zacisk ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Rurka Varivent F DN25-32

    i) Rurka Varivent N DN40-162

    Podłączenie elektryczne

    1 × wyście sygnalizacyjne PNP R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) Wtyk M12

    b) Wtyk zaworowy

    c) Kabel

    Kabel:
    1: brązowy = L+
    2a: czarny = wyjście sygnalizacyjne 1
    2b: biały = nieużywany
    3: niebieski = L–
    4: zielony/żółty = uziemienie
    (a): rurka ciśnienia atmosferycznego

    2 × wyjścia sygnalizacyjne PNP R1 i R2

    a) Wtyk M12

    b) Kabel

    c) Wtyk M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1: brązowy = L+
    2a: czarny = wyjście sygnalizacyjne 1
    2b: biały = wyjście sygnalizacyjne 2
    3: niebieski = L–
    4: zielony/żółty = uziemienie
    (a): rurka ciśnienia atmosferycznego

    1 × wyjście sygnalizacyjne PNP R1 z dodatkowym wyjściem analogowym 4...20 mA (aktywne)

    a) Wtyk M12

    b) Kabel

    c) Wtyk M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1: brązowy = L+
    2a: czarny = wyjście sygnalizacyjne 1
    2b: biały = wyjście analogowe 4 do 20 mA
    3: niebieski = L–
    4: zielony/żółty = uziemienie
    (a): rurka ciśnienia atmosferycznego

  • Więcej dokumentów dla PTP33B
  • IO-Link

    Oprócz wielu ogólnych zalet, komunikacja IO-Link w higienicznym sygnalizatorze ciśnienia Ceraphant PTP33B/PTP31B pozwala na:

    • Zdalną konfigurację
    • Archiwizację ustawień
    • Kopiowanie ustawień pomiędzy sygnalizatorami

     

    Zalety komunikacji IO-Link

    Cyfrowe wartości pomiarowe:

    • Wysokie bezpieczeństwo (odporność na zakłócenia EMC).

    • Zwiększona dokładność.

     

    Dodatkowe informacje:

    • Dostępność statusów diagnostycznych urządzenia.

    • Licznik czasu pracy urządzenia.

    • Dodatkowe dane o procesie technologicznym.

    • Rozbudowana etykieta cyfrowa urządzenia.

    • Zdalne wywołanie identyfikacji wizualnej za pomocą LED w urządzeniu.

     

    Kopia bezpieczeństwa ustawień urządzenia:

    • Możliwość wczytania konfiguracji urządzenia z modułu nadrzędnego (IO-Link master).

    • Możliwość kopiowania konfiguracji z jednego urządzenia do kolejnego.

    • Zdalna obsługa czujnika

  • Poprzedni model: PTP35

    Poprzedni model:

    Szukaj:
    Brak wyników