- Home
- Produkty
- Pomiary temperatury
- Thermophant T TTR35
Sygnalizator temperatury w wykonaniu higienicznym - pewny pomiar, kontrola i regulacja temperatury procesowej
Thermophant T TTR35
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
- Home
- Produkty
- Pomiary temperatury
- Thermophant T TTR35
-
- Higieniczne przyłącza procesowe
- Obudowa ze stali k.o. 316L
- Szybki czas odpowiedzi bez redukcji średnicy końcówki
Ważne informacje
Temperatura pracy -50 do +150 °C Czas odpowiedzi <1,0 s (T₅₀); <2,0 s (T₉₀) Głębokość zanurzenia
(średnica)50/100/200 mm (⌀ 6 mm) Wyświetlacz 4 cyfry, 14 segmentów, zmiana koloru podświetlenia Chropowatość powierzchni Ra ≤0,8 μm Dokładność <0,1 % Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Zasilanie; wyjście Przyłącze procesowe Podłączenie elektryczne Długość zanurzeniowa L; średnica D 1 do 3 4 do 10 11+ 12-30VDC; 1x wyjście binarne PNP Triclamp wtyk M12 / wtyk ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 261,- 242,- 229,- TTR35-AxA111xx2EAB Higieniczne wtyk M12 / wtyk ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 295,- 274,- 260,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x wyjście binarne PNP Triclamp wtyk M12 50 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 278,- 258,- 244,- TTR35-A1B111xx2EAB Higieniczne wtyk M12 50 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 312,- 290,- 275,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; wyjście binarne PNP + 4-20mA; Triclamp wtyk M12 50 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 317,- 295,- 279,- TTR35-A1C111xx2EAB Higieniczne wtyk M12 50 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 352,- 327,- 309,- TTR35-A1C111xx2EAB Prosimy zamówić przewód z wtykiem oddzielnie.Akcesoria
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Kabel M12x1 l=5m Kabel 5m 4x 0.34 mm2, odlewana PVC złączka kątowa, wtyk M12x1 skrętka Cu Sn/Ni, IP67. 9,80 51005148 Modem konfiguracyjny TXU10- Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC. wtyk 4-pinowy + Readwin2000 101,72 TXU10-AA Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku. 15,55 52006263 Wtyczka kątowa M12 do kabla, IP67,PG7 10,36 51006327 Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015
Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
Zastosowanie
TTR35 jest przeznaczony do wskazań, sygnalizacji i regulacji temperatury w aplikacjach higienicznych w zakresie –50 do 150 °C. Przyrząd jest dostępny z podstawowymi przyłączami higienicznymi.
Zasada działania
Platynowy czujnik umieszczony w osłonie zmienia swoją rezystancję w zależności od temperatury. Wartości rezystancji czujnika są elektronicznie przetwarzane na sygnał pomiarowy temperatury zgodnie z charakterystyką Pt100 zdefiniowaną przez międzynarodową normę IEC 751.
Przykład zastosowania
Thermophant odczytuje
temperaturę w zbiorniku i
monitoruje jej zgodność z
dopuszczalnymi wartościami. -
Dane techniczne
ZasilanieNapięcie zasilania 12 do 30 V DC (zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją) Pobór prądu Bez obciążenia <60mA, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją WyjścieSygnał wyjściowy 1 lub 2 × PNP lub PNP z 4 do 20 mA Spadek napięcia ≤2 V Zabezpieczenie
przeciwprzeciążenioweAutomatyczne badanie prądu przełączenia Parametry metrologiczneWarunki odniesienia Zgodnie z DIN IEC 60770/61003 Błąd pomiarowy Elektronika 0,2K lub 0,16%; czujnik klasy A Stabilność długoter. ≤0,1 K na rok Czas reakcji czujnika T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s Wyjście analogowe Nieliniowość ≤0,2 % CzujnikElement pomiarowy 1 × Pt100, czteroprzewodowy Tolerancja Klasa A wg IEC751 Temperatura medium –50 do +150 °C Średnica 6 mm Warunki pracyŚrednica –40 do +85 °C Stopień ochrony IP 65 (kompletna obudowa) Kompatybilność
elektromagnetycznaEmisja zakłóceń zgodnie z IEC 61326, urządzenia elektryczne klasy B; Odporność na zakłócenia zgodnie
z IEC 61326, dodatek A (środ. przemysłowe) oraz NAMUR NE 21MateriałyObudowa Stal k.o. 316L Ra ≤0,8 μm ObsługaElementy obsługi 3 przyciski lokalne oraz wskaźnik cyfrowy z menu użytkownika (grupy funkcji) Dioda statusu LED: świeci na
zielono (gotowość), czerwono (błąd) lub miga (ostrzeżenie) Żółta dioda LED: status wyjścia Gniazdo komunikacyjne
z komputerem PC Oprogramowanie komputerowe ReadWin® 2000 w języku polskim lub FieldCareDopuszczenia3A, GL Zgodność z DESINA Wymiary (w mm)
Obudowa
L = głębokość zanurzenia: 50 mm lub 100 mm
Montaż: patrz instrukcja obsługiPrzyłącze procesowe
a) Conical metal-metal G ½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = otwór 6 × ⌀ 8,6 + 2 × gwint M8
Podłączenie elektryczne
Wersja na napięcie stałe z wtykiem M12
A1: 1 × wyjście przełączające PNP
A2: 2 × wyjście przełączające PNP
A3: wyjście przełączające PNP i dodatkowo wyjście analogowe
Wersja na napięcie stałe ze złączem M16×1,5
B: 1 × wyjście przełączające PNP
-
Więcej dokumentów dla TTR35