Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquiphant FTL33

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy
Liquiphant FTL33

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy lub suchobiegu pompy w wersji higienicznej. Unikatowo małe rozmiary i wysoka niezawodność.

FTL33
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum ... 40 bar
    (Vacuum ... 580 psi)

  • Min. gęstość medium

    >0,7g/cm³
    (>0,5g/cm³ optional)

Zastosowanie

Liquiphant FTL33 jest stosowany w m.in. branży spożywczej. Jest on wykorzystywany do m.in. ochrony przed przepełnieniem zbiorników lub suchobiegiem pomp, gdy wymagane są m.in. atesty do kontaktu z żywnością i napojami oraz małe rozmiary sygnalizatora.
Kompaktowy:
- Najmniejszy na rynku sygnalizator wibracyjny
Bezpieczny:
- Ciągła autodiagnostyka z sygnalizacją kondycji kamertonu
- Dokładność i powtarzalność
Szybkie i łatwe uruchomienie:
- Nie wymaga kalibracji
- Natychmiastowa gotowość do pracy (plug & play)
- Opcjonalnie interfejs I/O-Link umożliwiający zdalną parametryzację i diagnostykę

Uniwersalny i bezobsługowy, wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pompy w wersji higienicznej i o unikatowo małych rozmiarach

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, adapter procesowy M24, DIN11851, Tri-clamp, montaż czołowy

  • Temperatura procesowa: -40...+150°C

  • Ciśnienie procesowe: -1...+40bar

  • Chropowatość powierzchni zwilżanych: 0.76µm lub 1.5µm

  • Dopuszczenia: WHG ochrona przed przepełnieniem zbiornika i wykrywanie przecieków, EHEDG, 3-A, FDA, CSA C/US, certyfikat materiałowy 3.1, świadectwo kontroli jakości po wyprodukowaniu

Korzyści

  • Uniwersalny i bezobsługowy, wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pompy w wersji higienicznej i o unikatowo małych rozmiarach

  • Możliwość czyszczenia CIP i sterylizacji SIP - stopień ochrony aż do IP69

  • Wysoka dokładność i powtarzalność sygnalizacji

  • Solidna konstrukcja ze stali k.o. (316L) i brak części ruchomych zapewniają wysoką trwałość

  • Natychmiastowa gotowość sygnalizatora do pracy z różnymi mediami bez konieczności kalibracji (funkcja plug & play). Odporność na zmiany gęstości, przewodności i temperatury, turbulencje cieczy, strumień przepływu oraz obecność pęcherzy gazów w cieczy.

  • Szybkie uruchomienie: przyrząd nie wymaga kalibracji, specjalistycznej wiedzy, ani narzędzi (np. oprogramowania)

  • Ciągła autodiagnostyka z sygnalizacją kondycji kamertonu

Filmy

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products