-
Szkolenie
Cyfryzacja linii produkcyjnej za pomocą IO-Link
Cyfrowy i ekonomiczny
Urządzenia Smart Ethernet, takie jak wyspy zaworowe, zdalne wejścia / wyjścia, rejestratory, analizatory cieczy lub urządzenia do pomiaru przepływu pracują w cyfrowej sieci obiektowej Industrial Ethernet, np. PROFINET lub EtherNet / IP. Urządzenia pomiarowe są również dostępne za pośrednictwem IO-Link: Dzięki temu parametryzacja w trybie offline, przezroczystość danych i wymiana urządzeń typu "podłącz i używaj" są dostępne dla wszystkich urządzeń.
Kluczowe korzyści dla inżynierów
Łatwa i wydajna integracja, np. za pomocą standardowych bloków funkcyjnych.
Idealne dopasowanie wysokiej klasy urządzeń Industrial Ethernet z urządzeniami bazowymi IO-Link.
Zredukowana różnorodność wtyczek i okablowania, zastąpienie sygnałów DI / DO / PNP / NPN / impulsowego / 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA.
Ograniczona ilość czujników, np. konfiguracja punktów przełączania za pomocą IO-Link.
Szybka konfiguracja i uruchomienie, np. przez standardowe okablowanie i automatyczne ustawienie parametrów.
Najważniejsze korzyści dla operatorów i personelu utrzymania ruchu
Wysoka dokładność dzięki cyfrowej transmisji sygnału.
Zdalny dostęp i zmiana ustawień urządzeń IO-Link.
Dostępność funkcji i komunikatów diagnostycznych wraz ze wskazówkami do dalszego postępowania, w tym wykrywanie usterek trasy kablowej
Łatwa wymiana urządzeń dzięki automatycznemu przechowywaniu i pobieraniu ustawień urządzenia (plug&play).
Najważniejsze cechy naszych urządzeń IO-Link
Zgodność ze specyfikacją IO-Link V1.1. zapewnia pełną kompatybilność.
Zweryfikowana integracja w naszym centrum testowym. z urządzeniami nadrzędnymi IO-Link firmy Rockwell Automation, Turck i Siemens.
Użycie wersji Smart Sensor Profile w wersji 2 dla ułatwienia konfiguracji. To znaczy dostarczanie identyfikatorów profili, deskryptorów struktur danych wejściowych / wyjściowych, identyfikatorów produktu, wersji oprogramowania układowego, etykiety urządzenia w systemie automatyki.
Zdarzenie diagnostyczne zgodnie z NAMUR NE 107.
Pełna integracja z systemami Rockwell Automation.
Korzyści
Wymiana urządzeń typu "podłącz i pracuj":
Szybka i wygodna zmiana ustawień za pomocą stacji operatorskiej, bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania.
Pełny dostęp do urządzenia, diagnostyki i informacji o procesie.
Szybkie ładowanie i pobieranie danych potrzebnych do konserwacji i serwisu.
Prosta obsługa:
Zapewniająca oszczędność czasu koncepcja obsługi Endress+Hauser.
Optymalne możliwości zastosowania dzięki profilowanej parametryzacji.
Struktura menu i dostęp do urządzeń dostosowane do potrzeb użytkownika.
Cyfryzacja w erze czwartej rewolucji przemysłowej
Urządzenia Smart Ethernet, takie jak wyspy zaworowe, zdalne wejścia / wyjścia, rejestratory, analizatory cieczy lub urządzenia do pomiaru przepływu pracują w cyfrowej sieci obiektowej Industrial Ethernet, np. PROFINET lub EtherNet / IP. Urządzenia pomiarowe są również dostępne za pośrednictwem IO-Link: Dzięki temu parametryzacja w trybie offline, przezroczystość danych i wymiana urządzeń typu "podłącz i używaj" zwiększają komfort Twojej pracy.
Otwartość dzięki IO-Link
Standaryzacja w oparciu o IEC 61131-9 IO-Link zapewnia pełną, otwartą, niezależną od producenta i stabilną bazę Twoich inwestycji.
Wszystkie produkty IO-Link Endress + Hauser są testowane i certyfikowane zgodnie z IO-Link wersja 1.1 .
Komunikacja IO-Link sprawdza się w praktyce dzięki szybko rosnącej, zainstalowanej na całym świecie bazie ponad 9 milionów urządzeń.
Szczegółowe informacje: www.io-link.com
W pełni cyfrowa linia produkcyjna
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Do pobrania
-
Broszura kompetencji IO-Link
Digitalizuj swoją produkcję, dzięki IO-Link. Urządzenia Smart Ethernet są digitalizowane za pomocą przemysłowego Ethernetu, np. PROFINET lub EtherNet / IP. Podstawowe urządzenia stają się również dostępne cyfrowo dzięki IO-Link:
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku: