Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Rysunek termometru TM401 - Termometr rezystancyjny do zastosowań higienicznych

iTHERM TM401
Modułowy termometr rezystancyjny - podstawowa technika pomiaru

Przeznaczony do aplikacji higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym

TM401
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Zakres temperatur pracy

    PT100:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 400 mm (15,75")

Zastosowanie

Termometr iTHERM został zaprojektowany, aby sprostać podstawowym wymaganiom przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, biochemicznego i kosmetycznego za atrakcyjną cenę. Standardowy produkt ma wiele wersji odpowiadających potrzebom poszczególnych branż. W rezultacie, z użyciem pierwszorzędnej technologii uzyskano oszczędności kosztów. Przyrząd wykorzystuje podstawową technikę pomiaru temperatury: niewymienny wkład o stałej długości, szeroki zakres przyłączy procesowych oraz międzynarodowe zatwierdzenia - wszystko to w atrakcyjnej cenie.

  • Przeznaczony szczególnie do stosowania w aplikacjach higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym

  • Zakres pomiarowy: –50 ... +200 °C (–8 ... +392 °F)

  • Zakres ciśnień: do 50 bar

  • Stopień ochrony: maks. IP69K

  • Może być stosowany w strefach niezagrożonych wybuchem.

Korzyści

  • Najlepszy stosunek jakości do ceny i krótki termin realizacji

  • Funkcjonalność i niezawodność przy doborze produktu i konserwacji

  • Międzynarodowe certyfikaty: dopuszczenia higieniczne 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE

  • Szeroki asortyment przyłączy technologicznych

Filmy

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja