Kompaktowy, pojemnościowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich

Kompaktowy, pojemnościowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich

Nivector FTC968/968Z

od zł429,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Brak konieczności obsługi i konserwacji
    • Idealny do małych przestrzeni montażowych
    • Sygnalizator bez części ruchomych, zużywających się

    Ważne informacje

    Przeznaczenie materiały sypkie drobno- i gruboziarniste (granulacja do 10 mm)
    Stała dielektryczna produktu εr ≥1,6
    Certyfikat Ex ATEX II 1/3 D
    Temperatura pracy –20...80 °C
    Długość sondy 81 mm
    Ciśnienie pracy –1...6 bar
    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    Nivector FTC968: do stref niezagrożonych wybuchem1 do 34 do 1011+
    Nivector FTC968 AC Pojemnościowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich. Przyłącze procesowe: gwint G1 Długość czujnika: 20-71mm. Sygnał wyjściowy: 2-przew. 21-253VAC Materiał izolacji/obudowa: PC Stopień ochrony: IP65 Zalety i korzyści:
    • bezobsługowość,
    • mały rozmiar,
    • atrakcyjna cena.
    523,-471,-429,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP Pojemnościowy sygnalizator poziomu. Zastosowanie: materiały sypkie Przyłacze: gwint G1. Długość zanurzeniowa : 20-71mm. Wyjście: 3-przew. PNP, 10-55VDC. Materiał izolacji/obudowa: PC, IP65.
    • pomiar niezależny od charakterystyki
    medium.
    • brak części ruchomych.
    523,-471,-429,- 918098-0140
    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    Nivector FTC968Z: do stref Ex1 do 34 do 1011+
    Nivector FTC968Z AC Pojemnościowy sygnalizator poziomu. Zastosowanie: materiały sypkie Dopuszczenia: ATEX II 1/3D Przyłacze: gwint G1 (brąz niklowany) Długość zanurzeniowa : 20-71mm. Wyjście: 2-przew., 21-253VAC. Materiał izolacji/obudowa: HALAR (ECTFE), IP65.
    • pomiar niezależny od charakterystyki
    medium.
    • brak części ruchomych.
    Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami
    713,-642,-585,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP Pojemnościowy sygnalizator poziomu. Zastosowanie: materiały sypkie Dopuszczenia: ATEX II 1/3D Przyłacze: gwint G1 (braz niklowany) Długość zanurzeniowa : 20-71mm. Wyjście: 3-przew. PNP, 10-55VDC. Materiał izolacji/obudowa: HALAR (ECTFE), IP65.
    • pomiar niezależny od charakterystyki
    medium.
    • brak części ruchomych.
    Uwaga! Chronić urządzenie przed udarami
    713,-642,-585,- 918098-1140

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    Osłona sygnalizatora Nivector FTC968154,56 71329077
    Osłona sygnalizatora Nivector FTC968Z154,56 71329083

    Ceny netto w PLN / szt. są aktualne do 30.09.2018 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Sygnalizator pojemnościowy Nivector jest przeznaczony do sygnalizacji poziomu proszkowych i drobnoziarnistych materiałów sypkich o granulacji do 10 mm (np. granulaty i proszki tworzyw sztucznych, proszek do prania, pasza dla zwierząt itd.) Zastosowanie Materiały konstrukcyjne pozwalają na kontakt sygnalizatora z produktami spożywczymi, takimi jak: zboże, mąka, cukier, kawa, kakao itd. Przyrząd może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem pyłów Z10.

    Zasada działania

    Część aktywną sygnalizatora stanowi jego powierzchnia czołowa. Jeżeli zetknie się z nią materiał sypki, zostanie wykryta zmiana stałej dielektrycznej ośrodka i następuje przełączenie stanu wyjścia sygnalizatora. Przyrząd może pracować zarówno w trybie sygnalizacji minimum, jak i maksimum. Dioda LED sygnalizuje stan wyjścia sygnalizatora, dzięki czemu jest możliwa szybka, lokalna ocena poziomu materiału w zbiorniku. Sygnalizator jest wyposażony w elektrodę ekranującą, co eliminuje zakłócenia przenikające przez ścianę zbiornika lub pochodzące od osadów tworzących się na jego ścianach.

    Przykład zastosowania

    Nivector FTC968 może współpracować bezpośrednio z miniaturowymi przekaźnikami lub sterownikami PLC

     

  • Dane techniczne

    Wyjście
    Tryb sygnalizacji Poziom minimalny lub maksymalny (możliwość ustawienia)
    Obciążalność

    AC: chwilowe (40 ms): maks. 1.5 A maks. 375 VA przy 253 V lub maks. 31.5 VA przy 21 V (bez ochrony przeciwzwarciowej); ciągłe: max. 87 VA przy 253 V, maks. 7.4 VA przy 21 V, min. 2.5 VA przy 253 V (10 mA), min. 0.5 VA przy 21 V (20 mA) spadek napięcia maks. 12 V, prąd upływu maks. 4 mA

    DC: chwilowe (50 ms): maks. 0.5 A, maks. 55 V (wbudowana ochrona przed zwarciem); ciągłe: maks. 350 mA, napięcie resztkowe <3 V, prąd upływu <100 μA

    Opóźnienie sygnału

    0,2 s przy zakrywaniu i odkrywaniu

    Zasilanie
    AC 21 do 253 V, 50/60 Hz (dla FTC968Z maks. 250 V)
    DC 10 do 55 V
    Warunki pracy
    Temperatura otocz. –20 do 60 °C
    Temperatura medium

    FTC968: –20 do + 80 °C

    FTC968Z: –20 do +75 °C

    Temperatura procesu

    –20 do +80 °C

    Temperatura skład –25 do +85 °C
    Ciśnienie pracy –1 do +6 bar
    Granulacja medium Do ≤10 mm
    Stała dielektryczna medium

    Min. 1,6

    Stopień ochrony
    FTC968: IP 65/IP 67 wg EN 60529; FTC968Z: IP 65
    Kompatybilność elektromagnetyczna Emisja wg EN 61326 Osprzęt elektryczny klasy B; odporność na zakłócenia wg EN 61326
    Budowa mechaniczna
    Przyłącze procesowe

    FTC968: gwint G1 A z dwiema nakrętkami, gwint R1 (DIN 2999)

    FTC968Z: gwint G1 A z dwiema nakrętkami Osłona czujnika: gwint G1½ A

    Podłączenie elektryczne

    Zaciski skręcane dla przewodów o przekroju maks. 1,5 mm² i średnicy zewn. 6-8 mm (przewód prowadzony przez dławik PG 11)

    Materiały w kontakcie z substancją mierzoną FTC968: obudowa z tworzywa PC w kolorze niebieskim, nakrętki z tworzywa PA w kolorze czarnym
    FTC968Z: obudowa z tworzywa ECFTE w kolorze białym, tulejki gwintowane w mosiądzu niklowanego, nakrętki z tworzywa PA w kolorze czarnym
    Inne materiały Przezroczyste tworzywo PC przedziału podłączenia elektrycznego
    Obsługa
    Obsługa wizualna dioda LED w kolorze czerwonym do sygnalizacji stanu wyjścia widoczna z zewnątrz
    Obsługa manualna Potencjometr do regulacji czułości i wyboru trybu pracy (sygnalizacja minimum lub maksimum)
    Dopuszczenia
     Certyfikat Ex FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Wymiary (w mm)

    FTC968

    FTC968Z

    Osłona sygnalizatora (akcesoria)

     FTC968

     FTC968Z

    Zastosowanie osłony z gwintem G 1½" umożliwia demontaż Nivector'a bez konieczności opróżniania zbiornika. Osłona zapewnia dodatkową ochronę mechaniczną sygnalizatora, przydatną szczególnie w przypadku produktów o właściwościach ściernych.

    Podłączenie elektryczne

    a) Wersja AC

    b) Wersja DC-PNP

  • Więcej dokumentów dla FTC968