Komponenty systemów

Oferta E-direct to szeroki wachlarz produktów z kategorii: komponentów systemów, w której znaleźć można m. in.: wskaźniki procesowe i obiektowe, przetworniki procesowe, ograniczniki przepięć, bariery. Znajdują  one szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Analogowe sygnały pomiarowe są przetwarzane, używane do obliczeń i wyświetlane przez przetworniki sygnałów procesowych. Do uniwersalnych wejść pomiarowych można podłączyć sygnały prądowe, napięciowe oraz z rezystancyjnych i termoparowych czujników temperatury. Zintegrowany zasilacz umożliwia zasilanie dwuprzewodowych urządzeń pomiarowych. Sygnały można monitorować, a gdy przekroczona zostanie wartość graniczna pomiaru, zasygnalizować to zdarzenie na wyjściu przekaźnikowym. Sygnały procesowe mogą być użyte do obliczenia objętości, masy lub innej zmiennej procesowej a następnie przekazane dalej z użyciem wyjść analogowych (prądowych i napięciowych). Istotnym aspektem jest dostępność instalacji, ponieważ nawet krótkie i nieplanowane postoje produkcji mogą generować duże koszty i straty w sprzedaży. Dlatego niezbędne jest zapewnienie wysokiej dyspozycyjności instalacji oraz odpowiednie zabezpieczenie urządzeń np. poprzez zastosowanie ograniczników przepięć.

Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli prądowej od €133,- RIA15 >>>
Wyświetlacz procesowy    
Wskaźnik procesowy z funkcjami matematycznymi i linearyzacją od €228,- RIA45 / RIA46 >>>
Wskaźnik cyfrowy z funkcjami matematycznymi i linearyzacją
Wskaźnik obiektowy zasilany z pętli prądowej od €216,- RIA14 / RIA16 >>>
Wskaźnik obiektowy zasilany z pętli prądowej
Wskaźnik obiektowy ośmiu zmiennych odczytywanych z magistrali od €454,- RID14 / RID16 >>>
Wskaźnik obiektowy Foundation Fieldbus™ lub PROFIBUS® PA
Wskaźnik procesowy z funkcjami linearyzacji zbiorników, obliczania przepływu w kanałach otwartych i sterowania pompami od €366,- RIA452 >>>
Wskaźnik procesowy z funkcją sterowania pompami
Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych od €206,- RMA42 >>>
Przetwornik sygnałów pomiarowych
Sygnalizator wartości granicznych dla analogowych przetworników pomiarowych od €122,- RTA421 >>>
Sygnalizator wartości dla przetworników analogowych
Zasilacz z separacją galwaniczną od €116,- RN221N >>>
Zasilacz z separacją galwaniczną z opcjonalną diagnostyką HART®
Separator sygnału prądowego, 1 lub 2-kanałowy, bez zasilacza od €101,- RB223 >>>
Separator sygnału prądowego
Ograniczniki przepięć od €42,- HAW562 / HAW569 >>>
Ograniczniki przepięć