- Home
- Produkty
- Komponenty systemów
- HAW562 / HAW569
Ograniczniki przepięć
HAW562 / HAW569
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
-
- Ochrona kosztownych urządzeń pomiarowych przed zniszczeniem w wyniku wyładowań atmosferycznych
- Ochrona linii zasilających i sygnałowych
- Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL2)
Ważne informacje
Konstrukcja Modułowa konstrukcja na szynę DIN, obudowa obiektowa (HAW562) Klasa wykonania
przeciwwybuchowegoATEX II 2 (1) G (opcjonalnie)
Sygnał Zasilanie 24 VDC/AC, 230 VAC, 0/4 to 20 mA, PROFIBUS PA, RS485, PROFIBUS DP Ogranicznik przepięć HAW562 : wersja do montażu na szynie DIN
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Dopuszczenia Aplikacja 1 do 3 4 do 10 11+ Dla stref niezagrożonych wybuchem Sygnał pomiarowy 0/4-20mA, PFM,PA,FF 91,- 85,- 80,- HAW562-AAA Napięcie zasilania 10-55V 48,- 45,- 42,- HAW562-AAB Napięcie zasilania 90-230V 48,- 45,- 42,- HAW562-AAC Komunikacja RS485, Modbus PROFIBUS DP 107,- 99,- 94,- HAW562-AAD Moduł ochronny Prosonic FMU90 109,- 101,- 96,- HAW562-AAE ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb + CSA C/US IS Cl I, Div. 1, Grp.A,B,C,D T6...T4 Sygnał pomiarowy 0/4-20mA, PFM,PA,FF 103,- 95,- 90,- HAW562-8DA Ogranicznik przepięć HAW569: wersja do montażu w obudowie obiektowej
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Dopuszczenia Obudowa Wersja 1 do 3 4 do 10 11+ Dla stref niezagrożonych wybuchem Wersja przepustowa M20 (2-przewodowa) sygnał pomiarowy 126,- 118,- 111,- HAW569-AA2B ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 G Wersja przepustowa M20 (2-przewodowa) sygnał pomiarowy 138,- 128,- 121,- HAW569-DA2B ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6 + CSA C/US XP, DIP I,II,III/1+2/A-G Wersja wkręcana w dławik M20 sygnał pomiarowy i zasil.(0-66V;80-230V) 158,- 147,- 139,- HAW569-CB2C Akcesoria
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Pierścień uziemiający HAW569 M20 dla czujników z nieprzewodzącą obudową pierścień uziemiający, nakrętka blokująca, płaski wtyk 13,52 51006420 Obudowa ochr. do ogranicz. przepięć Wbudowana szyna montażowa, filtr GORE- TEX, 2 plombowane śruby,4 plastikowe dławiki M20,obudowa aluminiowa,100x160mm malowana proszkowo, IP66/NEMA 4X 87,98 51003750 Uchwyt do montażu na ścianie/rurze Dla obudowy ochronnej dla ochronników przeciwprzepięciowych. Średnica rury 25-140mm 43,98 51003773 Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
Zastosowanie
Ogranicznik przepięć służy do zabezpieczenia obwodów sygnałowych:
0/4...20 mA, PROFIBUS PA, PFM, w systemach sieciowych takich, jak PROFIBUS DP i RS485, czujników ultradźwiękowych oraz niskonapięciowych obwodach zasilających przyrządów pomiarowych.
Zasada działania
Zabezpieczenie przewodów zasilających przyrządów pomiarowych, przewodów sygnałowych oraz podzespołów przed przepięciami wywołanymi przez oddalone wyładowania atmosferyczne lub np. przepięcia łączeniowe. Działanie ogranicznika dla linii zasilającej: Bezimplementacyjne podłączenie ogranicznika zapobiega występowaniu przepięć zakłócających na liniach zasilających. Działanie ogranicznika dla linii sygnałowej:
Niski i odpowiednio dopasowany poziom impedancji odsprzęgających, pomiędzy poszczególnymi stopniami układu ochronnego, zapewnia wysoką odporność zabezpieczanego układu na działanie prądów przepięciowych.Przykład zastosowania
a) Sygnał objętości zbiornika 4...20 mA
b) Linearyzacja
c) Sygnał poziomu: 4...20 mA
-
Dane techniczne HAW562
HAW562
-AAAHAW562
-AABHAW562
-AACHAW562
-AADHAW562
-AAEHAW562
-8DANapięcie zasilania Napięcie nominalne 24 V 60 V 230 V 5 V 12 VDC1)
80 VDC2)24 V Max. napięcie
ciągłe
33 VAC
23.3 VDC75 V 255 V 6 VAC
4.2 VDC15 VDC1)
180 VDC2)33 VAC
23.3 VDCPobór prądu Prąd
znamionowy
[IL]
1.0 A 25 A 25 A 1.0 A 0.45 A1)
3 A2)500 mA
przy Tamb
= 80 °C
(176 °F)C2 Znamionowy
prąd wyładowawczy
[In] (8/20)/przewód10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA C2 Znamionowy prąd wyładowawczy
[In] (8/20) razem20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA D1 prąd udarowy [Iimp] (10/350)/przewód 2.5 kA - - 2.5 kA 2.5 kA 1 kA D1 prąd udarowy [Iimp] (10/350) razem 9 kA - - 9 kA 7.5 kA 2 kA Napięciowy poziom ochrony Przewód/przewód ≤ 52 V
at IimpL-N:
≤ 400 VL-N:
≤ 1250 V≤ 25 V - ≤ 52 V Przewód/ziemia ≤ 550 V
at IimpL/N-PE:
≤ 730 VL/N-PE:
≤ 1500 V≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V Czas zadziałania Przewód/przewód L-N:
≤ 25 nsL-N:
≤ 25 ns- ≤ 1 ns ≤ 1 ns Przewód/PE - L/N-PE:
≤ 100 nsL/N-PE:
≤ 100 ns- ≤ 100 ns ≤ 100 ns Pojemność Przewód/przewód ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0.8 nF Przewód/PE ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF Inne parametry Klasa SPD Type 1
P1Type 3
P3Type 3
P3Type 1
P1Type 1
P1Type 1
P1Częstotliwość graniczna
7.8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
15 MHz2)7.7 MHz
(50 Ω)
3.2 MHz
(100 Ω)Impedancja liniowa /przewód
1.0 Ω - - 1.0 Ω 1.8 Ω1)
podłączenie bezpieczeństwa3)1.0 Ω Maks. dodatkowy bezpiecznik, typ:
- 25 A gL/gG
lub B 25 A25 A gL/gG
lub B 25 A- - -
1) Zacisk 4
2) Zacisk 2
3) Zacisk 1+2Dane techniczne HAW569
HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C Napięcie zasilania Napięcie znamionowe 24 V 24 V Sygnał: 24 V
Zasilanie: 120 V / 230
Maksymalne napięcie ciągłe 24.5 VAC
34.8 VDC24.5 VAC
34.8 VDCSygnał: 22.6 VAC
Zasilanie 255 VAC;
Sygnał: 32 VDC
Zasilanie: 255 VDCParametry prądowe: Prąd znamionowy[IL] 0.5 A 0.5 A 0.55 A przy 80 °C C2 Znamionowy prąd wyładowczy [In] (8/20) / przewód 10 kA 5 kA - C2 Znamionowy prąd wyładowczy[In] (8/20) razem 10 kA 10 kA 10 kA C2 Znamionowy prąd wyładowczy[In] (8/20) ekran – PE 20 kA - - Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) L - N [In] - - 3 kA Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA D1 prąd udarowy [Iimp] (10/350) przewód – PE - - 1 kA D1 prąd udarowy [Iimp] (10/350) razem - - - Napięciowy poziom ochrony Przewód/przewód przy In C2 ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V Przewód/PE przy In C2 ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V Ekran/PE przy In C2 ≤ 650 V - - Przewód/przewód przy 1 kV/μs C3 ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V Przewód/PE przy 1 kV/μs C3 ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V Ekran/PE przy 1 kV/μs C3 ≤ 600 V - - L - N - - ≤ 1.4 kV L/N - PE - - ≤ 1.5 kV Pojemność Przewód/przewód ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF Przewód/PE ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF Inne parametry Klasa SPD Typ 2 P1 Typ 2 P1 Typ 2 P2 Częstotliwość graniczna 14 MHz 7 MHz - Impedancja liniowa 2.2 Ω 1.8 Ω - Maksymalny dodatkowy bezpiecznik - - 16 A gL/gG
lub B 16 AWymiary w mm
HAW562
1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA
2) HAW562-AAB, -AAC
3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm
Montaz: patrz instrukcja obsługi
HAW569-AA2B, -DA2B (wersja przepustowa)
Montaz: patrz instrukcja obsługi
HAW569-CB2C (wersja wkręcana)
Montaz: patrz instrukcja obsługi
Podłączenie elektryczne HAW562
HAW562-AAA, -AAD, -8DA
a) Chronione urządzenie
HAW562-AAB, -AAC
a) Chronione urządzenie
HAW562-AAE
a) Chronione urządzenie
Podłączenie elektryczne HAW569
HAW569-AA2B (Wersja nie-Ex przepustowa)
a) Chronione urządzenie
b) Ekran
HAW569-DA2B (Wersja Ex ia przepustowa)
a) Chronione urządzenie
HAW569-CB2C (Wersja Ex d wkręcana)
a) Chronione urządzenie
-
Więcej dokumentów dla HAW562Więcej dokumentów dla HAW569
-
Dane techniczne z wbudowaną szyną DIN do montażu maks. 4 ograniczników typu HAW562
Wbudowana szyna DIN; zacisk uziemienia; filtr GORE-TEX® 2 śruby do plombowania, 4 dławiki M20 z tworzywa sztucznego M20 × 1.5 Materiał: ciśnieniowy odlew aluminiowy, powłoka epoksydowa, stopień ochrony: IP66/NEMA 4x Wymiary w mm
.