Separator sygnału prądowego, 1 lub 2-kanałowy, bez zasilacza

Separator sygnału prądowego, 1 lub 2-kanałowy, bez zasilacza

RB223

od €98,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

      • Nie wymaga dodatkowego zasilania

      • Może być stosowany do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3

      • Dwukierunkowa transmisja sygnału HART® 

     

    Ważne informacje

    Certyfikaty

    ATEX II (1) GD EEx ia IIC/IIB

    ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB

    Komunikacja HART® Wbudowany rezystor do komunikacji HART® 232 Ω
    Wersja Opcjonalnie urządzenie jedno- lub dwukanałowe
    Transmisja sygnału
    • Ze strefy bez Ex do strefy Ex
    • Ze strefy Ex do strefy bez Ex
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaIlość kanałówKierunek transmisji1 do 34 do 1011+
    dla stref niezagrożonych wybuchem1xWejście/Wyjście112,-104,-98,- RB223-A1A
    2xWejście/Wyjście162,-151,-143,- RB223-A2A
    ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC1xstrefa Ex - > strefa nie Ex123,-115,-108,- RB223-B1A
    strefa nie Ex - > strefa Ex123,-115,-108,- RB223-B1B
    2xstrefa Ex - > strefa nie Ex173,-161,-153,- RB223-B2A
    strefa nie Ex - > strefa Ex173,-161,-153,- RB223-B2B

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.72,85 52010132

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 31.03.2019 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Separator RB223 może być stosowany do separacji galwanicznej aktywnych sygnałów (4...20 mA), na trzy następujące sposoby:


    • Transmisja ze stref niezagrożonych wybuchem (Non-Ex) do stref zagrożonych wybuchem (Ex) np.dla aktywnych regulatorów, sterowników lub
        wskaźników.
    • Transmisja ze stref zagrożonych wybuchem (Ex) do stref niezagrożonych wybuchem (Non- Ex) w celu podłączenia aktywnych obwodów
        iskrobezpiecznych do sterownika PLC.
    • Transmisja ze stref zagrożonych wybuchem (Ex) do stref niezagrożonych wybuchem (Non- Ex), w celu zasilania przetworników
        iskrobezpiecznych za pomocą zasilaczy przetworników, które nie są iskrobezpieczne.

    Zasada działania

    Separator pasywny przesyła sygnał z wejścia do wyjścia za pomocą izolacji galwanicznej Przesyłany jest również sygnał HART®. Urządzenie jest opcjonalnie dostępne z iskrobezpiecznym wejściem/wyjściem. Zasilane jest z pętli i nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania.

    Przykład zastosowania

    a) Strefa zagrożona wybuchem (Ex)

    b) Strefa niezagrożona wybuchem (bez Ex)

    c) Zawór, wyświetlacz urządzenia
    uruchamiającego

    d) Aktywny

    e) Pasywny

    f) Przetwornik procesowy

    g) Urządzenie 2-przewodowe (czujnik, urządzenie uruchamiające)

    h) Urządzenie 4-przewodowe (czujnik, urządzenie uruchamiające)

    i) Zasilacz

  • Dane techniczne

    Kierunek transmisji sygnału bez Ex → Ex; Wejście
    Zakres funkcji 0...40 mA (do 22 mA z określoną dokładnością)
    Napięcie skuteczne Maks. <26 V dla określonej dokładności
    Prąd zwarciowy Imaks = 100 mA
    Napięcie graniczne Umax = 30 V
    Kierunek transmisji sygnału bez Ex → Ex; Wyjście
    Zakres funkcji 0...40 mA (do 22 mA z określoną dokładnością), maks. prąd zależy od obciążenia
    Obciążenie Rezystancja obciążenia maks. od 0 do 600 Ω
    Typ ochrony Iskrobezbieczny zgodnie z ATEX:
    • Maks. napięcie: Uo ≤28 V
    • Maks. natężenie prądu: Io ≤93 mA
    • Maks. moc: Po ≤660 mW
    Kierunek transmisji sygnału Ex → bez Ex; Wejście
    Zakres funkcji 0...40 mA (do 22 mA z określoną dokładnością)
    Typ ochrony Iskrobezbieczny zgodnie z ATEX:
    • Maks. napięcie: Ui ≤30 V
    • Maks. natężenie prądu: Ii ≤100 mA
    • Maks. moc: Pi ≤750 mW
    Kierunek transmisji sygnału Ex → bez Ex; Wyjście
    Zakres funkcji 0...40 mA (do 22 mA z określoną dokładnością)
    Obciążenie Rezystancja obciążenia maks. od 0 do 600 Ω
    Separacja galwaniczna
    Napięcie testowe >1,5 kV AC pomiędzy wejściem i wyjściem
    >1,5 kV AC pomiędzy kanałami
    Zasilacz
    Prąd włączenia Zużycie własne < 50 μA
    Spadek napięcia

    <(1,9 V + 400 Ω × pętla prądowa) dla Non-Ex → Ex

    <(3,9 V + 120 Ω × pętla prądowa) dla Ex → Non-Ex

    Straty mocy <0,2 W przy 20 mA (na kanał) bez HART®
    <0,3 W przy 20 mA (na kanał) z HART®
    Dokładność
    Transmisja sygnału
    prądowego
    < ± 10 μA + 0,15 % mierzonej wartości
    Dryft temperatury ≤ ±0.01 % / 10 K
    Warunki pracy
    Temperatura
    otoczenia
    –20 to +60 °C
    Temperatura
    przechowywania
    –20 to +80 °C
    Klasa klimatyczna Do IEC 60 654-1 klasa B2
    Wilgotność względna <95 % bez kondensacji
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Odporność na zakłócenia zgodnie z IEC 61 326 (użytk. przemysł.) oraz NAMUR NE21
    Konstrukcja mechaniczna
    Wymiary
    (Szer.×Wys.×Gł.)
    22,5 × 96 × 112 dla szyny DIN wg IEC 60 715 TH35
    Masa Ok. 150 g
    Dane ogólne
    Komunikacja Protokół HART®: możliwa komunikacja dwukierunkowa
    Częstotliwość
    odpowiedzi
    650 Hz dla obciąż. 500 Ω przy Non-Ex -> Ex 1300 Hz dla obciąż. 500 Ω przy Ex -> Non-Ex
    Approvals
    Ex approvals

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB

    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB

    SIL Może być stosowany do poziomu
    nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3

    Wymiary w mm

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi

    Podłączenie elektryczne

    RB 223 Ex → Non-Ex, 2 kanały

    a) Non-Ex

    b) kanał 2

    c) kanał 1

    RB 223 Non-Ex → Ex, 2 kanały

    a) Non-Ex

    b) kanał 2

    c) kanał 1

  • Więcej dokumentów dla RB223