- Home
- Produkty
- Pomiary i sygnalizacja poziomu
- Nivector FTI26
Pojemnościowy sygnalizator poziomu proszków i drobnoziarnistych materiałów sypkich
Nivector FTI26
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
-
- Odporny na gromadzące się osady
- Kontrolka LED do szybkiej diagnostyki i sprawdzania statusu pracy sygnalizatora na obiekcie
- Higieniczna konstrukcja z obudową ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)
Ważne fakty
Produkt Drobnoziarniste materiały sypkie o granulacji ≤ 10 mm (0.4") Stała dielektryczna produktu εr ≥ 1,3 Temperatura procesu –20 do +80 °C (–4 do +176 °F) Ciśnienie procesowe –1 do +6 bar (–15 do +87 psi) Dla stref niezagrożonych wybuchem
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Przyłącze procesowe Zasilanie; Wyjście Podłączenie elektryczne 1 do 3 4 do 10 11+ gwint ISO228 G1, tworzywo PBT 12-30VDC; 3-przewodowe DC-PNP wtyk M12, IP65/67 133,- 120,- 109,- FTI26-AA4MWDG ISO4400 M16, IP65 133,- 120,- 109,- FTI26-AA4UWDG IO-Link; DC-PNP wtyk M12, IP65/67 133,- 120,- 109,- FTI26-AA7MWDG gwint ISO228 G1, 316L 12-30VDC; 3-przewodowe DC-PNP wtyk M12, IP65/67 156,- 140,- 128,- FTI26-AA4MWDJ wtyk M12, IP66/68/69 176,- 159,- 144,- FTI26-AA4NWDJ ISO4400 M16, IP65 156,- 140,- 128,- FTI26-AA4UWDJ IO-Link; DC-PNP wtyk M12, IP65/67 156,- 140,- 128,- FTI26-AA7MWDJ wtyk M12, IP66/68/69 176,- 159,- 144,- FTI26-AA7NWDJ Ex version
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Przyłącze procesowe Zasilanie; Wyjście Podłączenie elektryczne 1 do 3 4 do 10 11+ gwint ISO228 G1, 316L 12-30VDC; 3-przewodowe DC-PNP wtyk M12, IP66/68/69 191,- 172,- 157,- FTI26-BO4NWDJ accesories
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Osłona czujnika G1-1/2, PBT-GF, FTI26 39,11 71395785 Osłona czujnika R1-1/2, PBT-GF, FTI26 39,11 71395862 Adapter do wspawania G1, 316L, 3.1,FTI26 63,42 71395797 Adapter G1">Tri-Clamp2", 316L,3.1, FTI26 68,22 71395793 Nakrętka montażowa G1,tworzywo PA, FTI26 4,94 71395801 Osłona Ex złącza kablowego 7,41 71395803 Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.09.2019 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015
Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
Zastosowanie
Pojemnościowe sygnalizatory poziomu Nivector mogą być stosowane do wszelkiego typu sproszkowanych i drobnoziarnistych materiałów sypkich (np. granulatów tworzyw sztucznych, środków myjących i pasz dla zwierząt). Dzięki zastosowanym materiałom konstrukcyjnym, Nivector może być również stosowany z produktami spożywczymi, takimi jak zboża, cukier, zioła i przyprawy czy semolina.
Zasada działania
Powierzchnia czujnika sondy Nivector reaguje na różnicę stałych dielektrycznych powietrza i materiału sypkiego. Jeżeli materiał sypki zetknie się z powierzchnią czujnika, stan wyjścia sygnalizatora ulegnie zmianie. Sygnalizator Nivector działa na zasadzie prądu spoczynkowego i umożliwia przełączanie między trybem sygnalizacji minimum i maksimum. Status sygnalizatora jest sygnalizowany kontrolką LED. Elektroda ekranująca eliminuje zakłócenia przenikające przez ścianę zbiornika lub pochodzące np. od osadów tworzących się na jego ścianach.
Przykład zastosowania
1: Zabezpieczenie przed przesypaniem zbiornika lub sygnalizacja górnego poziomu (MAX)
2: Zabezpieczenie przed suchobiegiem lub sygnalizacja dolnego poziomu (MIN) -
Dane techniczne
WyjściaWyjście dwustanowe – 3-przewodowe DC-PNP
– 2 wyjścia DC-PNP, przełączane w trybie XOR
Urządzenia z interfejsem IO-Link
– 3- lub 4-przewodowe DC-PNP
– 2 wyjścia DC-PNP, dowolnie programowalne
– 1 aktywne wyjście dwustanowe: obciążalność 200 mA* (wbudowana ochrona przed zwarciem)
– Oba wyjścia binarne aktywne: obciążalność każdego: 105 mA (wbudowana ochrona przed zwarciem)
– Napięcie resztkowe: < 3 V
– Prąd resztkowy: < 100 μA* W przeciwieństwie do standardu IO-Link, tryb SIO obsługuje 200 mA
ZasilanieNapięcie zasilania 12 do 30 V DC
Komunikacja IO-Link jest zapewniona tylko wtedy, gdy napięcie zasilania wynosi co najmniej 18VPobór mocy < 1,2 W (przy maks. obciążeniu: 200 mA) Pobór prądu < 20 mA Charakterystyka przewodów – Wtyk M12: IEC 60947-5-2
– Złącze zaworowe
Przekrój żył: maks. 1,5 mm2 (16 AWG)
Ø3,5 do 6,5 mm (0,14 do 0,26 in)Długość przewodów podłączeniowych – Maks. 25 Ω/żyłę, pojemność całkowita < 100 nF
– Komunikacja IO-Link: < 10 nFParametry metrologiczneReferencyjne warunki
pracyDokładność sygnalizacji zgodnie z PN-EN 61298-1 przy 100% zakryciu (wzorcowanie fabryczne)
– Powtarzalność: ± 1 %
– Niepewność, absolutna: ± 2,5 %
– Histereza: + 0,5 % ± 0,5 %
Orientacja pozioma:
– Temperatura otoczenia: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– Temperatura medium: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– Ciśnienie procesowe: 1 bar abs. (14.5 psi)
– Medium: uziemiona płytka metalowa przesuwająca się przed czujnikiemWpływ temperatury otoczenia Maks. 0,07 %/K Opóźnienie włączenia < 2 s do czasu ustawienia poprawnego statusu Opóźnienie przełączania – 0,5 s przy zakrytym czujniku
– 1,0 s przy odkrytym czujniku
– Wersja z komunikacją IO-Link: możliwość konfiguracji w zakresie 0,3 do 60 sWarunki pracy: otoczenieZakres temperatur pracy –25 do +70 °C (–13 do +158 °F) Temperatura składowania –25 do +85 °C (–13 do +185 °F) Klasa klimatyczna Zgodnie z PN-EN 60068-2-38 / IEC 68-2-38: Próba Z/AD Stopień ochrony – IP65/67 NEMA Typ 4X (wtyk M12 w obudowie z tworzywa)
– IP66/68/69K NEMA Typ 4X/6P (wtyk M12 w obudowie metalowej)
– IP65 NEMA Typ 4x (wtyk zaworowy wg ISO 4400 M16/NPT ½" w obudowie z tworzywa)Zabezpieczenie przed zwarciem – Zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem do I > 200 mA
– Wersja z komunikacją IO-Link: 105 mA / wyjście, gdy oba wyjścia sygnalizacyjne są aktywneWarunki pracy: procesZakres temperatury procesowej –20 do +80 °C (–4 do +176 °F)
Sygnalizatory z dopuszczeniem Ex: –20 do +75 °C (–4 do +167 °F)Dopuszczalne ciśnienie robocze –1 do +6 bar (–14,5 do +87 psi) Medium mierzone Sproszkowane i drobnoziarniste materiały sypkie
– Granulacja ≤ 10 mm (0.4")
– Stała dielektryczna ≥ 1,3Budowa mechanicznaMasa – Obudowa z tworzywa, wtyk M12: 118 g (4.162 oz)
– Obudowa z tworzywa, wtyk zaworowy: 120 g (4.232 oz)
– Obudowa ze stali k.o., wtyk M12: 240 g (8.465 oz)
– Obudowa ze stali k.o., wtyk zaworowy: 243 g (8.465 oz)
– Obudowa ze stali k.o., wtyk M12 i pokrywa ochronna: 288 g (10.158 oz)Materiały Materiały w kontakcie z medium
– Czujnik: stal k.o. 316L (1.4404) lub poliwęglan
– Osłona czujnika G 1½", R 1½": PBT-GF, O-Ring EPDM
Materiały niewchodzące w kontakt z medium:
– Przyłącze procesowe: stal. k.o. 316L (1.4404/1.4435) lub poliwęglan
– Nakrętka zabezpieczająca: PA (czarny)
– Pokrywa obudowy, wtyk zaworowy: PPSU, pierścień ozdobny: tworzywo PBT/PC
– Pokrywa obudowy złącza M12: stal k.o. 316L (1.4404/1.4435) lub PPSU, pierścień ozdobny: tworzywo PBT/PC
– Obudowa: stal k.o. 316L (1.4404/1.4435) lub poliwęglanChropowatość powierzchni Powierzchnia czujnika w kontakcie z medium procesowym: Ra ≤ 0,76 μm (30 μin) DopuszczeniaAtesty higieniczne 3-A
EHEDG
Zgodność z przepisami FDA
EU 1935/2004Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc Wymiary w mm (in)
FTI26
A: Obudowa z tworzywa, wtyk M12
B: Obudowa ze stali k.o., wtyk M12, styk uziemienia (opcja)
C: Obudowa ze stali k.o., wtyk zaworowyWymiary w jednostkach SI/USWysokość Opis A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)] H1 Pokrywa obudowy 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36) H2 Obudowa 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) H3 Przyłącze procesowe 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05) H4 Czujnik 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79) H5 Nivector FTI26 wymiary całkowite 136 (5.35) 136 (5.35) 131.2 (5.17) Podłączenie elektryczne
Wtyk M12
A: Sygnalizacja MAX
B: Sygnalizacja MIN
C*: IO-Link z jednym wyjściem sygnalizacyjnym
D: Oba wyjścia sygnalizacyjne jednocześnie aktywne
E**: Monitorowanie stanu funkcjonalnego czujnika za pomocą przeciwności stanów wyjść
Złącze zaworowe
F: Sygnalizacja MAX
G: Sygnalizacja MIN
* Urządzenia z interfejsem IO-Link
** Monitorowanie stanu funkcjonalnego czujnika -
Więcej dokumentów dla FTI26
-
IO-Link
Oprócz korzyści wymienionych poniżej, wykorzystanie komunikacji IO-Link point-to-point z naszym sygnalizatorem poziomu Nivector FTI26, umożliwia:
• Dwa wyjścia przełączające, konfigurowalne przez IO-Link.
• Ustawienie urządzenia do pracy w materiałach sypkich o wartościach DC do 1,3.
• Lepszą aktywną kompensację osadów.
Zalety komunikacji IO-Link
Cyfrowe wartości pomiarowe:
• Wysokie bezpieczeństwo (odporność na zakłócenia EMC).
• Zwiększona dokładność.
Dodatkowe informacje:
• Dostępność statusów diagnostycznych urządzenia.
• Licznik czasu pracy urządzenia.
• Dodatkowe dane o procesie technologicznym.
• Rozbudowana etykieta cyfrowa urządzenia.
• Zdalne wywołanie identyfikacji wizualnej za pomocą LED w urządzeniu.
Kopia bezpieczeństwa ustawień urządzenia:
• Możliwość wczytania konfiguracji urządzenia z modułu nadrzędnego (IO-Link master).
• Możliwość kopiowania konfiguracji z jednego urządzenia do kolejnego.
• Zdalna obsługa czujnika


