- Home
- Produkty
- Pomiary i sygnalizacja poziomu
- Minicap FTC260 / FTC262
Uniwersalny, pojemnościowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich
Minicap FTC260/262
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
- Home
- Produkty
- Pomiary i sygnalizacja poziomu
- Minicap FTC260 / FTC262
-
- Wersja kompaktowa lub z wydłużeniem kablowym (do 2500 mm) i możliwością skracania
- Funkcja aktywnej kompensacji osadów
- Płynna regulacja czułości
- Brak konieczności obsługi i konserwacji
- Solidna konstrukcja mechaniczna
Ważne informacje
Przeznaczenie Materiały sypkie drobno i gruboziarniste Granulacja medium Maks. 30 mm Ciśnienie pracy –1 do 25 bar Stała dielektryczna produktu εr ≥1,6 Temperatura pracy FTC260: –40 do 120 °C
FTC262/Ex: –40 do 70 °C
Długość sondy FTC260: 140 mm
FTC262: 2500 mm
Minicap FTC260 : wersja kompaktowa
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Długość sondy Wyjście sygnałowe Dopuszczenia 1 do 3 4 do 10 11+ 140mm PNP 3-przewodowe 10.8-45VDC dla stref niezagrożonych wybuchem 204,- 190,- 179,- FTC260-AA2D1 ATEX II 1/3D 276,- 257,- 243,- FTC260-BA2J1 zestyk 20-253VAC/20-55VDC dla stref niezagrożonych wybuchem 230,- 214,- 202,- FTC260-AA4D1 ATEX II 1/3D 302,- 281,- 266,- FTC260-BA4J1 Minicap FTC262 : wersja z wydłużeniem kablowym
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Długość sondy Wyjście sygnałowe Dopuszczenia 1 do 3 4 do 10 11+ 1500mm L, stal w izolacji HD-PE PNP 3-przewodowe 10.8-45VDC dla stref niezagrożonych wybuchem 358,- 333,- 315,- FTC262-AA32D1 ATEX II 1/3D 428,- 398,- 376,- FTC262-BA32J1 zestyk 20-253VAC/20-55VDC dla stref niezagrożonych wybuchem 383,- 356,- 337,- FTC262-AA34D1 ATEX II 1/3D 453,- 422,- 399,- FTC262-BA34J1 2500mm L, stal w izolacji HD-PE PNP 3-przewodowe 10.8-45VDC dla stref niezagrożonych wybuchem 369,- 344,- 325,- FTC262-AA42D1 ATEX II 1/3D 440,- 409,- 387,- FTC262-BA42J1 zestyk 20-253VAC/20-55VDC dla stref niezagrożonych wybuchem 395,- 367,- 348,- FTC262-AA44D1 ATEX II 1/3D 465,- 433,- 409,- FTC262-BA44J1 6000mm L, stal w izolacji HD-PE PNP 3-przewodowe 10.8-45VDC dla stref niezagrożonych wybuchem 408,- 379,- 359,- FTC262-AA62D1 ATEX II 1/3D 478,- 444,- 421,- FTC262-BA62J1 zestyk 20-253VAC/20-55VDC dla stref niezagrożonych wybuchem 433,- 403,- 381,- FTC262-AA64D1 ATEX II 1/3D 503,- 468,- 443,- FTC262-BA64J1 Akcesoria
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Pokrywa F14 PE, przezroczysta PA Wziernik wykonany z poliwęglanu PA. 36,59 943201-1001 Adapter R1-1/2 > R1, PPS Zastosowanie: FTC260. Typ gwintu: EN10226/ISO7. Materiał: PPS. 7,40 943215-1001 Adapter G1-1/2 > R1, PPS Zastosowanie: FTC260. Typ gwintu: EN10226/ISO7. Materiał: PPS. 7,40 943215-1021 Zestaw do skracania liny FTC262 Zastosowanie: FTC262. 28,03 52005918 Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015
Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
Zastosowanie
Minicap służy do sygnalizacji poziomu minimalnego lub maksymalnego lekkich materiałów sypkich. Typowe zastosowania to:
zboża, mąka, mleko w proszku, pasze, cement, gips, wapno, kawa, kakao itd. Minicap jest dostępny również w wersji do pracy w strefach
zagrożonych wybuchem pyłów.Zasada działania
Jeżeli elektroda sygnalizatora zetknie się z materiałem sypkim, zostanie wykryta zmiana stałej dielektrycznej ośrodka i następuje przełączenie stanu wyjścia sygnalizatora. Przyrząd może pracować zarówno w trybie sygnalizacji minimum, jak i maksimum. Do wyjścia sygnałowego
Minicap można podłączyć m.in. żarówkę, sygnalizator dźwiękowy, sterownik PLC itp. Minicap wykrywa osady odkładające się na powierzchni
sondy i kompensuje ich wpływ. Jakość kompensacji zależy od: grubości warstwy i przewodności elektrycznej osadu oraz ustawienia czułości
sygnalizatora za pomocą mikroprzełączników znajdujących się na module elektroniki. Aby zagwarantować pewną pracę sygnalizatora, zbiorniki metalowe lub wykonane ze zbrojonego betonu powinny być uziemione. W przypadku zbiorników wykonanych z materiałów nieprzewodzących prąd elektryczny, linię uziemiającą należy podłączyć bezpośrednio do zacisku uziemienia.Przykład zastosowania
Sygnalizacja poziomu w zbiornikach i silosach z materiałami sypkimi. Zbiorniki mogą być wykonane z różnorodnych materiałów (np. stal, tworzywo, beton), co nie ma wpływu na pomiar.
Uwaga!
Sonda nie powinna być montowana bezpośrednio pod
wlotem materiału do zbiornika, gdyż może ulec zniszczeniu.a) Urządzenie sygnalizacyjne
Typowe media mierzone
Przykłady ρ w g/l (ok.) εr (ok.) Działa Zboża, nasiona, media strączkowe Ryż 770 3,0 tak Kukurydza tak 680 2,6 tak Mączka ryżowa 580 2,4 tak Mączka kukurydziana 500 2,1 tak Ziarna slonecznika 380 1,9 tak Makaron 370 1,9 tak Kleik ryżowa 250 1,7 tak Popcorn 30 1,1 nie Surowce mineralne Cement 1050 2,2 tak Gips 730 1,8 tak Wapno 540 1,6 (tak) Wapno spulchnione 360 1,4 nie Tworzywa sztuczne ABS-granulat 630 1,7 tak PA-granulat 620 1,7
tak PE-granulat 560 1,5 nie PVC-proszek 550 1,4 nie Zaznaczone na szaro:
Odradzamy zastosowanie sygnalizatora Minicap do sygnalizacji wskazanych substancjiOgólnie:
Jeśli stała dielektryczna nie jest znana, można ją szacować przez gęstość.Normalnie Minicap działa od 250 g/l w przypadku produktówspożywczych i od 600 g/l w przypadku tworzyw sztucznych lub mineralnych. -
Dane techniczne FTC260
WyjścieSygnał wyjściowy DC-PNP:
Imax 200 mA, z ochroną przeciwzwarciową i przed przeciążeniem, napięcie resztkowe na tranzystorze
przy Imax <2,9 VAC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax 4 A do 30 V, Imax 0,2 A do 253 V
Sygnalizacja usterki DC-PNP: <100 μA
AC/DC-SPDT: zestyk niewzbudzonyOpóźnienie sygnału 0,5 s przy zakrywaniu i odkrywaniu ZasilanieNapięcie zasilania DC-PNP:
10,8 do 45 V DC, krótkoterminowo do 55 V DC, maksymalne obciążenie 30 mA (max.), ochrona przed odwrotną polaryzacją
AC/DC-SPDT (zestyk przełączalny):
20 do 253 V AC or 20 do 55 V DC, maksymalne obciążenie: 130 mA
Podłączenie
elektrycznePrzewód wielożyłowy (przekrój żyły maks. 1,5 mm2), przekrój
przewodu maks. 2,5 mm2DokładnośćDryft długotermin. Poziomo ±3 mm, pionowo ±6 mm Histereza Poziomo 4 mm, pionowo 7 mm Punkt przełączania Poziomo po zakryciu –5 mm sondy
Pionowo 40 mm powyżej końca sondy
Warunki pracyTemperatura otocz. –40 do 80 °C (60 °C dla strefy Ex) Klasa klimatyczna Zgodna z EN 60068 cz. 2-38 Stopień ochrony IP 66 Kompatybilność
elektromagnetycznaEmisja wg EN 61326, Osprzęt elektryczny klasy B; odporność wg EN 61326, Załącznik A (Środowiska przemysłowe) oraz NAMUR: 10 V/m. Temperatura medium –40 do 130 °C (80 °C dla strefy Ex) Ciśnienie pracy –1,0 to +25 bar MateriałCzęści zwilżane Czujnik: PPS GF40; FDA: FCN nr. 000040 Informacje podstawoweMedium Materiały sypkie o granulacji do 30 mm, i o stałej dielektrycznej εr ≥1,6 Obciążenie boczne ≤1400 N (działanie na koniec sondy) Przyłącze procesowe R 1 DIN 2999/ISO 7 Adapter montażowy Gwint wewnętrzny R1 DIN 2999 ISO 7:
dla R 1½ DIN 2999/ISO 7
dla G 1½ DIN ISO 228
CertyfikatyDopuszczenie Ex ATEX II 1/3 D Dopuszczenie WHG Ochrona przed przepełnieniem zbiornika wg §19 WHG (Niemcy) Materiały konstrukcyjne czujnika w kontakcie z medium posiadają dopuszczenie FDA. Dane techniczne FTC262
WyjścieWyjście sygnałowe DC-PNP: Imax 200 mA, z ochroną przeciwzwarciową i przed przeciążeniem, napięcie resztkowe na tranzystorze przy
Imax <2,9 VAC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax 4 A do 30 V, Imax 0,2 A do 253 V
Sygnalizacja usterki DC-PNP: <100 μA
AC/DC-SPDT: zestyk niewzbudzony
Opóźnienie sygnału 0,8 s przy zakrywaniu i odkrywaniu
ZasilanieNapięcie zasilania DC-PNP:
10,8 do 45 V DC, krótkoterminowo do 55 V DC, maksymalne obciążenie 30 mA, ochrona przed odwrotną polaryzacją
AC/DC-SPDT (zestyk przełączalny): 20 do 253 V AC lub 20 do 55 V DC, maksymalne obciążenie: 130 mA
Podłączenie
elektrycznePrzewód wielożyłowy (przekrój żyły maks. 1,5 mm2), przekrój przewodu maks. 2,5 mm2 DokładnośćDryft długotermin. ±6 mm Histereza pionowo 5 mm Punkt przełączania 35 mm powyżej końca sondy Warunki pracyTemperatura otocz. –40 do 70 °C Ciśnienie pracy –1 do 6 bar Temperatura otocz. –40 do 70 °C (60 °C dla strefy Ex) Klasa klimatyczna Zgodna z EN 60068 cz. 2-38 Stopień ochrony IP 66 Kompatybilność
elektromagnetycznaEmisja wg EN 61326, Osprzęt elektryczny klasy B; odporność wg EN 61326, Załącznik A (środowiska przemysłowe) oraz NAMUR: 10 V/m. MateriałCzęści zwilżane – Czujnik: PPS GF40; FDA: FCN nr. 000040
– Linka czujnika: PE-HD
– Uszczelnienie: VMQ; FDA: 21 CFR 177.2600Informacje podstawoweMedium Materiały sypkie o granulacji do 30 mm, i o stałej dielektrycznej εr ≥1,6 Naprężenie wzdłużne Maks. 3000 N do 40 °C Przyłącze procesowe R 1½ DIN 2999/ISO 7 Skracanie sondy Zestaw do skracania, jako dodatkowe akcesorium CertyfikatyDopuszczenie Ex ATEX II 1/3 D Wymiary (w mm)
Minicap FTC260
a) Grubość ścianki: 5
Minicap FTC262
Obudowa aluminiowa, IP66
*Wysokość wraz z przezroczystą pokrywą
Obudowa poliestrowa PBT-FR, IP66
Widok z góry, FTC260 / FTC262
Adapter montażowy dla FTC260
Podłączenie elektryczne
AC/DC-SPDT
Minicap FTC260/262 AC/DC-SPDT:
F1: bezpiecznik chroniący obwód przekaźnika
F2: bezpiecznik 500 mA
M: masa zbiornika lub zacisk uziemienia FTC260
E: uziemienieDC-PNP
Minicap FTC260/262 DC-PNP:
F: bezpiecznik 500 mA
R: obciążenie (np. przekaźnik, sterownik PLC itp.)
M: zacisk uziemienia FTC260 lub masa zbiornika
E: uziemienie- Minicap posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Przy niewłaściwym podłączeniu zielona lampka nie świeci się
- Minicap nie wymaga uziemienia (PE) ani wyrównania potencjałów (PAL)
-
Więcej dokumentów dla FTC260Więcej dokumentów dla FTC262