Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
iTEMP® TMT80 Programowalny przetwornik temperatury

iTEMP® TMT80
Główkowy przetwornik temperatury

Konwersja sygnału z czujnika do stabilnego i standardowego sygnału wyjściowego dla wszystkich branż.

TMT80
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    (Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K
    (Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F

Zastosowanie

Jest to konfigurowalny przetwornik, który obsługuje wybrane rodzaje czujników rezystancyjnych (RTD) i termopary. W celu uzyskania jak najwyższej precyzji pomiarów w przetworniku przechowywana jest charakterystyka linearyzacji dla każdego typu czujnika.
Standardowo w pomiarach procesowych jako sygnał wyjściowy stosuje się sygnał 4…20 mA. Umożliwia to szybki, łatwy i oszczędny pomiar temperatury oraz uzyskanie wiarygodnych wyników dla różnych zastosowań nie-Ex.

  • Programowalny za pomocą komputera PC (PCP) przetwornik temperatury do montażu w główce termometru, przetwarzający sygnał wejściowy na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA

  • Współpraca z 2- ,3- ,4-przewodowymi czujnikami rezystancyjnymi i termoparami

  • Konfiguracja za pomocą oprogramowania ReadWin2000 w j. polskim oraz modemu konfiguracyjnego USB TXU10 obsługującego również wiele innych urządzeń Endress+Hauser (wskaźniki RIA45/46, RIA14/16, RIA452, przetwornik sygnałowy RMA42, przetworniki temperatury TMT181, TMT111, TMT121, sygnalizatory temperatury TTR31/35, sygnalizatory przepływu DTT31/35, sygnalizatory ciśnienia PTC31, PTP31/35)

Korzyści

  • Technologia 2-przewodowa, wyjście analogowe 4…20 mA

  • Sygnalizacja stanów awaryjnych (przerwa lub zwarcie),
    konfigurowana zgodnie z NAMUR NE 43

  • Spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z NAMUR NE 21

  • Separacja galwaniczna 500 V (wejście/wyjście)

  • Możliwość ustawienia zakresu pomiarowego dla danego zastosowania

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products