Moduł przełączający do współpracy z przewodnościowymi sygnalizatorami poziomu

Moduł przełączający do współpracy z przewodnościowymi sygnalizatorami poziomu

Nivotester FTW325

od €108,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Łatwe podłączenie elektryczne za pomocą listw zaciskowych
    • Konfigurowalny zakres czułości
    • Iskrobezbieczny obwód sygnału EEx ia IIC, do użytku w strefach zagrożonych wybuchem
    • Przekaźnik alarmowy może służyć do sygnalizacji dodatkowego poziomu cieczy (styk przełączny SPDT) 

    Ważne informacje

    Medium Ciecze o przewodności 5 μS/cm
    Dopuszczenie ATEX II (1) GD EEx ia
    Czujnik Czujniki przewodnościowe
    w postaci pręta lub liny
       
       
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    ZasilanieDopuszczenia1 do 34 do 1011+
    85-253VACdla stref niezagrożonych wybuchem123,-114,-108,- FTW325-A2A1A
    dla stref niezagrożonych wybuchem, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCdla stref niezagrożonych wybuchem123,-114,-108,- FTW325-A2B1A
    dla stref niezagrożonych wybuchem, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2B1A

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten sygnalizator poziomu Liquipoint nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Nivotester FTW325 może być stosowany do zabezpieczenia zbiornika przed przelaniem (WHG), jako zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem lub do dwupołożeniowej regulacji sterowaniem pracą pomp. Do FTW325 można podłączyć sondy przewodnościowe Liquipoint FTW31/FTW32. Przy zastosowaniu 3 urządzeń typu FTW325, możliwa jest sygnalizacja wielu poziomów (do pięciu punktów sygnalizacji).

    Zasada działania

    Iskrobezpieczne wejście sygnału wyłącznika krańcowego Nivotester FTW325 jest galwanicznie izolowane od zasilacza i wyjścia. Nivotester zasila sondy przewodnościowe prądem zmiennym za pomocą dwu- lub trzyprzewodowej linii i monitoruje napięcie. Jeśli medium osiągnie punkt przełączania sondy, napięcie pomiędzy sondą i urządzeniem Nivotester zostaje zmniejszone. Przekaźniki wyjściowe w urządzeniu Nivotester przełączają się w zależności od ustawionego trybu zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Dwie żółte diody na przednim panelu Nivotestera wskazują status przełączenia przekaźnika.

    Przykład zastosowania

    a) FTW325 - Probe rod 1

     

  • Dane techniczne

    Wejście
    Pomiar zmiennej W zależności od wybranego ustawienia, sygnał wartości granicznej jest wysyłany przy osiągnięciu wartości minimalnej lub maksymalnej
    Zakres pomiaru Trzy zakresy rezystancji można ustawić za pomocą przełączników DIL; 0,1 do 1,0 kΩ; 1,0 do 10,0 kΩ;
    10,0 do 200,0 kΩ
    Sygnał wejściowy  Wejście galwanicznie izolowane od zasilacza i wyjścia
    Typ ochrony [EEx ia] IIC
    Wyjście
    Sygnał wyjściowy  Wyjście przekaźnika: jeden styk przełączny dla alarmu poziomu
    Przekaźnik alarmowy  Styk przełączny do raportowania usterki, może być przekaźnikiem dodatkowego poziomu
    Opóźnienie sygnału 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s gdy przekaźnik jest wzbudzony
    Przełączanie zasilania
    przekaźników
    U~maks. 253 V;
    I~maks. 2 A;
    P~maks. 500 VA przy cos φ ≥ 0,7;
    U~maks. 40 V;
    I~maks. 2 A;
    P~maks. 80 W
    Wskaźniki działania  Diody elektroluminescencyjne sygnalizujące działanie (zielona), usterkę (czerwona), alarm poziomu 1 (żółta) i alarm poziom 2 (żółta) zapalają się, gdy przekaźnik poziomu jest wzbudzony
    Zasilacz
    Napięcie zasilające 85...253 V AC, 50/60 Hz;
    20...30 V AC / 20...60 V DC, maks. 60 mA
    Pobór mocy Wersja AC maks. 4,5 VA
    Wersja DC maks. 1,2 VA (przy Umin. 20 V)
    Warunki pracy
    Temperatura
    otoczenia
    Do indywidualnego montażu: od –20...+60 °C; do montażu serii bez bocznych odstępów: od –20...+50°C
    Temperatura
    przechowywania
    –25...+85 °C (najlepiej w +20 °C)
    Instalacja w obudowie
    ochronnej
    –20...+40 °C
    Stopień ochrony  IP 20
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Emisja zakłóceń zgodnie z EN 61326; urządzenia elektryczne klasy B; odporność na zakłócenia zgodnie z EN 61326; dodatek A (użytk. przemysł.) oraz zaleceniami NAMUR NE 21 (EMC)
    Podłączenie elektryczne
    Linia przyłącza Dwuprzewodowa, ekranowanie nie jest
    wymagane
    Rezystancja linii Maks. 25 Ω na żyłę
    Przekrój Maks. 1×2,5 mm² lub 2×1,5 mm²
    Dopuszczenia
    Dopuszczenie Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    Dopuszczenie WHG Zabezpieczenie przed przelaniem zgodnie z §19 WHG (Niemcy)

    Wymiary w mm

    Montaż na szynie DIN (EN 60715 TH35)

     

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi

    Podłączenie elektryczne

    a) CH2 CH1 NADRZĘDNY/ PODRZĘDNY

    b) Zasilanie

    c) Przekaźnik poziomu 2/ Przekaźnik alarmu

  • Więcej dokumentów dla FTW325