Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Przepływomierz elektromagnetyczny do cieczy przewodzących

Picomag

od €405,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 00

  • • Jednoczesny pomiar przepływu, temperatury i przewodności

    • Elastyczna integracja w systemie automatyki poprzez IO-Link

    • Uruchomienie i obsługa poprzez Bluetooth® i za pomocą aplikacji SmartBlue

    • Możliwość kopiowania ustawień między urządzeniami

    Specyfikacja techniczna

    Minimalna przewodność ≥10 μS/cm
    Temperatura płynu –10 do +70°C (+14 do +158°F), chwilowo do +85°C (+185°F)
    Materiały mające kontakt z medium Stal k.o. (1.4404), PEEK, FKM
    Ciśnienie procesowe Maks. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Model urządzeniaWyjście; wejścieMateriały: Czujnik; obudowa1 do 34 do 1011+
    DN15 / 1/2": 25 lpm/7 gpmIO-Link/4-20mA/imp./wyjście binarne/ 2-10V; wejście statusu, konfigurowalnePEEK, stal k.o.;494,-444,-405,- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4": 50 lpm/13 gpm567,-511,-465,- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1": 100 lpm/26 gpm662,-596,-543,- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2": 750 lpm/198 gpm841,-757,-690,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów przyłącza gwintowego DN08 (3/8") dla Picomag DN15 (1/2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.36,95 71355698
    Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów R przyłącza gwintowego DN08 (3/8") dla Picomag DN15 (1/2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.36,95 71355699
    Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów NPT przyłącza gwintowego DN08 (3/8") dla Picomag DN15 (1/2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.36,95 71355700
    Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int. Zastosowanie: Zestaw adapterów przyłącza z gwintem wewnętrznym DN15 (1/2") dla Picomag DN15 (1/2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.36,95 71355701
    Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów R przyłącza z gwintem zewnętrznym DN15 (1/2") dla Picomag DN15 (1/2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.36,95 71355702
    Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów NPT przyłącza z gwintem zewnętrznym DN15 (1/2") dla Picomag DN15 (1/2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.36,95 71355703
    Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Zastosowanie: Zestaw adapterów TriClamp DN15 (1/2") dla Picomag DN15 (1/2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.36,95 71355704
    Set seal Picomag DMA15 Cent.3820 Zastosowanie: Uszczelki do przyłącza procesowego. Zawartość zestawu: 2x uszczelka (1/2").2,45 71354741

    DMA20 accessories

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów R, przyłącze z gwintem zewnetrznym DN20 (3/4") dla Picomag DN20 (3/4"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.42,63 71355705
    Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów NPT, przyłącze z gwintem zewnetrznym DN20 (3/4") dla Picomag DN20 (3/4"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.42,63 71355706
    Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int. Zastosowanie: Zestaw adapterów, przyłącze z gwintem wewnętrznym DN20 (3/4") dla Picomag DN20 (3/4"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.42,63 71355707
    Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Zastosowanie: Zestaw adapterów, TriClamp DN20 (3/4") dla Picomag DN20 (3/4"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.42,63 71355708
    Set seal Picomag DMA20 Cent.3820 Zastosowanie: Uszczelki do przyłącza procesowego. Zawartość zestawu: 2x uszczelka (3/4").2,45 71354742

    DMA25 accessories

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Set adapter Picomag G1"/R1" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów R, przyłącze z gwintem zewnetrznym DN25 (1") dla Picomag DN25 (1"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.48,32 71355709
    Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów NPT, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN25 (1") dla Picomag DN25 (1"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.48,32 71355710
    Set adapter Picomag G1"/G1" int. Zastosowanie: Zestaw adapterów, przyłącze z gwintem wewnętrznym DN25 (1") dla Picomag DN25 (1"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.48,32 71355711
    Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp Zastosowanie: Zestaw adapterów TriClamp DN25 (1") dla Picomag DN25 (1"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.65,37 71355712
    Set seal Picomag DMA25 Cent.3820 Zastosowanie: Uszczelki do przyłącza procesowego. Zawartość zestawu: 2x uszczelka (1").2,45 71354745

    DMA50 accessories

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów R, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN40 (1 1/2") dla Picomag DN50 (2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.122,21 71355713
    Set adapter Picomag G2"/R2" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów R, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN50 (2") dla Picomag DN50 (2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.122,21 71355714
    Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów NPT, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN40 (1 1/2") dla Picomag DN50 (2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.122,21 71355715
    Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów NPT, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN50 (2") dla Picomag DN50 (2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.122,21 71355716
    Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext. Zastosowanie: Zestaw adapterów, przyłącze z gwintem zewnętrznym DN40 (1 1/2") dla Picomag DN50 (2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.122,21 71355717
    Set adapter Picomag G2"/G2" int. Zastosowanie: Zestaw adapterów, przyłącze z gwintem wewnętrznym DN50 (2") dla Picomag DN50 (2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.122,21 71355718
    Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp Zastosowanie: Zestaw adapterów TriClamp DN50 (2") dla Picomag DN50 (2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.122,21 71355719
    Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic Zastosowanie: Zestaw adapterów Victaulic DN50 (2") dla Picomag DN50 (2"). Zawartość zestawu: 2x adapter + 2x uszczelka.122,21 71355720
    Set seal Picomag DMA50 Cent.3820 Zastosowanie: Uszczelki do przyłącza procesowego. Zawartość zestawu: 2x uszczelka (2").5,31 71354746

    DMAxx accessories

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12 Zastosowanie: Zasilanie i komunikacja. Zawartość zestawu: Przewód wykonany z PUR wraz z wtyczką M12.9,77 71349260
    Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12 Zastosowanie: Zasilanie i komunikacja. Zawartość zestawu: Przewód wykonany z PUR wraz z wtyczką M12.9,77 71349261
    Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12 Zastosowanie: Zasilanie i komunikacja. Zawartość zestawu: Przewód wykonany z PUR wraz z wtyczką M12.14,78 71349262
    Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12 Zastosowanie: Zasilanie i komunikacja. Zawartość zestawu: Przewód wykonany z PUR wraz z wtyczką M12.9,77 71349263
    Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12 Zastosowanie: Zasilanie i komunikacja. Zawartość zestawu: Przewód wykonany z PUR wraz z wtyczką M12.9,77 71349264
    Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12 Zastosowanie: Zasilanie i komunikacja. Zawartość zestawu: Przewód wykonany z PUR wraz z wtyczką M12.14,78 71349265
    Set earthing terminal Zastosowanie: Picomag DN15... DN50 Dodatkowe uziemienie przepływomierza.13,65 71345225

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.09.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten przepływomierz nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

  • Zastosowanie

    Picomag jest przepływomierzem elektromagnetycznym przeznaczonym do dwukierunkowego pomiaru przepływu i temperatury cieczy przewodzących. Jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru przepływu w sieciach wody użytkowej. Ze uwagi na łatwy montaż i obsługę, solidną konstrukcję oraz atrakcyjną cenę, przepływomierze Picomag mogą być stosowane w aplikacjach, w których wcześniej można było stosować tylko niektóre metody pomiarowe.

    Zasada działania

    Zgodnie z prawem indukcji magnetycznej Faradaya, na końcach przewodnika, który porusza się w polu magnetycznym indukuje się napięcie elektryczne. W przepływomierzu elektromagnetycznym, poruszającym się przewodnikiem jest płynąca w rurze pomiarowej ciecz. Mierząc indukowane napięcie, można w łatwy sposób określić jej prędkość. Strumień objętości jest wynikiem pomnożenia prędkości przepływu cieczy przez pole powierzchni przekroju poprzecznego rury pomiarowej.

    Przykład zastosowania

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Picomag jest stosowany do pomiaru przepływu cieczy w wielu różnorodnych aplikacjach:

    • Monitoring obwodów chłodzenia
    • Monitoring wody do mycia i płukania
    • Obwody wtórne wody pitnej
    • Podliczniki w siecia
  • Dane techniczne

    Wejście
    Wartości mierzone Przepływ objętościowy, temperatura, licznik, przewodność
    Zakres pomiarowy – DN 15(½"): 0,05 do 25 l/min (0,013 do 6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,1 do 50 l/min (0,026 do 13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 0,2 do 100 l/min (0,052 do 26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 1,5 do 750 l/min (0,4 do 198,1 gal/min)
    Wyjście
    Wyjście prądowe 4 do 20 mA (500 Ω, obciążenie nie może być większe)
    Wyjście napięciowe 2 do 10 V (500 Ω, obciążenie nie może być mniejsze)
    Wyjście dwustanowe

    PNP lub NPN, maks. 250 mA

    – Sygnalizacja stanu awaryjnego
    – Wartość graniczna
    – Zakres wartości

    Wyjście impulsowe PNP, max. 250 mA
    Wejście binarne

    5 do 30 VDC

    – Reset licznika
    – Zamrożenie wartości mierzonej

    IO-Link

    Wersja: 1.1
    Prędkość transmisji: COM2 (38,4 kBaud)

    Sygnalizacja stanu awaryjnego – Sygnał statusu (zgodny z rekomendacją NAMUR NE 107)
    – Komunikaty tekstowe z informacjami pomagającymi usunąć stan alarmowy
    Zasilanie
    Napięcie zasilające 18 do 30 VDC (SELV, PELV, Class 2)
    Pobór mocy Max. 3 W [z wyłączeniem wyjść IO1 oraz IO2, 120 mA (+2 x 250 mA z wyjściami I/O)]
    Pomiar przepływu objętościowego
    Maksymalny błąd pomiaru

    ±0,8 % w.m. ±0,2 % w.m.

    Powtarzalność ±0,2 % w.w.
    Czas odpowiedzi Czas odpowiedzi zależy od konfiguracji (tłumienie)
    Pomiar temperatury medium
    Maksymalny błąd pomiaru  ±2,5 °C
     Powtarzalność ±0,5 °C
    Pomiar przewodności
    Pomiar przewodności (z możliwością kompensacji temperatury)
    Powtarzalność ±5% odczytu ±0,5 μS/cm
    Odcinki dolotowe i wylotowe
    Odcinek dolotowy ≥0 × DN
    Odcinek wylotowy ≥0 × DN
    Warunki pracy: środowisko
    Zakres temperatury otoczenia –10 do +60 °C (+14 do +140 °F)
    Temperatura przechowywania –25 do +85 °C (–13 do +185 °F)
    Stopień ochrony IP65/67
    Odporność na udary 20 g (11 ms) zgodnie z IEC/EN60068-2-27
    Odporność na drgania Przyspieszenie do 5 g (10 do 2 000 Hz) zgodnie z IEC/EN60068-2-6
    Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Zgodnie z IEC/EN61326 i/lub IEC/EN55011 (Klasa A)
    Warunki pracy: proces
    akres temperatury medium –10 do +70°C (+14 do +158°F), chwilowo do +85°C (+185°F)
    Własności medium Przewodność cieczy > 10 μS/cm
    Ciśnienie Maks. 16 barrel
    Materiały
    Rura pomiarowa PEEK
    Elektrody, czujnik temperatury 1..4435/316L
    Przyłącze procesowe 1.4404/316L
    Obudowa 1.4404/316L
    Uszczelka FKM
    Okno wyświetlacza Poliwęglan
    Obsługa
    Koncepcja obsługi

    Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth® Przepływomierz jest wyposażony w interfejs komunikacji bezprzewodowej Bluetooth® i może być obsługiwany i konfigurowany za pomocą aplikacji SmartBlue.

    – Zakres działania w warunkach referencyjnych wynosi 10 m (33 ft)
    – Komunikacja oraz hasła dostępu do przyrządu są szyfrowane dzięki czemu dostęp przez osoby nieuprawnione jest zablokowany
    – Interfejs komunikacyjny Bluetooth® można wyłączyć

    Dopuszczenia
    Dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną (w przygotowaniu)
    UL-listed (CULUS)

    Wymiary

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Wymiary w jednostkach SI
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40,5 69,5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Wymiary (amerykański układ jednostek)
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Podłączenie elektryczne

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Przyporządkowanie styków: złącza wtykowe na urządzeniu
    A Wtyk żeński
    B Złącza
    Styki Przyporządkowanie Opis
    1 L+ Napięcie zasilające + (18…30 VDC/maks. 3 W)
    2 Wyjście 2 Wyjście 2, może być konfigurowane niezależnie od wyjścia 1
    3 L– Napięcie zasilania –
    4 Wyjście 1 Wyjście 1, może być konfigurowane niezależnie od wyjścia 2
    A Wtyk żeński
    B Złącza
    L+ Napięcie zasilania +
    L– Napięcie zasilania –
    Konfiguracja wersji wyjścia binarnego/impulsowego
    1) pnp
    2) npn
    Konfiguracja wersji z wyjściem prądowym, aktywnym, 4...20 mA
    3) Maksymalna obciążalność wyjścia nie może przekraczać 500 Ω. Większe obciążenie zniekształca sygnał wyjściowy.
    Konfiguracja wersji z wyjściem napięciowym, aktywnym, 2...10 V
    4) Minimalne obciązenie wyjścia nie może być mniejsze niż 500 Ω. Wyjście jest odporne na przeciążenie.
    Konfiguracja wersji z wyjściem statusu
    5) – Próg załączenia: 15 V
    – Próg wyłączenia: 5 V
    – Rezystancja wewnętrzna: 7,5 kΩ
  • Więcej dokumentów dla PICOMAG
  • IO-Link

    Komunikacja cyfrowa IO-Link z systemem sterowania, stosowana w przepływomierz elektromagnetyczny do cieczy przewodzących Picomag, oprócz ogólnych zalet wymienionych poniżej, dodatkowo umożliwia:

    • Łatwe uruchomienie.

    • Przepływ, temperatura wody, licznik.

    • Integracja z sieciami przemysłowymi.

     

    Zalety komunikacji IO-Link

    Cyfrowe wartości pomiarowe:

    • Wysokie bezpieczeństwo (odporność na zakłócenia EMC).

    • Zwiększona dokładność.

     

    Dodatkowe informacje:

    • Dostępność statusów diagnostycznych urządzenia.

    • Licznik czasu pracy urządzenia.

    • Dodatkowe dane o procesie technologicznym.

    • Rozbudowana etykieta cyfrowa urządzenia.

    • Zdalne wywołanie identyfikacji wizualnej za pomocą LED w urządzeniu.

     

    Kopia bezpieczeństwa ustawień urządzenia:

    • Możliwość wczytania konfiguracji urządzenia z modułu nadrzędnego (IO-Link master).

    • Możliwość kopiowania konfiguracji z jednego urządzenia do kolejnego.

    • Zdalna obsługa czujnika.

  • Wysoka funkcjonalność w niewielkiej obudowie

    Mleczarnia Ehrmann AG postawiła na przepływomierze Picomag produkowane przez Endress+Hauser

    W zakładach przetwórstwa żywności nierzadko mamy do czynienia z ciasnymi i wąskimi przestrzeniami. W związku z tym producenci poszukują przyrządów pomiarowych, które nie tylko wykonują swoje zadanie zgodnie z przeznaczeniem, ale też przy niewielkim rozmiarze oferują pełną funkcjonalność. Przepływomierz Picomag firmy Endress+Hauser spełnia te wymagania bez zastrzeżeń. Właśnie dlatego w pełni zasłużył na nagrodę Red Dot przyznaną w 2018 roku.

    Korzyści dla klienta

    • Szybka, bezprzewodowa konfiguracja przyrządu przez połączenie Bluetooth®, nawet w trudno dostępnych miejscach
    • Szybka i łatwa nawigacja w menu przyrządu i funkcje diagnostyczne dostępne poprzez aplikację SmartBlue
    • Duży, wygodny wyświetlacz

    „Przepływomierz Picomag firmy Endress+Hauser całkowicie spełnił nasze oczekiwania co do funkcjonalności, wydajności i konstrukcji."

    Daniel Frommel
    Kierownik ds. projektów inżynieryjnych, Ehrmann AG, Oberschönegg
    Region Allgäu, Niemcy

     

    Kliknij, aby pobrać cały artykuł (PDF 2,45 MB)