Kompletny punkt pomiarowy pH/redoks, przewodności elektrolitycznej lub tlenu rozpuszczonego w technologii Memosens

Kompletny punkt pomiarowy pH, przewodności elektrolitycznej lub tlenu rozpuszczonego w technologii Memosens 

Liquiline CM14

od €626,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 00

    • Łatwa i szybka kalibracja okresowa
    • Czujniki kalibrowane fabrycznie, natychmiast gotowe do pracy
    • Drugie wyjście prądowe dla sygnału temperatury

    Ważne informacje

    Wymiary 96 × 48 × 175 mm
    Sygnał wejściowy 1 × Memosens
    Wyjścia 2 wyjścia przekaźnikowe, 2 wyjścia analogowe, 1 × parametr mierzalny, 1 × temperatura
    Wskaźnik Wyświetlacz LCD: 2-wierszowy; czarny/biały/żółty; sygnalizacja alarmu: zmiana koloru na czerwony; funkcja przełączania
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Zestaw do pomiaru pH1 do 34 do 1011+
    CM14 Zestaw pH 1 kompletna pętla pomiarowa Przetwornik, kabel 10m, cyfrowy czujnik CPS11D,A-szkło 1-12 pH Memosens763,-687,-626,- 71136420
    CM14 Zestaw pH 2 kompletna pętla pomiarowa Przetwornik, kabel 10m, cyfrowy czujnik CPS11D,B-szkło 0-14 pH Memosens763,-687,-626,- 71136421
    CM14 Zestaw pH 3 kompletna pętla pomiarowa Przetwornik, kabel 10m, cyfrowy czujnik CPF81D, 0-11 pH, Memosens880,-792,-722,- 71136419
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Zestaw do pomiaru przewodności1 do 34 do 1011+
    CM14 zestaw przewodność 1, kondukt. kompletna pętla pomiarowa Przetwornik, kabel 10m, cyfrowy czujnik przewodności CLS15D, k=0,01 1/cm Memosens1.049,-944,-860,- 71136251
    CM14 zestaw przewodność 2, kondukcyjny kompletna pętla pomiarowa Przetwornik, kabel 10m, cyfrowy czujnik przewodności CLS15D, k=0,1 1/cm Memosens1.049,-944,-860,- 71136252
    CM14 Zestaw przewodność 3, indukcyjny kompletna pętla pomiarowa Przetwornik, czujnik CLS50D z kablem 15m, Memosens1.482,-1.334,-1.215,- 71136253
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Zestaw do pomiaru tlenu rozpuszczonego1 do 34 do 1011+
    CM14 Zestaw DO 1 kompletna pętla pomiarowa Przetwornik, kabel 10m, czujnik cyfrowy COS51D, Memosens1.445,-1.301,-1.185,- 71136585

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.09.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten produkt nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Liquiline CM14 to 4-przewodowy przetwornik pomiarowy o kompaktowej konstrukcji, przeznaczony do zabudowy tablicowej lub w szafie sterowniczej.

    Dedykowane obszary zastosowań: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, monitorowanie jakości wody pitnej, kontrola pracy wymienników jonowych oraz monitoring wód powierzchniowych.

    Zasada działania

    Elektrody pH, czujniki przewodności oraz tlenu rozpuszczonego mierzą fizycznie parametry na obiekcie. Dane te są następnie przesyłane metodą indukcyjnej transmisji sygnału (technologia Memosens) do przetwornika Liquiline CM14. Przetwornik pomiarowy przekształca sygnał pomiarowy na sygnał analogowy 0/4...20 mA. Oprócz tego, jako drugi sygnał prądowy przesyłana może być temperatura. Dwa przekaźniki wartości granicznej umożliwiają monitorowanie przekroczenia wartości minimum, maksimum, w zakresie i poza zakresem pomiarowym oraz gradientu.

    Przykład zastosowania

    1 Armatura z czujnikiem (armatura zamawiana oddzielnie)

    2 Przewód pomiarowy CYK10

    3 Przetwornik pomiarowy Liquiline CM14

  • Dane techniczne

    Wejścia
    Typ wejścia Wejście czujników cyfrowych Memosens
    Typ przewodu Specjalny przewód pomiarowy CYK10 (w technologi i Memosens) lub zintegrowany przewód czujnika (obsługujący protokół Memosens). Każdy przewód może występować w wersji z zarobionymi końcówkami lub złączem M12.
    Długość kabla 10 m (maks. 100 m)
    Wyjścia
    Sygnał wyjściowy 2×0/4...20 mA, aktywny, wyjście separowane galwanicznie od obwodów czujnika
    Obciążenie Maks. 500 Ω
    Linearyzacja/Stan transmisji Liniowe odwzorowanie wartości mierzonej
    Wyjście statusu Typu otwarty kolektor
    Wyjście przekaźnikowe
    Typy wyjść przekaźnikowych 2 styki przełączalne
    Prąd przełączania

    maks. 0.5 A @ 24 VDC

    maks. 0.5 A @ 253 VAC

    min. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Przekrój przewodu maks. 2,5 mm²
    Zasilanie
    Napięcie zasilania Zasilacz uniwersalny 24...230 V AC/DC (-20 %/+10 %) 50/60 Hz
    Cechy metrologiczne
    Czas odpowiedzi Wyjścia prądowe t90= maks. 500 ms przy wzroście 0...20 mA
    Temperatura odniesienia 25 °C
    Rozdzielczość wyjść prądowych > 13 bitów
    Warunki montażu
    Miejsce instalacji Zabudowa tablicowa, wycięcie montażowe 92 × 45 mm Maks. grubość panelu 26 mm.
    Pozycja pracy Pozycja pracy jest determinowana możliwością odczytu wyświetlacza Maksymalny kąt obserwacji: +/- 45° wzglęem śodka wyśietlacza w każym kierunku.
    Warunki pracy: środowisko
    Temperatura otoczenia –10 to +60 °C
    Temperatura składowania –40 to +85 °C
    Kompatybilność elektromagnetyczna Emisja zakłóceń i odporność na zakłócenia zgodnie z EN 61326-1:2006, klasa A do zastosowań przemysłowych
    Stopień ochrony Panel czołowy: IP65, Nema 4X Obudowa: z zabezpieczenie przed przewodzącymi połączeniami: IP20
    Wilgotność względna 5...85% bez kondensacji
    Budowa mechaniczna
    Masa 0,3 kg
    Materiały Obudowa: Poliwęglan Membrana czołowa Poliester, odporny na promieniowanie UV
    Zaciski maks. 2,5 mm² zasilanie, przekaźniki
    Certyfikaty i dopuszczenia
    Znak CE / Deklaracja zgodności Produkt spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest zgodny z wymogami prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.

    Wymiary w mm

     

    Montaż zgodnie z instrukcją obsługi.

    Podłączenie elektryczne

    a) Czujnik

    Pomiaru pH

    Elektrody szklane do pomiaru pH – Orbisint CPS11D

    Wymiary w mm

     

    Dane techniczne Orbisint CPS11D (elektrody szklane)
    Wartości mierzone Wartość pH, temperatura
    Zakresy pomiarowe

    pH zestaw 1:1 do 12 pH
    pH zestaw 2: 1 do 14 pH

    Temperatura pracy pH zestaw 1: –15 do 80 °C
    pH zestaw 2: 0 do 135 °C
    Ciśnienie pracy pH zestaw 1: 0 do 6 bar
    pH zestaw 2: 0 do 16 bar
    Minimalna przewodność 50 μS/cm
    Diafragma PTFE

    Pomiar pH – Orbipac CPF81D

    Elektrody kompaktowe do pomiaru pH w obudowie z tworzywa – Orbipac CPF81D

    Wymiary w mm

     

    Dane techniczne Orbipac CPF81D (elektrody kompaktowe)
    Wartości mierzone Wartość pH, temperatura
    Zakres pomiarowy 0 do 11 pH
    Temperatura pracy 0 do 80 °C
    Ciśnienie pracy 0 do 10 bar przy 80 °C 
    Impedancja szkła 150 MΩ przy 25 °C
    Minimalna przewodność 50 μS/cm

    Czujniki przewodności, konduktometryczne

    Condumax CLS15D

    Wymiary w mm

    Dane techniczne Condumax CLS15D
    Wartości mierzone Przewodność, temperatura
    Zakresy pomiarowe

    Przewodność zestaw 1:
    0.04...20 μS/cm, k = 0.01 cm–1

    Przewodnośc zestaw 2:
    0.1...200 μS/cm, k = 0.1 cm–1

    Temperatura pracy –20...120 °C
    Ciśnienie pracy 12 bar przy 20 °C
    Maksymalny błąd
    pomiaru
    2 % wartości mierzonej
    Powtarzalność 0,2 % wartości mierzonej + 3 nS/cm

    Czujniki przewodności, indukcyjne

    Indumax CLS50D

    Wymiary w mm

     

    Dane techniczne Indumax CLS50D
    Wartości mierzone Przewodność, temperatura
    Zakres pomiarowy 2 μS/cm...2000 mS/cm (bez kompensacji)
    Temperatura pracy –20...125 °C
    Ciśnienie pracy Maks. 20 bar
    Maksymalny błąd pomiaru

    -20...100 °C: ±(5 μS/cm + 0.5 %  wartości mierzonej)

    > 100 °C: ±(10 μS/cm + 0.5 % wartości mierzonej

    Czas odpowiedzi czujnika temperatury ok. 7 min

    Czujniki tlenu rozpuszczonego

    Oxymax COS51D

    Wymiary w mm

    Dane techniczne Oxymax COS51D
    Wartości mierzone Stężenie tlenu rozpuszczonego, temperatura
    Zakres pomiarowy 0.01...100 mg/l; 0.00...1000 % SAT; 0...2000 hPa
    Czas odpowiedzi t90: 3 min. t98: 8 min. (oba dla 20 °C)
    Temperatura pracy –5...50 °C
    Ciśnienie pracy Maks. 10 bar Praca w warunkach podciśnienia niedopuszczalna
    Maksymalny błąd
    pomiaru
    ±1 % wartości mierzonej
    Powtarzalność ±1 % wartości mierzonej
  • Więcej dokumentów dla CM14