Ultradźwiękowe pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich

Ultradźwiękowe pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich
Pomiary przepływu cieczy w otwartych kanałach grawitacyjnych

Prosonic T FMU30

Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Pomiar bezkontakowy, wygodny i ekonomiczny
    • Łatwe uruchomienie za pomocą wymiennego wyświetlacza lub oprogramowania diagnostycznego (opcja)
    • Intuicyjne, kontekstowe menu użytkownika i podgląd krzywej obwiedni echa akustycznego

    Ważne informacje

    Zakres pomiaru poziomu cieczy do 8 m
    Zakres pomiaru poziomu materiałów sypkich do 3,5 m
    Linearyzacja pomiaru tabela 32-pkt.
    Dokładność pomiaru +/- 3 mm lub 0,2 % zakresu

    Prosonic T FMU30

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaWskaźnik; ObsługaPrzyłącze procesowe1 do 34 do 1011+
    dla stref niezagrożonych wybuchembrak; za pomocą modemu Commubox FXA291 z adapterem ToFgwint ISO228 G1-1/2, PP515,-463,-422,- FMU30-AAGEAAGGF
    gwint ISO228 G2, PP576,-519,-473,- FMU30-AAGEABGHF
    LCD 4-liniowy; przyciski lokalne + wyświetlanie krzywej obwiedni echagwint ISO228 G1-1/2, PP622,-560,-510,- FMU30-AAHEAAGGF
    gwint ISO228 G2, PP684,-615,-561,- FMU30-AAHEABGHF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5brak; za pomocą modemu Commubox FXA291 z adapterem ToFgwint ISO228 G1-1/2, PP657,-591,-539,- FMU30-BBGEAAGGF
    gwint ISO228 G2, PP718,-647,-589,- FMU30-BBGEABGHF
    LCD 4-liniowy; przyciski lokalne + wyświetlanie krzywej obwiedni echagwint ISO228 G1-1/2, PP765,-688,-627,- FMU30-BBHEAAGGF
    gwint ISO228 G2, PP826,-743,-677,- FMU30-BBHEABGHF

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Czy ten ultradźwiękowy przetwornik poziomu nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Prosonic T jest kompaktowym, ultradźwiękowym przetwornikiem do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i gruboziarnistych materiałów sypkich. Przetwornik służy również do pomiaru przepływu wody i ścieków w otwartych kanałach grawitacyjnych. Przyrząd doskonale sprawdza się w prostych zadaniach pomiarowych, m. in.: w gospodarce wodno-ściekowej i w przetwórstwie kruszyw.

    Zasada działania

    Nadajnik wysyła wiązkę fali ultradźwiękowej, która po odbiciu od powierzchni medium powraca do odbiornika. Czas przelotu wiązki jest proporcjonalny do odległości czujnika od powierzchni produktu. Przetwornik oblicza poziom uwzględniając wyznaczoną odległość oraz całkowitą wysokość zbiornika. Wbudowany czujnik temperatury służy do kompensacji zmian prędkości propagacji fali ultradźwiękowej. Przyrząd wykorzystuje algorytmy tłumienia odbić od stałych elementów zbiornika, zakłócających pomiar.

    Przykład zastosowania

     

     

    Pomiar poziomu w
    przepompowni
    ścieków

     

    a) otwór do wyrównania ciśnienia

  • Dane techniczne

    Wielkości wejściowe

     Zakres pomiarowy

    czujnik G 1½". 5 m
    czujnik G 2". 8 m
    Częstotliwość pracy czujnik G 1½". 70 kHz
    czujnik G 2". 50 kHz
    Częstotl. impulsów 0,5 Hz

    3 dB kąt wiązki
    pomiarowej
     11°
    Martwa strefa czujnik G 1½". 25 cm
    czujnik G 2". 35 cm
    Wielkości wyjściowe
    Sygnał wyjściowy  4...20 mA (poziom, objętość, przepływ itp.) 
    Opóźnienie sygnału  0...255 s 
    Obciążenie Maks.  600 Ω 
    Wyjście, gdy alarm 3,8 mA, 21,5 mA lub ostatnia wartość
    Zasilanie
    Napięcie zasilania  14...35 V DC (zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją)
    Pobór mocy  51...800 mW 
    Prąd maksymalny  <22 mA 
    Wprowadzenie kabla M20 (średnica kabla 6...10 mm)
    Warunki pracy
    Temperatura otocz.  –20...60 °C
    Temperatura skład.  –40...80 °C 
    Temperatura pracy  –20...60 °C 
    Ciśnienie pracy 0,7...3 bar abs
    Stopień ochrony IP 66/68,
    Klasa klimatyczna Zgodnie z DIN EN 60068-2-38
    Odporność na drgania Zgodnie z DIN EN 60068-2-64 (20...2000 Hz, 1 (m/s2)2/Hz, 3×100 cykli)
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna
    Emisja zakłóceń zgodnie z EN 61326, urządzenia elektryczne klasy B. Odporność na zakłócenia zgodnie z EN 61326, dodatek A (środ. przemysłowe) i zaleceniami NAMUR NE 21.
    Materiały
    Przyłącze procesowe
    i czujnik  
    PP
    Uszczelnienie  EPDM (wewn. czujnika i zewn. gwintu) 
    Obudowa  PBT-FR (pokrywa PBT/PA) 
    Cechy obudowy
    Typ obudowy F16 z tworzywa sztucznego
     Pokrywa

    Tworzywo sztuczne

    – pokrywa o mniejszej szerokości, w kolorze szarym (dla przetwornika bez lokalnego wskaźnika)

    – pokrywa o większej szerokości, przezroczysta (dla przetwornika z lokalnym wskaźnikiem)

    Obsługa
    Elementy obsługi Lokalny wyświetlacz graficzny, 4-liniowy, z kontekstowym menu użytkownika, 3 przyciskami do obsługi i prezentacją krzywej obwiedni echa akustycznego. Modem serwisowy Commubox FXA291 i oprogramowanie diagnostyczne FieldCare (opcjonalnie). 

    Wymiary [mm]

    Montaż: patrz instrukcja obsługi.

    a) czujnik G 1½"

    b) czujnik G 2"

    Podłączenie elektryczne

    a) Zaciski do podłączenia elektrycznego

    b) Opcjonalnie: wyświetlacz

    c) Wewnętrzne złącze uziemienia

    d) Zewnetrzne złącze uziemienia

    e) Wyświetlacz

    f) Zasilanie

    g) Uziemienie

  • Więcej dokumentów dla FMU30