Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych

Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych

RMA42

od €206,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

    • Wykonanie 1 lub 2 kanałowe
    • Rejestracja przekroczeń wartości granicznych - wbudowana pamięć
    • Wbudowany zasilacz dwuprzewodowych przetworników pomiarowych
    • Wyraźny 5 - pozycyjny wyświetlacz LCD, ze wskazaniem słupkowym oraz przełączaniem kolorów

    Ważne informacje

    Funkcje Linearyzacja, obliczenia matematyczne, preprogramowane ustawienia do pomiaru różnicy ciśnień 
    Wyjścia  2 przekaźniki, 1/2 analogowe
    Wejścia  1/2 wejścia uniwersalne prądowe, napięciowe, rezystancyjne, temperaturowe, opcjonalnie iskrobezpieczne 
    Wyświetlac LCD – 2 wierszowy; czarny/ biały/żółty; funkcja automatycznego przełączania wskazań między kanałami
    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaWejście; Wyjście1 do 34 do 1011+
    Dla stref niezagrożonych wybuchem1 uniwersalne;1 analogowe251,-226,-206,- RMA42-AAA
    2 uniwersalne;2 analogowe341,-307,-279,- RMA42-AAB
    1 uniwersalne;1 analogowe;2 przekaźniki304,-274,-250,- RMA42-AAC
    2 uniwersalne;2 analogowe;2 przekaźniki394,-354,-323,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1 uniwersalne;1 analogowe296,-266,-243,- RMA42-BHA
    2 uniwersalne;2 analogowe386,-348,-317,- RMA42-BHB
    1 uniwersalne;1 analogowe;2 przekaźniki350,-315,-287,- RMA42-BHC
    2 uniwersalne;2 analogowe;2 przekaźniki439,-395,-360,- RMA42-BHD

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Modem konfiguracyjny TXU10- Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC. wtyk 4 pinowy101,72 TXU10-AC
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Uniwersalna konstrukcja przetwornika RMA42 pozwala na jego zastosowanie w każdej branży przemysłu, m. in.: chemicznej, inżynierii środowiska, spożywczej i produkcji napojów. Do typowych aplikacji zalicza się monitorowanie przekroczenia zadanych wartości granicznych, jak również transmisję sygnałów ze strefy zagrożonej wybuchem, operacje matematyczne na sygnałach oraz aplikacjie wykorzystujące pomiary różnicy ciśnień. Przetwornik sygnałów pomiarowych RMA42 można zamontować w szafie sterowniczej lub w specjalnej obudowie obiektowej.

    Zasada działania

    Przetwornik RMA42 dokonuje pomiaru, przetwarzania a następnie prezentacji procesowej wartości analogowej na wyświetlaczu. Wbudowany zasilacz pętli prądowej umożliwia zasilanie przetworników pomiarowych. Uniwersalne wejścia sygnałowe pozwalają na podłączenie pomiarowych obwodów prądowych lub napięciowych, a także czujników temperatury - rezystancyjnych i termoelektrycznych. Dzięki dwóm wyjściom przekaźnikowym możliwe jest sterowanie procesem. 

  • Dane techniczne

    Wejścia pomiarowe
    Typy sygnałów

    1/2 × wejścia uniwersalne, Prąd: 0 do 20 mA, 4 do 20 mA;

    Przekroczenie zakresu: do 22 mA,

    Napięcie: 0 do 10 V, 2 do 10 V, 0 do 5 V, 1 do 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV,
    Rezystancja: 30 do 3000 Ω;

    Termometry rezystancyjne: Pt 100 zgodnie z IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 i Pt 1000 zgodnie z IEC60751;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 zgodnie z GOST;

    Ni 100, Ni 1000 zgodnie z DIN43760;

    Termopary: Typ J, K, T, N, B, S, R zgodnie z IEC60584; Typ U zgodnie z DIN43710;
    Typ L zgodnie z DIN43710, GOST; Typ C, D zgodnie z ASTM E998

    Linearyzacja 2 tabele linearyzacji sygnałów
    wejściowych (do 32 punktów linearyzacji)
    Sygnały wyjściowe
    Wyjścia analogowe

    1/2 × wyjścia analogowe 0 do 20 mA, 4 do 20 mA; 0 do 10 V, 2 do 10 V, 0 do 5 V;

    z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, Imax <25 mA

    Zasilacz pętli prąd.

    24 V DC (+15%/–5%), maks. 30 mA;

    zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe;

    separacja galwaniczna

    Sygnalizacja statusu Wyjście typu otwarty kolektor służące monitorowaniu statusu urządzenia oraz przerwy w obwodach sygnałowych
    Przekaźniki 2 przekaźniki z trybami pracy: min, maks, gradient, alarm, w paśmie, poza pasmem
    wartości

    Max. obciążenie styków DC
    30 V / 3 A (wartość stała niepowodująca uszkodzenia wejścia)

    Max. obciążenie styków AC
    250 V / 3 A (wartość stała niepowodująca uszkodzenia wejścia)

    Min. obciążenie styków
    500 mW (12 V / 10 mA)

    Warunki montażu
    Stopień ochrony Obudowa na szynę DIN IP20
    Temperatura pracy –20 do 50 °C
    Temperatura skład. –40 do 85 °C
    Zasilanie
    Napięcie zasilania 24 do 230 V AC/DC (–20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Budowa
    Wymiary obudowy
    (Sz × Wys. × Gł.)
    45 × 115 × 118 mm
    Przyłącza elektr. Wtyki z zaciskami śrubowymi dla przewodów 2,5 mm²
    Interfejs użytkownika
    Wyświetlacz

    2-wierszowy LCD, czarny/biały/żółty, wiersz 1: 5-cyfrowy;

    wiersz 2: Matryca programowalna do wyświetlania bargrafu, jednostki, identyfikatora kanału

    Diody LED  2 × status przyrządu; 2 × stan przekaźników
    Obsługa  Lokalna poprzez 3 przyciski lub konfiguracja za pomocą oprogramowania FieldCare Device Setup
    Dopuszczenia
    Atest Ex  ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 
    Inne (opcjonalnie) SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Funkcje programowe
    Rejestracja wartości min/maks., rejestracja alarmów, preprogramowane ustawienia do pomiaru różnicy ciśnień, 2 kanały obliczeniowe: suma, różnica, średnia, linearyzacja
    Akcesoria
     Oprogramowanie konfiguracyjne FieldCare Device Setup 
     Modem konfiguracyjny Commubox TXU10 (łącznie z FieldCare Device Setup) 

    Wymiary (w mm)

    Montaż: patrz instrukcja obsługi

    Podłączenie elektryczne

    a) Wejścia

    b) Wyjścia

  • Więcej dokumentów dla RMA42
  • Przykład aplikacji: Pomiar różnicy ciśnień

    RMA42 - Pomiar różnicy ciśnień

    Pomiar różnicy ciśnień, dzięki zastosowaniu przetwornika sygnałów RMA42 połączonego z dwoma przetwornikami ciśnienia Cerabar, jest łatwy i ekonomiczny. Sygnały z czujników ciśnienia przesyłane są do RMA42. Wewnątrz RMA42 ustawione parametry wejścia analogowego używane są do automatycznego obliczania różnicy pomiędzy dwoma ciśnieniami oraz do obliczenia poziomu napełnienia zbiornika.

    Z kolei linearyzacja wartości poziomu umożliwia obliczenie objętości. W rezultacie poziom i objętość mogą być wyświetlane na wyświetlaczu, a wartości przesyłane do innych systemów za pomocą wyjść analogowych urządzenia. Ponadto przetwornik RMA42 posiada wbudowany zasilacz pętli prądowej, dzięki czemu zasila czujniki ciśnienia.
    Opisany zestaw urządzeń można również zastosować do monitorowania pracy pomp oraz kontroli stopnia zabrudzenia filtrów.

     

    a) Poziom

    b) Ciśnienie nad lustrem cieczy

     

    Warto pamiętać, iż wskaźnik cyfrowy RIA45 do zabudowy panelowej i wskaźnik cyfrowy RIA46 w obudowie obiektowej, mogą być wykorzystywane analogicznie, jak RMA42.