- Home
- Produkty
- Pomiary temperatury
- Omnigrad T TST487
Termometr rezystancyjny (RTD) z przyłączem gwintowym, do wykonywania prostych pomiarów
Omnigrad T TST487
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
-
- Czujnik klasy A
- Wkład izolowany włóknem szklanym
- Płaszcz ⌀ 6 mm
Ważne informacje
Zakres temperatur: –50...+300 °C Tolerancja Pt100 klasa A Długość zanurzenia
(średnica):50/100/150/250 mm,(⌀ 6 mm) Czas odpowiedzi: ≤3,5 s (T50); ≤8 s (T90) Produkt / Wersja Cena / szt. w PLN Kod zamówieniowy Typ przyłącza Długość zanurzeniowa L 1 do 3 4 do 10 11+ przewody 50 mm 223,- 201,- 183,- TST487-1A2A 100 mm 223,- 201,- 183,- TST487-1A2B 150 mm 237,- 213,- 194,- TST487-1A2C 250 mm 237,- 213,- 194,- TST487-1A2D listwa zaciskowa 50 mm 257,- 231,- 211,- TST487-1A3A 100 mm 257,- 231,- 211,- TST487-1A3B 150 mm 271,- 244,- 222,- TST487-1A3C 250 mm 271,- 244,- 222,- TST487-1A3D Ceny netto w PLN / szt. są aktualne do 31.05.2018 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
Zastosowanie
Omnigrad T TST487 jest termometrem rezystancyjnym (RTD) ogólnego zastosowania, który szczególnie nadaje się do wykonywania pomiarów o niskim lub średnim stopniu trudności, w zbiornikach lub rurociągach. Może być stosowany tam, gdzie nie występują ekstremalne wartości ciśnienia i temperatury, i gdzie bardzo ważny jest odpowiedni stosunek jakości pomiaru do ceny.
Zasada działania
Zestaw termometru rezystancyjnego Omnigrad T TST487 obejmuje izolowaną sondę Pt100 i główkę. Jest wyposażony w gwintowe przyłącze procesowe G ½". Wkład jest dostępny w wersji z listwą zaciskową lub w wersji ze swobodnymi przewodami do montażu przetwornika główkowego.
Wskazówki montażu
Montaż na rurze:
a) Na kolankach, przeciwnie do kierunku przepływu
b) W mniejszych rurach, nachylony w kierunku przeciwnym do
przepływu
c) Prostopadle do kierunku przepływu -
Dane techniczne
CzujnikElement pomiarowy Platynowy rezystor, 1 × Pt100 (100 Ω przy 0 °C) Tolerancja Klasa A zgodnie z IEC 751: –50...+250 °C
Klasa B zgodnie z IEC 751: 250...300 °CPodłączenie
elektrycznePodłączenie czteroprzewodowe, przewód w izolacji z włókna szklanego Rezystancja izolacji ≥100 MΩ, napięcie testowe 250 V w temperaturze otoczenia Podłączenie
elektryczneSwobodne końcówki lub listwa zaciskowa Średnica płaszcza 6 mm Temperatura pracy –50 do +300 °C Powłoka SS 316L/1.440 4 Czas odpowiedzi T50/3,5 s; T90/8 s; zgodnie z IEC 751, w wodzie przepływającej z prędk. 0,4 m/s Temperatura
otoczenia–40 do +100 °C Przyłącze procesoweMaterial SS 316Ti/1.4571 Przyłącze G½" GłówkaTyp DIN 43 729 typ B Klasa ochrony IP 66/68 Podłączenie
elektryczneDławik kablowy M20×1,5 Material Aluminium, powlekane poliestrem Wymiary w mm
a) wspawane
L = Długość zanurzenia
Montaż zgodnie z instrukcjami eksploatacjiPodłączenie elektryczne
Listwa zaciskowa
Do bezpośredniego podłączenia kabli
a) czerwony
b) białySwobodne przewody
Do montażu przetwornika główkowego
a) czerwony
b) białyWartości tolerancji
a) Klasa A (ºC)
b) Klasa B (ºC)
-
Więcej dokumentów dla TST487