Bezkontaktowa sonda radarowa do pomiaru poziomu cieczy i ścieków

Micropilot FMR10

od zł1.446,-
Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50

  • • Najmniejszy radar na rynku: łatwy montaż, również w miejscach trudno dostępnych

    • Bezobsługowy: nie wymaga okresowego czyszczenia ani kalibracji, nawet przy zmianach gęstości cieczy

    • Niewrażliwy na ruchy powietrza i kompozycję gazów nad lustrem cieczy

    • Dokładny pomiar niezależny od zmian temperatury powietrza

    • Uruchomienie i diagnostyka za pomocą Bluetooth i aplikacji SmartBlue na tablet lub smartfon

    Ważne fakty

    Zakres pomiaru do 8 m
    Temperatura procesowa –40 do 60 °C
    Ciśnienie procesowe –1 do 3 bar
    Maksymalny błąd pomiaru 0,02% lub +/– 5 mm

    Micropilot FMR10

    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    Antena; Maks. zakres pomiarowyTylne przyłącze procesowe; MateriałPrzednie przyłącze procesowe; MateriałDługość przewodu1 do 34 do 1011+
    40mm; 5m ciecze -40…60oCgwint G1 ISO228; PVDFgwint ISO228 G1-1/2; PVDF10m1.763,-1.587,-1.446,- FMR10-AAQBMWDEWFE2

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w PLNKod zamówieniowy
    Nakrętka montażowa G1-1/2 Sześciokatna, SW60. Zastosowanie: Liquipoint T, Liquicap T.89,- 52014146
    Osłona pogodowa Materiał: PVDF. Przeznaczenie: FDU90/91, FMR10/FMR20.201,43 52025686
    Ochronnik przed zalaniem FMR10/20 Materiał: metalizowane tworzywo PBT-PC Przeznaczenie: antena DN40/1-1/2" z przyłączem G 1-1/2" bocznym lub górnym Zastosowanie: FMR10/20199,79 71325090
    Regulowana obejma montażowa, 316L Zastosowanie: FMR10/20, FDU90.262,92 71325079

    Ceny netto w PLN / szt. są aktualne do 30.11.2017 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Micropilot FMR10 to sonda radarowa do bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach magazynowych i w otwartych kanałach.

    Sposób działania

    Zasada działania radaru Micropilot opiera się na pomiarze czasu przelotu impulsów mikrofalowych, nadawanych przez antenę i odbijanych od powierzchni cieczy na skutek zmiany impedancji falowej. Czas przelotu t0 impulsów jest wprost proporcjonalny do odległości d od lustra cieczy. d = c · t0/2 c = prędkość światła (300 000 km/s) Znajomość wysokości zbiornika i zmierzonej odległości pozwala na obliczenie poziomu cieczy.

    Przykład zastosowania

    Przepompownia ścieków

    Micropilot FMR10 - Przepompownia ścieków

    Praca przepompowni ścieków, bez względu na wielkość obiektu, wymaga sterowania w zależności od wartości poziomu przepompowywanego medium. Zastosowanie sondy radarowej zabezpiecza przed nadmiernym spiętrzeniem ścieków w kanalizacji. Ciągły pomiar umożliwia płynną regulację wydajności pomp oraz zapobiega zalaniu pompowni i okolicy.

    Pompownia główna

    Micropilot FMR10 -Pompownia główna

    Pompownia główna, do której trafiają wszystkie ścieki dopływające i dowożone, jest newralgicznym elementem każdej oczyszczalni. Błędne działanie urządzeń pomiarowych może spowodować przelanie się ścieków, skażenie terenu wokół oczyszczalni i uciążliwe sprzątanie. Zadanie pomiarowe jest wyjątkowo odpowiedzialne, dlatego najlepiej zastosować niezawodną metodę radarową i przetwornik Micropilot FMR10.

    Kraty/sita

    Micropilot FMR10 - Kraty/sita

    Sterowanie pracą krat z wykorzystaniem dwóch pomiarów poziomu (przed i za kratą) przy pomocy sond radarowych FMR10 oraz wskaźnika RIA46 z funkcją obliczania różnicy poziomów i możliwością sterowania czyszczeniem kraty. Dzięki takiemu rozwiązaniu zgrzebła czyszczące kratę uruchamiają się tylko wtedy, gdy jest ona faktycznie zabrudzona. Tym samym zmniejszają zużycie kraty oraz energii elektrycznej.

    Pomiar przepływu

    Micropilot FMR10 - Pomiar przepływu

    Radar FMR10 ze wskaźnikiem procesowym RIA452, który posiada funkcję obliczania przepływu w kanałach otwartych, pełnią rolę przepływomierza.

    Zbiorniki wód burzowych

    Micropilot FMR10 - Zbiorniki wód burzowych

    W przypadku silnego napływu wód burzowych, dopuszcza się stosowanie zbiorników burzowych oraz przelewów awaryjnych pod warunkiem rejestracji przepływu oraz liczby zdarzeń w ciągu roku. W tej aplikacji doskonale sprawdzają się dwa radary FMR10 oraz rejestrator ekranowy Ecograph RSG35.

  • Dane techniczne

    Wejście
    Maks. zakres pomiarowy 5 m, z osłoną zabezpieczającą przed zalaniem 8 m
    Wymagania dotyczące montażuz Zbiornik wyższy niż 1,5 m;
    minimalna szerokość kanału otwartego 0,5 m
    Częstotliwość robocza Pasmo K (~26 GHz)
    Moc transmisji W odległości 1m: <12 nW/cm2
    W odległości 5m: <0,4 nW/cm2
    Kąt wiązki α 30°, z osłoną zabezpieczającą przed zalaniem 12°
    Wyjście
    Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA
    Sygnał alarmowy Wyjście prądowe;
    Prąd alarmowy: 22,5 mA
    Linearyzacja Do 32 par wartości
    Podłączenie elektryczne
    Napięcie zasilające 10,5 do 30 VDC 2-przewodowe
    Pobór mocy Maksymalna moc wejściowa: 675 mW
    Zużycie prądu Maksymalny prąd na wejściu: <25 mA
    Maksymalny prąd rozruchu: 3,6 mA
    Charakterystyka kabli Kabel nieekranowany, 2 × 0,75 mm2;
    Wytrzymałość kabla na rozciąganie 30 N (przez okres 1 godz.). Czujnik standardowo wyposażony jest w kabel o długości 10 m.
    Zabezpieczenie przepięciowe Urządzenie wyposażone jest w ochronnik przeciwprzepięciowy
    Charakterystyka pracy
    Warunki odniesienia

    – Temperatura: +24 °C ±5 °C

    – Ciśnienie: 960 mbar bezw. ±100 mbar

    – Wilgotność: 60 % ±15 %

    – Minimalna średnica płyty metalowej reflektora ≥1 m

    – Brak większych zakłóceń wiązki sygnału

    Maksymalny błąd pomiaru Suma nieliniowości, niepowtarzalność i histereza: ±5 mm ±0,02 %;
    Przesunięcie/Zero: ±0,03 %
    Rozdzielczość pomiaru 1 mm
    Wpływ
    temperatury otoczenia
    Punkt zero (4 mA): średnia TK = 0,02 %/10 K
    Zakres (20 mA): średni TK = 0,05 %/10 K
    Warunki pracy (otoczenie)
    Zakres temperatury otoczenia –40 do +60 °C
    Temperatura przechowywania –40 do +80 °C
    Zakres temperatury –40 do +60 °C
    Zakres ciśnienia prel = –1 do 3 bar
    pabs < 4 bar
    Stopień ochrony IP66, NEMA 4X
    IP68, NEMA 6P (24 h na głębokość 1,83 m pod wodą)
    Klasa klimatyczna DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Stała dielektryczna εr ≥ 4
    Kompatybilność
    elektromagnetyczna (EMC)
    Zgodnie z najistotniejszymi wymaganiami normy EN 61000 oraz zaleceniami NAMUR EMC (NE 21)
    Materiały
    Obudowa czujnika, przyłącze procesowe PVDF
    Uszczelka, O-ring EPDM
    Przeciwnakrętka PA6.6
    Pierścień konstrukcyjny PBT PC
    Sygnał wyjściowy; Obsługa
    Zasady działania 4 do 20 mA; SmartBlue (aplikacja dostępna na Android oraz iOS) z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej Bluetooth® ;
    Certyfikaty
    Dopuszczenie Ex Strefa niezagrożona wybuchem; EAC - oznaczenie

    Wymiary w mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Montaż: patrz instrukcja obsługi.

    Podłączenie elektryczne

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4 do 20 mA
    b) Zasilacz, np. RN221N

  • Więcej dokumentów dla FMR10