Wskaźnik obiektowy ośmiu zmiennych odczytywanych z magistrali
FOUNDATIONPROFIBUS

Wskaźnik obiektowy ośmiu zmiennych odczytywanych z magistrali
Foundation Fieldbus™ lub PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 00

    • Wskaźnik z jasnym, podświetlanym wyświetlaczem LCD, z możliwością wyświetlania wykresu słupkowego, symboli diagnostycznych orazpolem tekstowym.
    • Tryb nasłuchiwania bez zajmowaniaadresu na magistrali.
    • Odczyt do 8zmiennych analogowych lub stanów binarnych.
    • Możliwość pracy w strefachzagrożonych wybuchem poprzezzastosowanie opcjonalnej obudowyz aluminium.

    Ważne informacje

    Protokoły komunikacji
    obiektowej
    Foundation Fieldbus™ lub PROFIBUS® PA
    Stopień ochrony IP 67, NEMA 4X
    Dopuszczenia

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Wskaźnik obiektowy RID 14 Profibus PA i Foundation Fieldbus

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaKomunikacja1 do 34 do 1011+
    Dla stref niezagrożonych wybuchemFOUNDATION Fieldbus620,-558,-509,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA620,-558,-509,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus679,-611,-557,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA679,-611,-557,- RID14-BA3C2

    Wskaźnik obiektowy RID16 Profibus PA i Foundation Fieldbus

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    DopuszczeniaKomunikacja1 do 34 do 1011+
    Dla stref niezagrożonych wybuchemFOUNDATION Fieldbus554,-498,-454,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA554,-498,-454,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus698,-628,-573,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA698,-628,-573,- RID16-BA2A2

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Wskaźniki RID14/16 monitorują magistralę obiektową (FF lub PA) i pozwalają na wyświetlanie wartości zmiennych cyfrowych z wysoką precyzją. Podświetlany wyświetlacz zapewnia czytelność ekranu w warunkach polowych, jak również na platformachwiertniczych.

    Zasada działania

    Wskaźnik obiektowy pozwala wyświetlić do ośmiu wartości zmiennych pomiarowych, obliczeniowych oraz informacje o stanie urządzeń podłączonych do magistrali obiektowej. W trybie nasłuchiwania urządzenie odczytuje komunikację urządzeń obiektowych i pozwala wyświetlić wartości przesyłanych zmiennych. Wskaźnik dla magistrali FOUNDATION FieldbusTM umożliwia wykorzystanie danych w bloku funkcyjnym np. algorytmu PID. Stan wartości procesowej jest wskazywany za pomocą odpowiedniej ikony lub komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. Wyświetlacz posiada zdolność wyświetlania znaków alfanumerycznych dzięki czemu odczyt identyfikatora TAG jest bardzo łatwy.
    Urządzenie pobiera energię do zasilania z magistrali obiektowej i może być używane w strefach zagrożonych wybuchem do klasy temperaturowej T6.

     

    Przykład zastosowania

    a) Wizualizacja i monitoring tj. P View, FieldCare i
         oprogramowanie diagnostyczne

    b) PLC

    c) Łącznik segmentów

    d) Łącznik segmentów

     

    Integracja systemu poprzez PROFIBUS® PA

  • Dane techniczne

    Komunikacja i przetwarzanie danych
    FOUNDATION Fieldbus™

    Foundation Fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Prędkość transmisji danych: obsługiwana prędkość transmisji = 31,25 kBit/s

    Kodowanie sygnału = Manchester II

    Funkcje LAS (link active scheduler), LM (link master) są obsługiwane

    Zgodne z IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA zgodny z EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Prędkość transmisji danych: obsługiwana prędkość transmisji = 31,25 kBit/s

    Kodowanie sygnału = Manchester II

    Dane połączenia zgodne z IEC 60079-11 FISCO, Entity

    Zasilacz
    Napięcie zasilające Energia do zasilania pobierana z magistrali obiektowej.
    U = 9 do 32 V DC, niezależnie od polaryzacji (napięcie maks. Ub = 35 V)
    Pobór prądu ≤11 mA
    Wprowadzenie kabla

    RID14: Gwint M20, NPT½;

    RID16: Gwint M16, NPT½

    Warunki pracy
    Zakres temperatur
    otoczenia
    –40...+80 °C
    Wyświetlacz może reagować wolno wtemperaturach < –20 °C. Czytelność wyświetlacza nie jest gwarantowana w
    temperaturach < –30 °C.
    Temperatura
    przechowywania
    –40 to +80 °C
    Klasa klimatyczna Zgodnie z IEC 60654-1, klasa C
    Stopień ochrony IP67. NEMA 4X.
    Konstrukcja mechaniczna
    Material

    RID14:
    Obudowa: Odlewane aluminium AlSi10Mg
    z poliestrowym pokryciem proszkowym;
    opcjonalnie: Stal nierdzewna 1.4405;

    RID16:
    Obudowa: Tworzywo sztuczne wzmocnione
    włóknem szklanym PBT-GF30;
    Opcjonalnie: Aluminium AlSi12

    Masa

    RID14:
    Obudowa z aluminium: około 1,6 kg
    Obudowa ze stali nierdzewnej: około 4,2 kg

    RID16:
    Obudowa z tworzywa sztucznego: około 500 g
    Obudowa z aluminium: około 1,7 kg

    Zaciski Zaciski śrubowe dla kabli do maks. 2,5 mm2 (14 AWG) z tulejką
    Dopuszczenia
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID15 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Wymiary w mm

    RID14

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi

    RID16

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi

    Podłączenie elektryczne

    RID14

    a) FOUNDATION Fieldbus™ lub PROFIBUS® PA

    RID16

    a) FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA

  • Więcej dokumentów dla RID14
    Więcej dokumentów dla RID16