- Home
- Produkty
- Pomiary i sygnalizacja poziomu
- Liquicap T FMI21
Ekonomiczna sonda poziomu cieczy z szybką odpowiedzią pomiarową i kalibracją fabryczną
Liquicap T FMI21
Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 50
-
-
Brak konieczności kalibracji na obiekcie (fabryczne ustawienie sygnału 4...20 mA według 0...100 % długości sondy)
-
Pomiar poziomu niezależny od geometrii zbiornika i rodzaju materiału jego ścian
-
Odporność na zmiany gęstości cieczy
-
Możliwość samodzielnego skracania sondy
-
Atest PZH do kontaktu z wodą czystą i pitną
Ważne informacje
Przewodność cieczy min. 30 μS/cm Czas odpowiedzi <1 s Zakres pomiaru 150...2500 mm Temperatura pracy –40...100 °C Ciśnienie pracy –1...10 bar Lepkość cieczy Maks. 2000 cSt Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Dopuszczenia Wkładka elektroniki; Wyjście sygnałowe Długość elektrod; Materiał 1 do 3 4 do 10 11+ dla stref niezagrożonych wybuchem FEI20; 4-20mA 2-przewodowe ..... mm L; PP >316L 367,- 341,- 323,- FMI21-A1A1B1 FEI20; 4-20mA 2-przewod. + wskaźnik LCD ..... mm L; PP >316L 408,- 379,- 359,- FMI21-A1A1C1 FEI20; 4-20mA 2-przewodowe ..... mm L; PP>włókno węglowe (< 1000mm) 394,- 367,- 347,- FMI21-A1B1B1 FEI20; 4-20mA 2-przewod. + wskaźnik LCD ..... mm L; PP>włókno węglowe (< 1000mm) 435,- 405,- 383,- FMI21-A1B1C1 FEI20; 4-20mA 2-przewodowe ..... mm L; PP>włókno węglowe (> 1000mm) 422,- 392,- 371,- FMI21-A1C1B1 FEI20; 4-20mA 2-przewod. + wskaźnik LCD ..... mm L; PP>włókno węglowe (> 1000mm) 463,- 430,- 407,- FMI21-A1C1C1 dla stref niezagrożonych wybuchem, WHG FEI20; 4-20mA 2-przewodowe ..... mm L; PP >316L 388,- 361,- 342,- FMI21-B1A1B1 FEI20; 4-20mA 2-przewod. + wskaźnik LCD ..... mm L; PP >316L 429,- 399,- 378,- FMI21-B1A1C1 FEI20; 4-20mA 2-przewodowe ..... mm L; PP>włókno węglowe (< 1000mm) 416,- 387,- 366,- FMI21-B1B1B1 FEI20; 4-20mA 2-przewod. + wskaźnik LCD ..... mm L; PP>włókno węglowe (< 1000mm) 457,- 425,- 402,- FMI21-B1B1C1 FEI20; 4-20mA 2-przewodowe ..... mm L; PP>włókno węglowe (> 1000mm) 444,- 413,- 390,- FMI21-B1C1B1 FEI20; 4-20mA 2-przewod. + wskaźnik LCD ..... mm L; PP>włókno węglowe (> 1000mm) 485,- 451,- 426,- FMI21-B1C1C1 Akcesoria
Produkt / Wersja Cena / szt. w EUR Kod zamówieniowy Nakrętka montażowa G1-1/2 Sześciokatna, SW60. Zastosowanie: Liquipoint T, Liquicap T. 22,52 52014146 Zestaw do skracania elektrod FMI21 Zastosowanie: Liquicap T. 7,69 52024300 Wskaźnik, uchwyt 4-digit + 0-100% bargraph display. Holder. Please order high transparent cover separately. Usage: FMI21. 110,02 52025604 Pokrywa F16 wysoka, przezr., uszczelka Display cover, gasket EPDM. Usage: housing Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30. 30,92 52025605 Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 19.10.2015
Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.Czy ta sonda poziomu Liquicap nie jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji?
Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również
-
-
Zastosowanie
Sonda dwuelektrodowa Liquicap T jest przeznaczona do ciągłego pomiaru poziomu cieczy o przewodności elektrycznej min. 30 μS/cm. Wówczas pomiar jest niezależny od stałej dielektrycznej medium. Opcjonalnie, sonda może być stosowana w strefach Z2 zagrożenia wybuchem. Główny obszar zastosowań Liquicap T obejmuje:
- Małe zbiorniki procesowe i magazynowe
- Cysterny transportowe i magazynowe
- Zbiorniki z cieczami agresywnymi chemicznie
- Ścieki przemysłowe
Zasada działania
Elektrody sondy pojemnościowej FMI21 odwzorowują model elektryczny kondensatora. W powietrzu sonda posiada określoną pojemność początkową. W miarę zalewania zbiornika cieczą, pojemność kondensatora rośnie i jest przetwarzana przez układ mikroprocesorowy na sygnał 4...20 mA proporcjonalny do poziomu cieczy w zbiorniku.
-
Dane techniczne
Wielkości wejścioweSygnał wejściowy Sonda zakryta => duża pojemność
Sonda odkryta => mała pojemnośćZmiany pojemności ΔC = 10...2 000 pF Częstotliwość pracy 250 kHz Zakres pomiarowy 2000 mm (inne na żądanie) Wielkości wyjścioweSygnał wyjściowy 4...20 mA Prąd załączania Maks. 20 mA (<500 ms) Wyjście, gdy alarm >21 mA lub <4 mA ZasilanieNapięcie zasilania 10...30 V DC (zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją)Pobór mocy Maks. 0,7 W Prąd maksymalny <22 mA Wprowadzenie kabla M20 (średnica kabla 5...9 mm) Dokadność pomiaruWarunki odniesienia Temperatura 23 °C, ciśnienie atmosfer.,montaż pionowy od góry zbiornika Maksymalny błąd ≤1 % pełnego zakresu Powtarzalność 0,25 % pełnego zakresu Wpyw temperatury
otoczenia<0,01 %/K (-40...70 °C) dla sondy 1 m Kalibracja Fabryczna, a ponowna tylko, gdy:
- wartości 0 % i 100 % muszą być ustawione wg specjalnych wymagań
- elektrody zostały skrócone
- wymieniono moduł elektronikiWarunki pracyTemperatura otocz. –40...70 °C Temperatura skład. –40...80 °C Temperatura pracy –40...100 °C Ciśnienie pracy –1...10 bar Przewodność
elektryczna medium≥30 μS/cm Lepkość medium ≤2 000 cSt Oobciążenie boczne ≤2 Nm Stopień ochrony IP 66 Klasa klimatyczna Zgodnie z DIN IEC 68 część 2-38 Kompatybilność
elektromagnetycznaEmisja zakłóceń zgodnie z EN 61326, urządzenia elektryczne klasy B. Odporność na zakłócenia zgodnie z EN 61326, dodatek A (środ. przemysł.). Odporność na wstrząsy DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g Odporność na drgania DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64:
20...2000 Hz, 1 (m/s2)2/Hz (150 mm)MateriałyElektrody Stal k.o. 1.4404/316L Izolacja: PP
Element dystansujący: PP
Opcjonalnie: włókno węglowe CFCPrzyłącze procesowe gwint G 1½" PPS Uszczelnienie Pierścień uszczelniający przyłącze G 1½ A: włókno elastomerowe bezazbestowe (odporne na działanie olejów, roztworów kwasów i zasad) Obudowa PBT Elementy obsługiPrzyciski lokalne Zielona dioda LED gotowość do pracy (powolna pulsacja),
kalibracja (szybka pulsacja)Czerwona dioda LED potwierdzenie wciśnięcia przycisku
(powolna pulsacja), alarm lub ostrzeżenie
(szybka pulsacja)Wskaźnik wartości mierzonej (opcjonalnie). -
Więcej dokumentów dla FMI21