Pressure switches for absolute and gauge pressures
IOLINK

Sygnalizator ciśnienia do pomiarów i monitoringu ciśnienia absolutnego i względnego

Ceraphant PTC31B / PTP31B

Potrzebujesz pomocy?

Informacja - Zamówienia
+48 71 773 00 00

    • Wysoka powtarzalność i stabilność długoterminowa
    • Bezpłatne ustawienie zakresu pomiarowego w fabryce
    • Dokładność pomiaru maks. do 0,3%

    Ważne fakty

    Media Gazy, para i ciecze
    Wyjście 1 × PNP
    2 × PNP, IO-Link
    1 × PNP + 4...20 mA, IO-Link
    Wyświetlacz 4 cyfrowy ze zmiennym kolorem podświetlenia
    Zakres temperatury procesowej –40...+100 °C (–40...+212 °F)
    Zakresy pomiarowe

    od 0...+100 mbar (0...+1,5 psi) do 0...+400 bar (0...+6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    WyjścieDokładność referencyjnaPodłączenie elektryczne1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-przewodyPodstawowa 0,5%M12 / ISO4400284,-256,-233,- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platinum 0.3%M12 / ISO4400316,-284,-259,- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-przewodyPodstawowa 0,5%Wtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X300,-270,-246,- PTC31B-AA8MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%Wtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X332,-299,-272,- PTC31B-AA8MxxDBxxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-przewodyPodstawowa 0,5%Wtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X335,-302,-275,- PTC31B-AA7MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%Wtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X367,-330,-301,- PTC31B-AA7MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    WyjścieDokładność referencyjnaPodłączenie elektryczne1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-przewodyPodstawowa 0.5%M12 / ISO4400275,-248,-226,- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Zwiększona Platinium 0.3%M12 / ISO4400307,-276,-252,- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-przewodyPodstawowa 0.5%Wtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X291,-262,-239,- PTP31B-AA8MxxGBxxx
    Zwiększona Platinium 0.3%Wtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X323,-291,-265,- PTP31B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-przewodyPodstawowa 0.5%Wtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X326,-294,-268,- PTP31B-AA7MxxGBxxx
    Zwiększona Platinium 0.3%Wtyk M12, IP65/67 NEMA typ 4X358,-322,-294,- PTP31B-AA7MxxDBxxx

    Akcesoria

    Produkt / WersjaCena / szt. w EURKod zamówieniowy
    Adapter do wspawania G1/2, 316L Przyłącze czołowe. Materiał: 316L. Zastosowanie: Usage: PMP51, PMP21, PTP31B. Prawidłowy montaż z narzędziem do spawania.53,02 52002643
    Adapter do wspawania G1, 316L, 3.1 Przyłącze czołowe. Materiał: 316L. Certyfikat spraw. mat. EN10204-3.1 Zastosowanie: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Prawidłowy montaż z użyciem narzędzia do spawania.125,30 52010171
    Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12 Gniazdo M12 dla wtyku.15,55 52006263
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Wtyk M12 90stopni Wtyk do samodzielnego montażu. Rodzaj: M12.25,41 71114212

    Ceny netto w EUR / szt. są aktualne do 30.06.2020 lub zmiany cennika. Nie zawierają kosztów transportu i podatku VAT. Patrz:
    Ogólne Warunki Sprzedaży Endress+Hauser Polska sp. z o. o. z dn. 30.10.2019
    Rozliczenie transakcji nastąpi fakturą VAT w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

    Klienci, którzy kupili ten produkt byli zainteresowani również

  • Zastosowanie

    Ceraphant to elektroniczny presostat przeznaczony do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego gazów, pary i cieczy. Dzięki certyfikatom międzynarodowym i szerokiej gamie przyłączy procesowych Ceraphant znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach.

    Zasada działania

    Czujnik z ceramiczną membraną pomiarową: jest to czujnik bezolejowy, tzn. ciśnienie procesowe oddziałuje bezpośrednio na ceramiczną membranę powodując jej ugięcie. Ugięcie to powoduje zmianę pojemności elektrycznej kondensatora utworzonego pomiędzy membraną pomiarową a ceramicznym podłożem.

    Czujnik z metalową membraną pomiarową: Ciśnienie procesowe powoduje ugięcie metalowej membrany oddzielającej od medium procesowego, a ciecz wypełniająca czujnik przenosi ciśnienie na mostek Wheatstone'a (technologia półprzewodnikowa). Zmiana napięcia na wyjściu mostka spowodowana zmianą ciśnienia jest mierzona i przetwarzana.

    Przykład zastosowania

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Sygnalizator ciśnienia Ceraphant z wyjściem prądowym (a) współpracujący z RMA42 / RIA45 (b) dostępnym w E-direct

  • Dane techniczne

    Wyjścia
    Sygnał wyjściowy Wyjście dwustanowe PNP + wyjście 4...20 mA (4-przewodowe), IO-Link;
    Wyjście dwustanowe PNP (trójprzewodowe);
    2 × wyjście dwustanowe PNP (czteroprzewodowe), IO-Link
    Funkcja Min., maks. okno
    Zakres wyjściowy
    4...20 mA
    3,8...20,5 mA
    Spadek napięcia na PNP ≤2 V
    Obciążenie 4...20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Charakterystyka dynamiczna Czas narastania (T90) 16 ms
    1) RLmax: maksymalna rezystancja obciążenia; UB: Napięcie zasilające
    Zasilanie
    Napięcie zasilania 10...30 V DC
    IO-Link: 18...30 V DC
    Pobór prądu ≤60 mA
    Stopień ochrony Wykonanie z kablem: IP66/68 NEMA Typ 4X
    Wtyk M12: IP65/67 NEMA Typ 4X
    Złącze zaworowe: IP65 NEMA Typ 4X
    Wpływ źródła zasilania ≤0,005 % dla URL/1 V
    Tętnienie resztkowe ±5 %
    Parametry metrologiczne
    Dokładność pomiaru

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Wpływ temperatury na przesunięcie zera
    i zakresu

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Stabilność długoterm.

    1 rok: ±0,2 %;

    5 lat: ±0,4 %

    Czas włączenia ≤2 s
    Warunki pracy (otoczenie)
    Temperatura otoczenia –20...+70 °C (–4...+158 °F)
    Temperatura przechowywania –40...+85 °C (–40...+185 °F)
    Klasa klimatyczna Klasa 3K5
    Elektromagnetyczna
    Kompatybilność

    – Emisja zakłóceń zgodnie z normą EN 61326 urządzenia klasy B

    – Odporność na zakłócenia zgodnie z normą EN 61326 dodatek A (środowisko przemysłowe)

    – Zgodnie z zaleceniami NAMUR EMC (NE21)

    Warunki pracy (proces)
    Temperatura procesowa

    PTC31B: –25...+100 °C (–13...+212 °F)

    PTP31B: –40...+100 °C (–40...+212 °F)

    Materiały PTC31B
    Materiały niezwilżane przez medium procesowe Obudowa: stal k.o. 316L
    Materiały zwilżane przez medium procesowe Przyłącze technologiczne: stal k.o. 316L;
    Ceramiczna membrana pomiarowa: Al2O3 zgodna z wytycznymi FDA;
    Certyfikat przydatności TSE dla wszystkich elementów urządzenia zwilżanych przez medium procesowe;
    Uszczelnienie: Viton FKM lub EPDM
    Materiały PTP31B
    Materiały niezwilżane przez medium procesowe Obudowa: stal k.o. 316L
    Obudowa: tworzywo PBT/PC
    Ciecz wypełniająca: olej syntetyczny NSF-H1 wg FDA 21 CFR 178.3570
    Materiały zwilżane przez medium procesowe Przyłącze procesowe: stal k.o. 316L;
    Metalowa membrana pomiarowa: Stal k.o. AISI 316L;
    Certyfikat przydatności TSE dla wszystkich elementów urządzenia zwilżanych przez medium procesowe;
    Przyłącza procesowe z membraną czołową: uszczelnienie: Viton FKM
    Działanie
    Obsługa za pomocą wyświetlacza 4-cyfrowy wyświetlacz wartości pomiarowej, prosta i obejmująca wszystkie obszary nawigacja w menu, kompleksowe funkcje diagnostyczne, status pokazywany za pomocą diod LED
    IO-Link przyjazna użytkownikowi struktura menu obsługi
    Dopuszczenia
    Dyrektywa ciśnieniowa (PED)

    Wymiary w mm (calach)

    Obudowa

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) Wtyk M12, Pokrywa obudowy wykonana z tworzywa sztucznego

    d) Kabel

    e) Wtyk zaworowy

     

    Instalacja zgodnie z instrukcją obsługi.

    Wymiary przyłączy technologicznych PTC31B w mm (calach)

    Przyłącza technologiczne z wewnętrzną, ceramiczną membraną procesową

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Gwint ISO 228 G¼"

    b) Gwint ISO 228 G¼" (żeński)

    c) Gwint ISO 228 G½"

    d) Gwint ISO 228 G½", otwór 11,4 mm (0,45 cala)

    e) Gwint DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (żeński)

    h) ASME½" MNPT, otwór 11,4 mm (0,45 cala)

    Wymiary przyłączy technologicznych PTP31B w mm (calach)

    Przyłącza technologiczne z wewnętrzną, metalową membraną pomiarową

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Gwint ISO 228 G¼"

    b) Gwint ISO 228 G¼" (żeński)

    c) Gwint ISO 228 G½"

    d) Gwint ISO 228 G½" otwór 11,4 mm (0,45 in)

    e) Gwint DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (żeński)

    h) ASME½" MNPT, otwór 11,4 mm (0,45 cala)

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Przyłącza technologiczne z czołową, metalową membraną pomiarową

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Gwint ISO 228 G½" DIN3852

    b) Gwint ISO 228 G½" Uszczelka O-ring

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Podłączenie elektryczne

    1 × wyście sygnalizacyjne PNP R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Wtyk M12

    b) Wtyk zaworowy

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: żyła brązowa = L+
    2a: żyła czarna = wyjście sygnalizacyjne 1
    2b: żyła biała = niepodłączona
    3: żyła niebieska = L–
    4: żyła żółto-zielona = uziemienie
    (a): przyłącze ciśnienia odniesienia

    2 × wyjścia sygnalizacyjne PNP R1 i R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Wtyk M12

    b) Kabel

    c) Wtyk M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1: żyła brązowa = L+
    2a: żyła czarna = wyjście sygnalizacyjne 1
    2c: żyła biała = wyjście sygnalizacyjne 2
    3: żyła niebieska = L–
    4: żyła żółto-zielona = uziemienie
    (a): przyłącze ciśnienia odniesienia

    1 × wyjście sygnalizacyjne PNP R1 z dodatkowym wyjściem analogowym 4 do 20 mA (aktywne)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Wtyk M12

    b) Kabel

    c) Wtyk M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1: żyła brązowa = L+
    2a: żyła czarna = wyjście sygnalizacyjne 1
    2d: żyła biała = wyjście analogowe 4...20 mA
    3: żyła niebieska = L–
    4: żyła żółto-zielona = uziemienie
    (a): przyłącze ciśnienia odniesienia

  • Więcej dokumentów dla PTC31B
    Więcej dokumentów dla PTP31B
  • IO-Link

    Oprócz wielu ogólnych zalet, komunikacja IO-Link w sygnalizatorach ciśnienia Ceraphant PTC31B/PTP31B pozwala na:

    • Zdalną konfigurację
    • Archiwizację ustawień
    • Kopiowanie ustawień pomiędzy sygnalizatorami

     

    Zalety komunikacji IO-Link

    Cyfrowe wartości pomiarowe:

    • Wysokie bezpieczeństwo (odporność na zakłócenia EMC).

    • Zwiększona dokładność.

     

    Dodatkowe informacje:

    • Dostępność statusów diagnostycznych urządzenia.

    • Licznik czasu pracy urządzenia.

    • Dodatkowe dane o procesie technologicznym.

    • Rozbudowana etykieta cyfrowa urządzenia.

    • Zdalne wywołanie identyfikacji wizualnej za pomocą LED w urządzeniu.

     

    Kopia bezpieczeństwa ustawień urządzenia:

    • Możliwość wczytania konfiguracji urządzenia z modułu nadrzędnego (IO-Link master).

    • Możliwość kopiowania konfiguracji z jednego urządzenia do kolejnego.

    • Zdalna obsługa czujnika

  • Poprzednie modele: PTP31 / PTC31

    Poprzedni model:

    Szukaj:
    Brak wyników